당사의 Bulletin 45CRM 색상 맞춤 표시 센서는 고속 응답 시간을 제공하며, 3가지 LED 색상(빨간색, 녹색, 파란색)을 방출하여 표시와 배경 간의 색상 응답 차이를 구별합니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
- 내장 IO-Link 통신 프로토콜을 통합하여 가동중단 시간을 최소화하고 생산성을 향상시킵니다.
- IO-Link 지원 센서는 Automatic Device Configuration, 다중 프로파일, 트렌드, 설명 태그 및 장치별 파라미터를 포함한 고급 기능 및 진단을 제공합니다.
- 빠른 40μs 응답시간을 제공합니다.
- 동적 티칭, 정적 티칭 또는 IO-Link 구성 가능한 설정 방법을 제공합니다.
- 조정 가능한 위치의 DC Micro(M12) 퀵 디스커넥트(QD) 코드셋을 제공합니다.
- 2 × PNP/NPN(푸시-풀) 보완 출력이 포함되어 있습니다.
- 컴팩트한 크기(49mm × 42mm × 15mm)를 제공합니다.
애플리케이션
Bulletin의 일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다. 45CRM Color Registration Mark 센서에는 다음이 포함됩니다.
- 식음료
- 자재 취급
- 포장
- 인쇄
추가 정보
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| Bulletin 45CRM 색상 등록 마크 센서 및 IO-Link 제품 프로필 | 45CRM-PP002_-EN-P |
| 통합 스마트 센서 솔루션 빠른 참조 가이드 | IOLINK-SP001_-EN-P |
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 존재 감지 브로셔 | SENSOR-BR001_-EN-P |