당사의 Bulletin 802XR NEMA Type 7 & 9 밀폐형 접점 위험 위치 리미트 스위치는 미국 전기 규정(National Electrical Code)에서 Class I, Group B, C 또는 D 또는 Class II, Group E, F 또는 G로 정의된 대기 및 위치에서 작동합니다. 이 스위치의 일반적인 용도는 정유소, 증류소, 곡물 엘리베이터 및 제분소입니다. Class I, Division 2 위치의 경우 Bulletin 802R 리미트 스위치도 사용할 수 있습니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
- Class I, B, C 및 D 그룹 또는 Class II, E, F 및 G 그룹
- 다양한 운영자 스타일
- 측면 회전식
- Wobble 스틱
- 조절 가능한 상단 또는 측면 푸시
- 롤러 포함 또는 미포함
- 일반적인 적용 분야:
- 정유소
- 증류소
- 곡물 엘리베이터
- 제분소
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
인증
인증
- CSA 인증
- UL 등재
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.