Loading

871D WorldClamp
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 871D WorldClamp™ 센서는 파워 클램프 및 그리퍼 애플리케이션에서 스트로크 종료 감지에 이상적입니다.
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
  • 871d 월드클램프
871d 월드클램프
Chevron LeftChevron Left
871d 월드클램프
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 871D WorldClamp™ 센서는 파워 클램프 및 그리퍼 애플리케이션에서 스트로크 종료 감지에 적합합니다. 각 센서에는 클램프 또는 그리퍼가 열린 위치 또는 닫힌 위치에 있는지 감지하는 두 개의 코일이 있습니다. 두 센서 조합은 이러한 애플리케이션에 필요한 구성요소 수를 줄여줍니다.


  • 100mm (3.9″), 165mm (6.5″), 200mm (7.9″) 리드 길이
  • 대형 또는 소형 감지 코일(칩) 옵션
  • 4선 DC 및 5선 AC/DC 마이크로 퀵 분리형 스타일
  • 우수한 상태 표시기 가시성
  • 용접 필드 내성
  • 쉴드 구조
  • 단락, 과부하, 과도 노이즈, 오동작 펄스 및 역극성 보호 기능
  • 적용 분야:
    • 자재 취급
    • 포장
    • 식품 가공
    • 운송
    • 전원 클램프 및 그리퍼의 개방/폐쇄 표시 기능

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
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
  • cULus 등재
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
  • UL 등재

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 871D WorldClamp