Loading

재구성 가능한 3D 감지
Allen-Bradley

Swift-E 3D 재구성 가능 센서는 완전성(항목 수) 확인, product 수준 감지 또는 상자 채우기 및 팔레타이저 레이어링에 적합합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(2)
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
  • 한쪽 끝에 렌즈가 있고 하우징 뒷면에 단일 다색 상태 LED가 있는 검은색 직사각형 센서
한쪽 끝에 렌즈가 있고 하우징 뒷면에 단일 다색 상태 LED가 있는 검은색 직사각형 센서
Chevron LeftChevron Left
한쪽 끝에 렌즈가 있고 하우징 뒷면에 단일 다색 상태 LED가 있는 검은색 직사각형 센서
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

산업은 진화하고 있으며, 개인화에 대한 소비자 기대는 더 높은 제품 변동성에 대한 수요를 야기했고, 이는 변화하는 제품이나 조건에 적응할 수 있는 더욱 유연한 제조의 필요성을 촉진했습니다. Swift-E 재구성 가능한 3D 센서는 다음과 같은 다양한 산업 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다:

  • 완전성/item 수 확인 — 많은 산업 시스템에서 제품의 완전성 또는 존재/부재를 검증해야 합니다. Swift-E는 다양한 산업 애플리케이션에서 물체의 완전성 또는 높이를 검증하기 위한 비접촉 광범위 솔루션을 제공합니다.
  • 제품 레벨 감지 또는 상자 채우기 — Swift-E는 모든 상자가 예상대로 채워졌는지 확인하기 위해 벌크 자재 완전성 검사의 레벨 측정을 제공할 수 있습니다.
  • 팔레타이저 레이어링 — 팔레타이저 시스템에서 모든 제품이 스테이징에서 팔레트로 옮겨졌는지 검증하는 것은 일반적인 과제입니다. Swift-E를 사용하면 각 팔레트 레이어의 완전성을 검증하여 팔레트 적재의 무결성을 보장할 수 있습니다.

개요

  • Web Connect 소프트웨어 툴을 통해 내장된 구성을 제공하며, 모든 처리가 장치에서 이루어지므로 추가 하드웨어/소프트웨어가 필요하지 않습니다.
  • 높이 또는 거리 측정을 위한 2 × 사전 구성된 완전 재구성 가능한 애플리케이션 템플릿을 포함하여 빠른 설정을 위해 즉시 사용 가능합니다. 
  • 일반적으로 0.5~6m(1.6~19.7′) 범위에서 고품질 감지를 제공하는 43° × 33° 시야각과 결합된 640 × 480픽셀 프레임의 최적화된 범위를 특징으로 합니다.
  • EtherNet/IP를 통해 Allen-Bradley Logix 컨트롤러와 빠르고 쉽게 통합되어 Connected Enterprise®를 통해 연결성을 제공하며, 실시간 액세스를 통해 생산성을 극대화하고 계획되지 않은 가동 중단 시간을 방지할 수 있습니다.
  • 추가 조명 소스가 필요 없는 내장된 적외선 조명을 제공하여 설치를 간소화합니다.
  • 고정밀을 위해 공장 캘리브레이션되었으며, 고해상도와 빠른 이미지 캡처를 위한 기술 기능이 결합되어 매우 빠른 결과를 제공합니다.

Swift-E 센서 동영상

Swift-E에 대해 더 자세히 이해하고, 3D 센서를 구성하는 방법과 동영상을 활용하여 측정 및 검증을 시작하는 방법을 알아보십시오.

Swift-E란 무엇입니까?
Swift-E로 존재 또는 부재를 확인
Logix 5000에 Swift-E를 추가
Web Connect를 사용하여 Swift-E를 구성
Swift-E를 RSLinx 및 FactoryTalk Linx에 연결
Swift-E로 충만도 측정

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
설치방법 출판
Swift-E 재구성 가능한 3D 센서 설치 지침 OI-IN001_-EN-P
User Manuals 출판
Swift-E 재구성 가능한 3D 센서 사용자 매뉴얼 OI-UM001_-EN-P
Product Profiles 출판
Swift-E 재구성 가능한 3D 센서 제품 프로파일 OIE1-PP001_-EN-P
인증
인증
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • RCM
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 재구성 가능한 3D 센싱