Loading

미니 플랫 팩 센서
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 871FM Mini Flat Pack 센서는 금속 하우징을 특징으로 하며, 일부 모델에는 까다로운 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 전체 스테인리스 스틸 하우징과 페이스가 포함되어 있습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(12)
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
  • 미니 플랫 팩 센서
미니 플랫 팩 센서
Chevron LeftChevron Left
미니 플랫 팩 센서
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 871FM Mini Flat Pack 센서는 금속 하우징을 특징으로 하며, 일부 모델은 까다로운 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 전체 스테인리스 스틸 하우징과 페이스를 포함합니다. 이 소형 플랫 팩 센서는 작은 부품을 감지하는 데 사용되거나 공간이 제한된 곳에 설치될 수 있습니다.

  • 선택된 센서에 내장된 IO-Link 기술을 통합하여 가동 중단 시간을 최소화하고 생산성을 향상시킵니다.
  • 거친 작업을 위한 Factor-1 동등 감지/용접 필드 내성을 제공하는 견고한 전체 스테인리스 스틸 모델을 제공합니다.
  • 금속 버전의 확장 범위 감지를 제공하여 대상에서 더 멀리 장착할 수 있어 충격 및 관련 손상 가능성을 줄입니다.
  • 최대 5000Hz의 다양한 스위칭 주파수를 제공합니다.
  • M8 또는 M12 연결 스타일의 케이블, 퀵 디스커넥트 및 피그테일을 포함합니다.
  • IP67 및 IP69K 등급 모델을 제공합니다.
  • 일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다.
    • 자동화
    • 식품 가공
    • 자재 취급
    • 포장
    • 세척 애플리케이션
    • 용접 및 스탬핑 애플리케이션

추가 정보

IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현
IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현

IO-Link가 있는 스마트 센서가 Connected Enterprise®를 위한 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인해 보십시오.

지금 시청
IO-Link 기술
IO-Link 기술

IO-Link 기술은 IO-Link 지원 장치를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 센서를 Connected Enterprise®에 통합하는 전 세계 개방형 표준 프로토콜입니다. 센서에서 제어 시스템으로 데이터를 매우 효율적으로 직접 전달할 수 있습니다. IO-Link 지원 센서의 유연성 덕분에 컨트롤러에 진단을 제공하여 장비를 더욱 효과적으로 운영할 수 있습니다. 제품 감지 외에도 센서는 자세하고 정확한 장비 상태를 제공하여 가동시간을 개선합니다.

시작하기
“상자 안에는 무엇이 있을까요?” - 871FM 금속 플랫 팩 유도식 근접 센서 동영상
“상자 안에는 무엇이 있을까요?” - 871FM 금속 플랫 팩 유도식 근접 센서 동영상

이 동영상은 871FM 금속 평면 팩 유도식 근접 센서의 고급 기능을 강조할 뿐만 아니라 실제 산업 애플리케이션에서 센서를 테스트하는 모습을 보여줍니다.

지금 시청

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
유도식 근접 센서 사양 PROX-TD001_-EN-P
설치방법 출판
802PR 유도식 근접 센서 설치 802PR-IN001_-EN-P
802PR Type LA 및 Type XA 시리즈 C 설치 802PR-IN002_-EN-P
871F 2선 AC/DC 유도식 근접 센서 설치 871F-IN002_-EN-P
871F 유도식 근접 센서 설치 871F-IN001_-EN-P
871L AC/DC 리미트 스위치 스타일 유도식 근접 센서 설치 871L-IN001_-EN-P
871L DC 리미트 스위치 스타일 유도식 근접 센서 설치 871L-IN002_-EN-P
871P DC 유도식 근접 캔 모션 센서 설치 871P-IN003_-EN-P
871P VersaCube 유도식 근접 센서 설치 871P-IN004_-EN-P
871P VersaCube 유도식 근접 센서 장착 및 배선 지침 871P-IN002_-EN-P
User Manuals 출판
871FM 유도식 근접 센서 및 IO-Link 인터페이스 사용자 매뉴얼 871FM-UM001_-EN-P
871FM 미니어처 메탈 평면 팩 유도식 근접 센서 및 IO-Link 사용자 매뉴얼 871FM-UM002_-EN-P
유도식, 초음파 및 정전용량 센서/프로그래밍 가능 컨트롤러 인터페이스 매뉴얼 871-WD001_-EN-E
Product Profiles 출판
Bulletin 871 Miniature 근접 센서 확장 제품 프로파일 871FM-PP002_-EN-P
Bulletin 871FM 소형 플랫 팩 유도형 센서 제품 프로파일 871FM-PP001_-EN-P
통합 스마트 센서 솔루션 빠른 참조 가이드 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
근접 센서 영구 보증 등록 양식 PROX-SB001_-EN-P
인증
 
인증
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 부착
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 부착

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 871FM 미니 평면 팩 워시다운