Loading

48CR 코드 리더
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 48CR 코드 리더기는 시중에서 가장 작은 산업용 코드 리더기입니다.
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
당사의 Bulletin 48CR 코드 판독기는 시중에서 가장 작은 산업용 코드 판독기입니다. 이 견고한 소형 솔루션은 1D, 2D 및 DPM 코드를 해독할 수 있으며, 손상되거나 불완전한 기호도 성공적으로 판독할 수 있습니다. 48CR은 Ethernet/IP™를 지원하며 Studio 5000 Logix Designer® 애드온 프로파일(AOP) 또는 내장된 WebConnect 시각적 브라우저를 통해 구성할 수 있습니다.

  • 44.5×25.4×44.45mm(1.75× 1× 1.75″)의 소형 솔루션을 제공하며,
  • 두 가지 모델을 선택할 수 있습니다. 표준(WVGA, 0.3MP 해상도, 고정 초점) 또는 고급(SXGA, 1.2MP 해상도, 자동 초점)
  • Ethernet/IP를 지원하며 Studio 5000® 애드온 프로파일(AOP) 또는 내장된 웹 서버 WebConnect를 통해 구성할 수 있습니다.
  • 102~400mm(4.02~15.75″)의 거리에서 판독 가능하며,
  • 고정 초점 모델의 경우 최대 60fps, 자동 초점 모델의 경우 42fps의 판독 속도를 제공합니다.
  • 판독/판독 불가 상태를 표시하는 프로그래밍 가능한 LED(적색 또는 백색)를 제공합니다.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
설치방법 출판
48CR 코드 리더 설치 48CR-IN001_-EN-P
User Manuals 출판
48CR 코드 리더 사용자 매뉴얼 48CR-UM001_-EN-P
Product Profiles 출판
Bulletin 48CR 코드 리더 제품 프로파일 48CR-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
스마트 트랙 앤 트레이스 솔루션 브로슈어 RFID-BR001_-EN-P
인증
인증
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • FCC
  • RoHS 준수
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
  • UL/cUL

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 48CR 코드 리더