Loading

60-GR Series 9000 게이트 엔트리
Allen-Bradley

이 센서는 자동 액세스 제어(게이트 입구) 애플리케이션에서 차량 감지를 위해  UL 325 인증 및 UL 508 등재되어 있습니다. 
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
  • 통합 케이블이 있는 Allen-Bradley 검은색 직사각형 센서 2개.
통합 케이블이 있는 Allen-Bradley 검은색 직사각형 센서 2개.
Chevron LeftChevron Left
통합 케이블이 있는 Allen-Bradley 검은색 직사각형 센서 2개.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Series 9000™ 게이트 입구 광전 센서는 자동 액세스 제어(게이트 입구) 애플리케이션에서 차량의 비접촉 감지를 위한 UL 325 인증 및 UL 508 등재 솔루션입니다. 이 센서는 개별적으로 또는 번들 키트로 제공됩니다. 


  • 업계에서 입증된 Series 9000 광전 센서를 기반으로 한 완전한 감지 솔루션
  • SPDT 전기 기계식 릴레이 출력
  • 24V AC/DC 및 120/220V AC/DC 모델
  • −34~+70°C (−29~+158°F) 작동 온도 범위
  • NEMA 3, 4X, 6P, 12, 14 (IP67) 환경 등급
  • 1200psi 물 세척 등급
  • 키트 또는 개별 구성요소로 제공됨

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
인증
인증
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL RecognizedUL Recognized
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
  • 미국 및 캐나다에서 UL 325 인정 부품

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 60-GR Series 9000 게이트 엔트리