Loading

solid-state 압력 센서
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 836P solid-state 압력 센서는 −14.5~10000psi의 액체 또는 가스를 측정합니다. 이 센서는 IO-Link 기술, 이산 및 아날로그 출력이 있는 디스플레이 및 비디스플레이 모델로 제공됩니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(1)
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
  • solid-state 압력 센서
solid-state 압력 센서
Chevron LeftChevron Left
solid-state 압력 센서
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 836P solid-state 압력 센서는 −14.5~+10000psi의 액체 또는 가스를 측정합니다. 이 센서는 IO-Link 기술, 디지털 및 아날로그 출력이 있는 디스플레이 및 비디스플레이 모델로 제공됩니다. 다양한 프로세스 연결에는 애플리케이션 유연성을 위한 플러시 마운트 및 위생 연결이 포함됩니다.


  • 견고하고 내식성이 뛰어난 316L 스테인리스 스틸 감지 요소 제공
  • 소형 폼 팩터 제공
  • 디스플레이 및 비디스플레이 모델 제공
  • IP67 외함 등급

836P 디스플레이 압력 센서

  • 선택 센서에 내장된 IO-Link 기술을 통해 가동 중단 시간을 최소화하고 생산성을 높일 수 있습니다.
  • 회전식 하우징(320°) 및 헤드(330°) 제공
  • 회전식 디스플레이 180° 제공
  • 위생 옵션 제공

836P 비디스플레이 압력 센서

  • −14.7~10000psi의 작동 압력 포함
  • 견고한 소형 폼 팩터 제공
  • 4~20mA의 아날로그 출력 포함

스위치 구성 및 장착 옵션의 유연성 덕분에 이 solid-state 압력 센서는 다음과 같은 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

  • 극한 화학 물 세척 — 장비 물 세척이 필요한 식품, 음료 및 기타 애플리케이션을 위한 316L 스테인리스 스틸 등급
  • 머신 툴 — 유압 및 공압 압력뿐만 아니라 냉각수 온도 모니터링
  • 자동차 — 공기압, 용접 냉각수 압력 및 온도, 유압 파워 유닛 모니터링
  • 이산 배치 — 프로세스 온도 및 압력 모니터링
  • OEM 머신 빌더/대규모 엔드 유저 — 디스플레이 모델은 장비에서 프로그래밍할 수 있으며, 사용하기 쉬운 푸시 버튼을 통해서뿐만 아니라 원격으로도 Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어를 통해 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.
  • 식음료 — 포장 및 병 충전 장비를 위한 위생적인 압력 측정 및 모니터링 기능
동영상
IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현

IO-Link가 있는 스마트 센서가 Connected Enterprise®를 위한 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인해 보십시오.


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 836P solid-state 압력 센서 제품 프로파일 836P-PP001_-EN-P
통합 스마트 센서 솔루션 빠른 참조 가이드 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
상태 센서 및 스위치 브로슈어 836E-BR001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left solid-state 압력 센서