Loading

유량 스위치
Allen-Bradley

Rockwell Automation의 Bulletin 839E solid-state 유량 스위치는 0.03~3m/초(0.1~9.84ft/초)의 액체 유량을 모니터링하고 표시합니다. 이 센서는 유량과 온도를 모두 측정하며 두 가지 프로브 삽입 길이로 제공됩니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Rockwell Automation의 Bulletin 839E 유량 스위치는 0.03~3m/sec(0.1~9.84ft/sec)의 액체 매질 유량을 감시하고 표시합니다. 이 센서에 두 가지 삽입 길이의 프로브를 사용하여 유량과 온도를 모두 계측할 수 있습니다.

  • IP66 외함 등급의 견고한 내식성 316L 스테인레스 스틸 하우징
  • 0.03 - 3m/초(0.1 - 9.84피트/초)의 액체 매질 유량 속도(칼로리미터 측정 원리) 범위
  • 4자리 14세그먼트 디지털 디스플레이
  • 프로그래밍 가능한 이중 NO/NC PNP 출력 또는 4 - 20mA 아날로그 출력과 PNP 출력 한 개
  • 극한 산업 조건을 견딜 수 있는 IP67 외함 등급
  • 316L 스테인레스 스틸 프로브
  • °C, °F 또는 % 측정 단위 선택 가능

Allen-Bradley Solid-State 감지 장비는 다양한 극한 환경에서 고급 성능을 구현하도록 설계된 제품입니다. 839E 제품은 스위치 구성 및 장착 옵션의 유연성 덕분에 다음과 같은 여러 어플리케이션에 적합합니다.

  • 극한 화학 세척 - 316L 스테인레스 스틸 구조, 식음료에 대한 IP66 등급 및 레이저 에칭 마크, 기타 장비 세척이 요구되는 어플리케이션
  • 상하수도 및 수처리 - 펌프, 터빈, 압축기 및 열교환기의 냉각수 순환 시스템 감시
  • 펌프 보호 - 펌프 기능 및 윤활 시스템 감시 및 가공 라인의 누수 모니터링 냉각수 흐름 모니터링
  • 식음료 - 필터 모니터링 및 가공 라인에서 유량을 공급/차단합니다.
  • 분산 배치(Batch) - 공정 흐름을 모니터링합니다.
  • OEM 장비 제조 업체 / 대규모 엔드 유저 - ReadWin2000 구성 키트를 사용한 프로그래밍으로 스위치 설정 시간 단축

수처리 애플리케이션에서 840E Solid-State 레벨 스위치를 사용하는 방법을 확인하십시오.

인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 위생 어댑터에만 3A 인증
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • cULus Listed
Documentation
Miscellaneous 출판
상태 센서 브로셔 836E-BR001_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 유량 스위치