Loading

무선 주파수 식별 시스템
Allen-Bradley

당사의 RFID(무선 주파수 식별) 시스템은 경부하 산업용 애플리케이션에서 제조 프로세스 및 그 이후에 제품을 추적하고 문서화하는 데 이상적입니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(1)
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
  • 시계 방향 콜라주 - 원형 검정 30mm 태그, 검정 80×90mm 직사각형 트랜시버, 30mm 원통형 트랜시버, IO-Link 마스터 블록, 18mm 원통형 트랜시버, 검정 40×40mm 정사각형 트랜시버
  • 40×40mm 사각형 검정색 EtherNet 트랜시버, 녹색 LED 표시기 및 단일 포트.
  • 포트 2개, 입력 및 출력 연결부가 있는 직사각형 56RF EtherNet 인터페이스 블록
시계 방향 콜라주 - 원형 검정 30mm 태그, 검정 80×90mm 직사각형 트랜시버, 30mm 원통형 트랜시버, IO-Link 마스터 블록, 18mm 원통형 트랜시버, 검정 40×40mm 정사각형 트랜시버
40×40mm 사각형 검정색 EtherNet 트랜시버, 녹색 LED 표시기 및 단일 포트.
포트 2개, 입력 및 출력 연결부가 있는 직사각형 56RF EtherNet 인터페이스 블록
Chevron LeftChevron Left
시계 방향 콜라주 - 원형 검정 30mm 태그, 검정 80×90mm 직사각형 트랜시버, 30mm 원통형 트랜시버, IO-Link 마스터 블록, 18mm 원통형 트랜시버, 검정 40×40mm 정사각형 트랜시버
Chevron LeftChevron Left
40×40mm 사각형 검정색 EtherNet 트랜시버, 녹색 LED 표시기 및 단일 포트.
18mm 직경 I/O 링크 고주파수 RFID 트랜시버
장거리 5m 초고주파수 RFID 트랜시버
단거리 1.5m 초고주파 RFID 트랜시버
포트 2개, 입력 및 출력 연결부가 있는 직사각형 56RF EtherNet 인터페이스 블록
Allen-Bradley 로고

당사의 RFID(무선 주파수 식별) 시스템은 경부하 산업용 애플리케이션에서 제조 프로세스 및 그 이후에 제품을 추적하고 문서화하는 데 이상적입니다. HF RFID 시스템 태그, 트랜시버 및 인터페이스는 ISO15693 개방형 표준에 맞게 설계되었습니다. UHF RFID 트랜시버는 Global Gen2 표준에 맞게 설계되었습니다.


Rockwell Automation은 56RF EtherNet 지원 시스템 외에도 두 가지 새로운 제품을 추가했습니다.

  • 새로운 59RF HF write 트랜시버 제품군은 IO-Link를 지원합니다. 
  • Rockwell Automation의 58UHF EtherNet 장거리 write 트랜시버 제품군

이 솔루션은 Connected Enterprise®에 손쉽게 통합되어 제어 시스템에 직접 데이터를 제공함으로써 가동 중단 시간을 최소화하고 생산성을 높일 수 있습니다.

  56RF HF RFID 59RF HF RFID 58UHF RFID
통신 EtherNet IO-Link EtherNet
감지 거리 55~168mm (2.16~6.6″) 40~78mm (1.59~3.07″) 1.5~5m (4.92~16.4′)
작동 전압 24VDC
외함 등급 IP67 IP67/68/69K IP66/67
주파수 13.56MHz 902~928MHz
865~868MHz
최대 출력 전류 트랜시버당 100mA 트랜시버당 200mA 트랜시버당 0.5A
준수 사항 ISO/IEC 15693 ISO/IEC 15694 ISO 18000-63

애플리케이션

당사의 RFID 시스템의 일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 자산 추적
  • 자동차
  • 데이터 취득
  • 식품 및 의약품
  • 제품 취급
  • 보안 및 출입
  • 툴 관리

페인팅 애플리케이션

스탬핑 애플리케이션


추가 정보

IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현
동영상
IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현

IO-Link가 있는 스마트 센서가 Connected Enterprise®를 위한 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인해 보십시오.

IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치
IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치
IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치
IO-Link 기술은 IO-Link 지원 장치를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 센서 및 기타 필드 장치를 당사의 커넥티드 엔터프라이즈에 통합하는 전 세계 개방형 표준 프로토콜입니다.
자세히 알아보기

소프트웨어

RFID 시뮬레이터는 RFID 애플리케이션 설정을 지원하기 위한 Windows 기반 소프트웨어 프로그램입니다. 이 시뮬레이터를 사용하면 Rockwell Automation에서 제공하는 거의 모든 트랜시버와 태그 조합을 선택할 수 있습니다. 태그-트랜시버 간 거리와 라인 속도를 다양하게 조정하여 사용자는 애플리케이션에 가장 적합한 설정을 신속하게 결정할 수 있습니다.

참고: 시뮬레이터는 RFID 애플리케이션 설정을 지원하기 위한 도구입니다. 시뮬레이터 내에 표시된 값은 이론적 추정치이며, 개별 시스템 내 변동에 따라 실제 값이 달라질 수 있습니다.

 RFID 시뮬레이터를 설치하려면:

  1. RFID 시뮬레이터 소프트웨어 폴더 내 모든 콘텐츠를 다운로드합니다.
  2. RFID 시뮬레이터 설치 지침을 참조하여 시뮬레이터를 설치합니다.
  3. 시뮬레이터의 빠른 사용법과 일반적인 개요는 RFID 시뮬레이터 매뉴얼을 참조하십시오.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
고주파 산업용 라디오 주파수 식별(HF RFID) 제품 프로파일 HFRFID-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
스마트 트랙 앤 트레이스 솔루션 브로슈어 RFID-BR001_-EN-P
인증
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • C-Tick
  • cULus 등재
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 무선주파수식별시스템