Loading

고속 광섬유 센서
Allen-Bradley

당사의 고속 광섬유 센서는 고속 또는 단순한 응용 분야에 이상적인 범용 DIN 레일 장착형 솔루션입니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(8)
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
Overview
Allen Bradley

당사의 Bulletin 45FSL 고속 광섬유 센서는 DIN 레일 장착이 가능한 범용 솔루션으로서 간편성이 중시되는 애플리케이션에 적합합니다. 특수한 파워 버스 형태로 배선 및 설치 비용이 감소됩니다. 또한 이 모델은 응답 시간이 빨라 고속 어플리케이션에 적합하며 단순한 방식의 표시등으로 출력 상태 및 안정성을 확인할 수 있습니다.

  • 최대 8개의 연결 센서 누화 방지
  • 파워 버스 기능으로 배선 및 설치 비용이 감소됩니다.
  • 고속 애플리케이션에 알맞은 30µs의 응답 시간
  • 최대 2.2mm(0.09in.) 직경의 플라스틱 광섬유와 호환
  • 출력 및 안정성 표시를 위한 듀얼 고휘도 상태 표시기
  • 장착 브래킷 및 광섬유 케이블 어댑터 포함
  • 용도는 다음과 같습니다.
    • 자재 취급
    • 패키징
    • 식품 처리
    • 교통
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득 
  • CSA 인증
  • UL Listed
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 고속 광섬유 센서