Loading

871TM 튜브형 스테인리스 스틸 센서
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 871TM 튜브형 스테인리스 스틸 센서는 극한 또는 매우 까다로운 환경에 이상적입니다. 이 센서는 충격, 마모, 부식에 견디므로 일반 센서가 멈추는 곳에서도 작동을 계속합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(15)
(208)
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
  • 크기가 다른 연결 터미널이 있는 7개 튜브형 스테인리스 스틸 센서의 그룹 이미지.
크기가 다른 연결 터미널이 있는 7개 튜브형 스테인리스 스틸 센서의 그룹 이미지.
Main Image
Chevron LeftChevron Left
크기가 다른 연결 터미널이 있는 7개 튜브형 스테인리스 스틸 센서의 그룹 이미지.
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 871TM 튜브식 스테인리스 스틸 센서는 극한 또는 매우 까다로운 환경에 적합합니다. 이 센서는 충격, 마모 및 부식에 강해 일반 센서가 멈추는 곳에서도 작동을 유지합니다. 이 제품군은 모든 배럴 개구부에 완전한 기계식 씰과 최악의 환경에서도 최적의 성능을 위한 완전한 에폭시 캡슐화를 특징으로 합니다.


  • 선택된 871TM 센서에 내장된 IO-Link 통신 프로토콜을 통합하여 가동 중단 시간을 최소화하고 생산성을 향상시킵니다.
  • IO-Link 지원 센서는 자동 장치 구성, 다중 프로필, 트렌드, 설명 태그 및 장치별 파라미터를 포함한 고급 기능 및 진단을 제공합니다.
  • 용접 필드 내성(일부 모델) 기능은 최대 40mT 보호를 제공합니다.
  • 8mm, 12mm, 18mm, 30mm 직경
  • 10~30V DC 또는 40~250V AC/DC 유닛 사용 가능
  • 접점은 N.O. 또는 N.C., NPN 또는 PNP 출력입니다.
  • PVC 또는 ToughLink™ 케이블 또는 마이크로 퀵 디스커넥트입니다.
  • 1200psi 세척 가능
  • 사용 가능한 감지 모드: 표준 및 확장/동일 범위
  • 단락, 과부하, 과도 노이즈, 오동작 펄스, 역극성, 무선 주파수 간섭 보호 기능이 있습니다.
  • 적용 분야는 다음과 같습니다.
    • 패키징 애플리케이션
    • 자동차 용접 장비
    • 식품 가공 공장

제품 애플리케이션 라이브러리 — 제품 애플리케이션 라이브러리를 확인하여 고객이 Allen-Bradley 감지 제품을 어떻게 적용했는지 알아보십시오.

IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현
IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현

IO-Link가 있는 스마트 센서가 Connected Enterprise®를 위한 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인해 보십시오.

지금 시청
IO-Link 기술
IO-Link 기술

IO-Link 기술은 IO-Link 지원 장치를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 센서를 Connected Enterprise®에 통합하는 전 세계 개방형 표준 프로토콜입니다. 센서에서 제어 시스템으로 데이터를 매우 효율적으로 직접 전달할 수 있습니다. IO-Link 지원 센서의 유연성 덕분에 컨트롤러에 진단을 제공하여 장비를 더욱 효과적으로 운영할 수 있습니다. 제품 감지 외에도 센서는 자세하고 정확한 장비 상태를 제공하여 가동시간을 개선합니다.

시작하기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 871TM 장거리 유도 근접 센서 및 IO-Link 제품 프로필 871TM-PP002_-EN-P
통합 스마트 센서 솔루션 빠른 참조 가이드 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IO-LinkIO-Link
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

대부분의 모델:

  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
  • CSA 인증 획득
  • IO-Link
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
  • UL 등재

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 871TM 튜브형 스테인리스 스틸 센서