Loading

IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치
Allen-Bradley

IO-Link 기술은 IO-Link 지원 장치를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 센서 및 기타 필드 장치를 당사의 커넥티드 엔터프라이즈에 통합하는 전 세계 개방형 표준 프로토콜입니다.
Loading
  1. 개요
  2. 문서
Open All Close All
개요

스마트 장치의 가치

스마트 장치에서 제어 시스템으로 데이터를 매우 효율적으로 직접 전달할 수 있습니다. IO-Link 지원 장치의 유연성 덕분에 장비는 진단 및 데이터(자세한 장비 상태 포함)를 제공하여 가동시간을 개선하고 생산성을 높여 더욱 효과적으로 작동할 수 있습니다.

IO-Link 기술의 이점은 다음과 같습니다.

  • 재고 및 운영 비용 감소
  • 가동시간/생산성 증가
  • 설계, 설치, 설정 및 유지보수 간소화
  • 유연성 및 확장성 향상
IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현
동영상
IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현

IO-Link가 있는 스마트 센서가 Connected Enterprise®를 위한 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인해 보십시오.

Allen-Bradley 로고

IO-Link 지원 장비

IO-Link 지원 제품은 IO-Link 마스터 모듈을 통해서만 액세스할 수 있는 고급 기능과 진단을 제공합니다. 이러한 필드 장비는 IO-Link 지원 제어 시스템에 연결되지 않은 경우 표준 I,O 애플리케이션과 IO-Link 애플리케이션 모두에 동일한 장비를 재고로 보유할 수 있으므로 표준 제어처럼 작동합니다. 이를 통해 선택 프로세스가 간소화되고 재고 비용이 절감됩니다.

 

센서

  • 42AF 장거리 범용 센서
  • 42EF RightSight 범용 센서
  • 42JS 및 42JT VisiSight 센서
  • 45CRM 컬러 등록 마크 센서
  • 45DMS 거리 측정 센서
  • 45LMS 레이저 측정 센서
  • 45PLA 편광 라이트 어레이 센서
  • 46CLR ColorSight 트루 컬러 센서
  • 46DFA DIN 레일 광섬유 증폭기
  • 56RF 고주파 무선 주파수 식별(RFID)
  • 836P 솔리드 스테이트 압력 센서
  • 837T 솔리드 스테이트 온도 센서
  • 871C 미니 튜브형 센서
  • 871FM 미니 플랫 팩 센서
  • 871TM 튜브형 스테인리스 스틸 센서
  • 873P 아날로그 또는 디스크리트 출력 초음파 센서

출력 장치

  • 856T Control Tower 스택 라이트
  • 1694 모듈러 전자식 회로 보호기

마스터

  • 5034 PointMax O 모듈
  • 5032 ArmorBlock 5000 O 블록
  • 1732 ArmorBlock O 모듈
  • 1734 O 모듈
동영상
ArmorBlock 5000 On-Machine I,O

ArmorBlock 5000 I/O와 IO-Link 기술이 어떻게 열악한 환경에서도 엔지니어링을 간소화하고 운영 민첩성을 높일 수 있는지 알아보십시오.


도구 및 리소스다음 도구 및 리소스는 애플리케이션에 적합한 스마트 장치를 식별하는 데 도움이 됩니다.

스마트 센서
스마트 센서
대화형 브로슈어
대화형 브로슈어
스마트 센서
로크웰 오토메이션의 스마트 센서는 커넥티드 엔터프라이즈의 필수 구성 요소입니다. 스마트 센서가 생산 및 유지보수 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
자세히 알아보기
더욱 스마트한 장비를 위한 산업용 스마트 장치
더욱 스마트한 장비를 위한 산업용 스마트 장치
기능
기능
더욱 스마트한 장비를 위한 산업용 스마트 장치
스마트 장치는 스마트 장비의 핵심 요소이자, 운영 데이터 수집을 위한 첫걸음입니다.
자세히 알아보기
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Discover the Value of Industrial Smart Devices
개요
개요
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Our smart devices are an integrated, scalable solution that offers new efficiencies and reduced total cost of ownership.
자세히 알아보기
ArmorBlock 5000 I,O 블록
Allen-Bradley ArmorBlock 5000 I/O, Bulletin 5032, IO-Link 마스터, 패밀리
제품
ArmorBlock 5000 I,O 블록

극한 환경에서 사용하도록 설계된 ArmorBlock 5000™ I/O는 총 설치 시간과 비용 및 예기치 않은 가동시간 손실을 줄이는 데 도움이 되는 확장성을 제공합니다. 산업용으로 강화된 블록은 최대 IP69K 등급, 3가지 전원 변형, 유연한 장착 옵션, Class A 및 Class B IO-Link 포트를 제공합니다.

자세히 알아보기

ArmorBlock I,O 모듈
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
제품
ArmorBlock I,O 모듈

Bulletin 1732D 및 1732E ArmorBlock® I,O 모듈은 저비용의 강화된 I,O로서 On-Machine 사용에 적합합니다. 이 모듈은 DeviceNet®  및 EtherNet 네트워크에 사용할 수 있으며 용접 애플리케이션 및 엔드 오브 암 로봇 애플리케이션에 적합합니다.

자세히 보기

문서
Product Profiles 출판
통합 스마트 센서 솔루션 빠른 참조 가이드 IOLINK-SP001
Miscellaneous 출판
스마트 센서 및 IO-Link 브로셔 IOLINK-BR001
IO-Link 조달 사양을 갖춘 스마트 머신 통합 스마트 센서 시스템 IOLINK-SR001_-EN-E
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 네트워크 제품
  5. Chevron LeftChevron Left IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치