Loading

45PLA 편광
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 45PLA 편광 라이트 어레이 광전 센서는 다양한 산업 및 애플리케이션에서 불규칙한 모양의 물체를 감지하도록 설계된 소형 레트로리플렉티브 어레이입니다.
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
  • 상단에 LED 표시기가 있고 하단에 케이블이 있는 검은색 Allen-Bradley 직사각형 센서.
상단에 LED 표시기가 있고 하단에 케이블이 있는 검은색 Allen-Bradley 직사각형 센서.
Chevron LeftChevron Left
상단에 LED 표시기가 있고 하단에 케이블이 있는 검은색 Allen-Bradley 직사각형 센서.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 45PLA 편광 라이트 어레이 광전 센서는 다양한 산업 및 애플리케이션에서 불규칙한 모양의 물체를 감지하도록 설계된 소형 역반사 어레이입니다. 감지 거리와 넓은 감지 영역 덕분에 45PLA는 다양한 크기의 물체를 감지할 수 있습니다. 또한 45PLA는 빈 피킹 프로세스 및 투명하거나 반사가 매우 높은 재료가 포함된 까다로운 애플리케이션도 처리할 수 있습니다.


  • 최대 4.5m(14.76″) 감지
  • 69mm(2.7″) 폭의 감지 영역 범위
  • 최소 6mm(0.24″) 크기의 물체 감지
  • 신뢰할 수 있는 작동을 보장하고 센서 문제 해결을 용이하게 하는 가시성이 뛰어난 360° 상태 표시기 기능
  • 다음과 같은 향상된 진단 기능에 액세스할 수 있는 내장 IO-Link 통신 제공
    • IO-Link 작동 시 Bin Picking 애플리케이션에서 픽 투 라이트 또는 푸트 투 라이트에 사용할 수 있는 LED
    • IO-Link를 통해 애플리케이션에 사용할 빔을 선택할 수 있는 빔 블랭킹 기능
  • 작업자가 LED 작동을 개별적으로 제어할 수 있는 Bin Picking 모드에서 작동하도록 프로그래밍할 수 있는 사용자 인터페이스 LED 포함
  • IP67 등급 외함 제공

추가 정보

IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현
IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현

IO-Link가 있는 스마트 센서가 Connected Enterprise®를 위한 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인해 보십시오.

지금 시청
IO-Link 기술
IO-Link 기술

IO-Link 기술은 IO-Link 지원 장치를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 센서를 Connected Enterprise®에 통합하는 전 세계 개방형 표준 프로토콜입니다. 센서에서 제어 시스템으로 데이터를 매우 효율적으로 직접 전달할 수 있습니다. IO-Link 지원 센서의 유연성 덕분에 컨트롤러에 진단을 제공하여 장비를 더욱 효과적으로 운영할 수 있습니다. 제품 감지 외에도 센서는 자세하고 정확한 장비 상태를 제공하여 가동시간을 개선합니다.

시작하기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
45PLA 편광 라이트 어레이 광전 센서 제품 프로파일 45PLA-PP001_-EN-P
통합 스마트 센서 솔루션 빠른 참조 가이드 IOLINK-SP001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 45PLA 편광