Loading

RightSight 범용 센서
Allen-Bradley

이 센서는 경량에서 중간 수준의 산업용으로 설계되었으며 우수한 감지 기능을 제공하는 소형 적응형 패키지를 특징으로 합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(20)
(71)
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
  • 42CE RightSight 센서
42CE RightSight 센서
Chevron LeftChevron Left
42CE RightSight 센서
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 42EA RightSight™ S18, 42CE RightSight C18 및 42EF RightSight M18 광전 센서는 다양한 감지 모드를 제공하며 자재 취급, 패키지 및 기타 산업 분야의 범용 및 비용 민감형 애플리케이션에 이상적입니다. RightSight 제품군은 장착 유연성을 위한 업계 표준 하우징과 고급 근접 감지 솔루션을 위한 내장 IO-Link 일대일 통신 프로토콜을 제공합니다.


  42EA RightSight S18 42EF RightSight M18A
IO-Link 지원 아니요 예
360° 가시 표시기 예 예(LED)
다양한 감지 옵션    
확산 450mm (17.7″) 500mm (19.7″)
배경 억제(BGS) 50mm (2″), 100mm (3.9″) 50mm (2″), 100mm (3.9″)
편광 역반사 3.5m (11.5′) 3m (9.8′)
Sharp cutoff - 130mm (5.1″)
광섬유 - 섬유에 따라 다름
전송 빔(T-beam) 10m (32.8′) 20m (65.6′)
광원   적색
적외선(T-beam) 적외선(T-beam)
출력 모드 L.O. 및 D.O. 보완 L.O 및 D.O.
출력 유형 NPN 및 PNP(푸시-풀) 카탈로그 넘버에 따른 NPN 및 PNP
작동 전압 DC DC
응답 시간 1 ms 1 ms
하우징 등급 IP67 IP67 및 IP69K
Rockwell Automation, 글로벌 애플리케이션을 위한 새로운 비용 효율적인 광전 센서 출시
NewsNews
보도 자료
Rockwell Automation, 글로벌 애플리케이션을 위한 새로운 비용 효율적인 광전 센서 출시
지금 읽기
추가 정보

Rockwell Automation은 2016년 3월부터 특정 42EF RightSight 극성 역반사, 확산 및 투과 빔 센서 모델이 단종되어 더 이상 판매하지 않는다고 발표했습니다.

전환을 지원하기 위해 향상된 42EF Series D 센서로 마이그레이션할 것을 권장합니다. 42EF Series D 센서는 IO-Link 마스터에 연결될 때 추가적인 센서 진단을 제공하는 IO-Link 1.1 프로토콜을 제공합니다.

마이그레이션 솔루션
엄격한 시장 상황은 상당한 도전을 제기합니다. 기업 전반과 라이프사이클 전반에 걸쳐 기존 자동화 투자를 활용할 수 있는 방법을 지속적으로 모색해야 합니다.

Rockwell Automation이 마이그레이션 옵션을 결정하고 더 나은 성능, 더 많은 정보에 기반한 비즈니스 결정, 유지보수 비용 절감, 변화하는 시장 수요에 대한 신속한 대응 등 이점을 보여드리겠습니다.

카탈로그 넘버별로 특정 라이프사이클 정보를 찾으려면 제품 라이프사이클 상태 검색 도구를 사용하십시오.자세한 내용은 마이그레이션 솔루션을 참조하십시오.


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
42EA RightSight 및 42JA VisiSight S18A 광전 센서 제품 프로파일 42JAEA-PP001_-EN-P
Teach 기능이 있는 RightSight 광전 센서 제품 프로필 42EF-PP002_-EN-P
통합 스마트 센서 솔루션 빠른 참조 가이드 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득 
  • CSA 인증
  • UL 등재
  • IO-Link
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left RightSight 범용 센서