당사의 Bulletin 46CLR ColorSight™ 트루 컬러 센서는 최대 65mm(2.6″) 범위에서 일관된 색상 감지를 확인하는 특허 출원 중인 거리 보정 기술을 갖추고 있습니다. 추가 기능으로는 최대 7가지 색상의 내부 저장과 최적의 애플리케이션 유연성을 위한 9가지 조정 가능한 허용 오차 수준이 있습니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
- 고객의 요구에 맞는 세 가지 모델을 포함합니다.
- 눈부심 억제
- 소형 물체 감지를 위한 작은 스폿 크기
- 장거리
- 일관된 색상 감지를 확인하는 내장된 거리 보정 기술 제공
- 색상 일치 모드에서 최대 7가지 색상을 내부 저장하고 CompactLogix™ 컨트롤러에 연결 시 IO-Link를 사용하여 무제한 색상 저장 가능
- IO-Link를 사용하여 실제 RGB 색상 및 강도 값에 액세스 가능
- 설치 시 추가적인 유연성을 제공하는 9단계 조절식 허용 오차 수준 특징
- 자동 PNP/NPN이 있는 3개의 이산 출력 포함
- IP67 및 IP69 아연 다이캐스트 등급 외함 포함
- 내장된 IO-Link 1.1 통신 프로토콜 제공
추가 정보
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| Bulletin 46CLR ColorSight True Color Sensor 제품 프로파일 | 46CLR-PP001_-EN-P |
| 통합 스마트 센서 솔루션 빠른 참조 가이드 | IOLINK-SP001_-EN-P |