Loading

거리 측정 광전 레이저 센서
Allen-Bradley

이러한 센서는 정밀한 거리 측정에 적합하며 향상된 진단을 위한 IO-Link 기능을 갖추고 있습니다.
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
  • 빨간색 렌즈와 상단에 노란색 및 녹색 LED 표시가 있는 Allen-Bradley 검은색 직사각형 센서.
빨간색 렌즈와 상단에 노란색 및 녹색 LED 표시가 있는 Allen-Bradley 검은색 직사각형 센서.
Chevron LeftChevron Left
빨간색 렌즈와 상단에 노란색 및 녹색 LED 표시가 있는 Allen-Bradley 검은색 직사각형 센서.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 45DMS 거리 측정 센서는 대상의 정밀한 거리 측정에 적합하며, 향상된 진단 및 Connected Enterprise®와의 연결을 위한 IO-Link 기능을 갖추고 있습니다.


  • 내장 IO-Link 통신 프로토콜 포함
  • Class 1 Eye Safe Laser 포함
  • 정밀 거리 측정에 이상적
  • 감지 범위 제공:
    • 60mm~5m (2.36″~16.40′) 90% 백서
    • 50mm~3m (1.97″~9.84′) 6% 흑색
  • 정확도 제공:
    • 30mm(1.18″) 선형성
    • 1mm(0.039″) 분해능
  • 거리 측정, 배경 억제 및 배경 반사를 위해 한 유닛에서 쉽게 교체할 수 있는 3-in-1 감지 모드 포함
  • IP67 및 IP69k 등급 외함 포함

추가 정보

IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현
IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현

IO-Link가 있는 스마트 센서가 Connected Enterprise®를 위한 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인해 보십시오.

지금 시청
IO-Link 기술
IO-Link 기술

IO-Link 기술은 IO-Link 지원 장치를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 센서를 Connected Enterprise®에 통합하는 전 세계 개방형 표준 프로토콜입니다. 센서에서 제어 시스템으로 데이터를 매우 효율적으로 직접 전달할 수 있습니다. IO-Link 지원 센서의 유연성 덕분에 컨트롤러에 진단을 제공하여 장비를 더욱 효과적으로 운영할 수 있습니다. 제품 감지 외에도 센서는 자세하고 정확한 장비 상태를 제공하여 가동시간을 개선합니다.

시작하기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 45DMS 제품 프로파일 45DMS-PP001_-EN-P
통합 스마트 센서 솔루션 빠른 참조 가이드 IOLINK-SP001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 부착    
  • cULus 등재
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 부착

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 거리 측정용 광전 레이저 센서