Loading

856T Control Tower 스택 라이트
Allen-Bradley

이 스택 라이트는 구성요소 수를 줄이면서 가장 광범위한 애플리케이션을 충족할 수 있는 최대한의 유연성을 사용자에게 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(44)
(294)
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
  • 테이블 위의 IO-Link 스택 라이트 - 위에서 아래로 - 빨간색, 노란색, 파란색, 호박색 및 녹색의 불이 꺼진 모듈, 검은색 폴 마운트
  • 검은색 캡, 음향기 모듈 및 장착 베이스와 함께 개별적으로 또는 쌓여 있는 다양한 다색 조명 모듈이 표시됩니다.
  • 위에서 아래로 IO-Link 스택 라이트 - 검은색 트랜스듀서 음향기 모듈, 빨간색, 황갈색 및 녹색 미점등 라이트 모듈, 검은색 수직 장착 베이스
테이블 위의 IO-Link 스택 라이트 - 위에서 아래로 - 빨간색, 노란색, 파란색, 호박색 및 녹색의 불이 꺼진 모듈, 검은색 폴 마운트
검은색 캡, 음향기 모듈 및 장착 베이스와 함께 개별적으로 또는 쌓여 있는 다양한 다색 조명 모듈이 표시됩니다.
위에서 아래로 IO-Link 스택 라이트 - 검은색 트랜스듀서 음향기 모듈, 빨간색, 황갈색 및 녹색 미점등 라이트 모듈, 검은색 수직 장착 베이스
Main Image
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
테이블 위의 IO-Link 스택 라이트 - 위에서 아래로 - 빨간색, 노란색, 파란색, 호박색 및 녹색의 불이 꺼진 모듈, 검은색 폴 마운트
Chevron LeftChevron Left
검은색 캡, 음향기 모듈 및 장착 베이스와 함께 개별적으로 또는 쌓여 있는 다양한 다색 조명 모듈이 표시됩니다.
위에서 아래로 IO-Link 스택 라이트 - 검은색 트랜스듀서 음향기 모듈, 빨간색, 황갈색 및 녹색 미점등 라이트 모듈, 검은색 수직 장착 베이스
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Allen-Bradley 로고

IO-Link 연결성 지원

856T Control Tower™ 스택 라이트 시스템은 구성요소 수를 줄이면서 가장 광범위한 애플리케이션을 충족할 수 있는 최대한의 유연성을 제공합니다. 이 시스템은 더 밝은 LED 조명과 다양한 음향기 기술을 통합하는 모듈형 설계를 사용합니다. 시스템의 모든 신호는 24V AC/DC 전원으로 구동되므로 전원 모듈 3개만으로 전체 시스템을 커버할 수 있습니다. IO-Link 지원 버전은 제어 시스템의 상태에 대한 실시간 통찰력을 제공합니다.

무엇이 새로워졌나요?

IO-Link를 통한 연결로 856T Control Tower 스택 라이트는 제어 시스템의 상태에 대한 실시간 통찰력을 제공하면서 The Connected Enterprise를 통한 연결성을 제공하는 스마트 장치가 됩니다.

  • IP66/67 유입 등급으로 열악한 환경 조건에서 안정적인 성능 제공
  • 구성요소 수 감소로 선택 용이성 향상
  • 설치 및 설정 시간을 최소화하는 다기능 및 다채널 라이트 모듈과 음향기 포함
  • 모듈 출력 또는 기능을 선택할 수 있는 내부 DIP 스위치 제공
  • 시각적 표시를 보완하는 다양한 청각적 선택 사항 제공
  • 최적의 유연성을 위해 별도의 구성요소 또는 사전 설정된 공장 조립식 스택 라이트로 구매 가능

IO-Link가 있는 856T Control Tower 스택 라이트

  • 스택 라이트에서 최대 7개의 회로를 제어할 수 있는 기능 제공
  • 856T 라이트 및 음향기 모듈의 이산 제어 수행
  • 스택 라이트의 IP 등급(IP66/67) 유지
  • 모든 856T 베이스 장착 어댑터와 호환됨 

도구 & 리소스

동영상
IO-Link 856T Control Tower 스택 라이트 사용 시작하기

이 설치 동영상 매뉴얼을 사용하여 IO-Link 856T Control Tower™ 스택 라이트를 시작해 보십시오.

동영상
856T Control Tower IO-Link 스택 라이트 및 음향기 구성

Studio 5000® Logix Designer를 사용하여 856T Control Tower™ IO-Link 스택 라이트 및 사운드 모듈을 구성하는 방법을 알아보세요.

IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치
IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치
IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치
IO-Link 기술은 IO-Link 지원 장치를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 센서 및 기타 필드 장치를 당사의 커넥티드 엔터프라이즈에 통합하는 전 세계 개방형 표준 프로토콜입니다.
자세히 알아보기
Increase Productivity with New Smart Signaling Solution from Rockwell Automation
Increase Productivity with New Smart Signaling Solution from Rockwell Automation
보도 자료
보도 자료
Increase Productivity with New Smart Signaling Solution from Rockwell Automation
The new Allen-Bradley 856T Control Tower Stack Light system provides maximum flexibility in meeting the widest range of applications with fewer compo…
지금 읽기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
통합 Smart Solution 간편 참조 가이드 IOLINK-SP001_-EN-P
Bulletin 856T 70mm Control Tower 제품 프로파일 856T-PP001_-EN-P
Bulletin 855T에서 856T 70mm Control Tower 신호 시스템 마이그레이션 프로필 MIGRAT-PP036_-EN-P
Miscellaneous 출판
시그널링 솔루션 브로슈어 855-BR001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
China RoHS EChina RoHS E
RCM CertificationRCM Certification
  • c-UL-us 등재(파일 번호 E14840, 가이드 NKCR, NKCR7)
  • CE 마크
  • China RoHS
  • KCC(등록 번호 R-REM-RAA-856T)
  • RCM(EN 61000-6-2:2005 및 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011)
  • WEEE
표준 준수
  • UL 60947-5-1
  • CSA C22.2 No. 14
  • CE(EN 60947-5-1:2004 + A1:2009; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 50581:2012 [2014/35/EU - 저전압 지침, 2014/30/EU - EMC 지침, 2011/65/EU - RoHS 지침])
중요: 이 제품은 산업용 신호 애플리케이션에만 사용하도록 설계되었습니다.

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 푸시 버튼 및 표시기
  5. Chevron LeftChevron Left 856T Control Tower 스택 라이트