푸시 버튼 및 신호 장치는 작업자와 기계 사이에 직접적이고 내구성 있는 인터페이스를 제공하여 주저함 없이 결정적인 조치, 명확한 표시기 및 신뢰할 수 있는 제어가 이루어질 수 있도록 합니다. 까다로운 산업 환경 조건을 위해 설계된 이 장치는 견고한 엔지니어링과 직관적인 사용성을 결합하여 팀이 모든 상호 작용 지점에서 명확성, 안전성 및 효율성을 유지할 수 있도록 지원합니다. 간단한 시작/중지 버튼부터 고급 시청각 경고에 이르기까지, 푸시 버튼 및 산업용 신호 장치 포트폴리오는 자신감을 가지고 운영을 지속하는 데 필요한 유연성과 신뢰성을 제공합니다.
- 개요
- 제품
개요
주요 기능
가혹한 산업 환경을 위해 설계됨
확장형 제어 옵션
안전 중심, 성능 주도
모듈형, 손쉬운 맞춤화가 가능한 설계
운영 전반에 걸친 스마트 통합
모든 장비와 모든 환경에 적합한 인터페이스 찾기
저희 산업 자동화 푸시 버튼 및 신호 제품군은 확장 가능하고 견고한 옵션을 제공하여 더 스마트한 시스템을 구축하고, 작업자의 인식을 높이며, 장비 전반에 걸쳐 제어를 표준화할 수 있도록 지원합니다.
더 스마트하고 더욱 연결된 장비 인터페이스 구축
푸시 버튼 및 신호 장치와 손잡듯 함께 작동하는 제품을 찾아보세요. 안전 시스템을 강화하고, 명확성을 개선하며, 생산 현장 전반에 걸쳐 발전을 이끌어냅니다.
푸시 버튼 및 산업용 신호 장치 FAQs
22mm와 30mm 오퍼레이터 중에서 어떻게 선택해야 합니까?
비상 정지 장치는 어떤 표준을 준수합니까?
시각 및 청각 장치는 어떻게 작업자의 인지도를 향상합니까?
Hazardous Location Operator가 귀하의 업계에 대해 인증을 받았습니까?
특수 액추에이터로 푸시 버튼 제어 스테이션을 맞춤화할 수 있습니까?
산업 자동화에서 푸시 버튼이란 무엇입니까?
푸시버튼 스테이션이란 무엇입니까?
제어 패널에서 어떤 푸시버튼이 사용됩니까?
시작/정지 푸시 버튼은 무엇에 사용됩니까?
푸시 버튼은 제어 시스템과 어떻게 통합됩니까?
산업 자동화에서 사용되는 다양한 유형의 신호 장치는 무엇입니까?
제품
전시
1
-
1
의
0
결과
855 Control Tower 스택 라이트
이 스택 라이트는 UL Type 4/4X/13, IP65 정격으로 세 가지 크기가 있으며, 가장 까다로운 판넬 및 On-Machine 애플리케이션에 적합합니다.
800FC 펜던트 스테이션
당사의 Bulletin 800FC 펜던트 스테이션은 최소한의 재고와 최대의 효율을 위해 22.5mm 푸시 버튼의 시간 절약형 Bulletin 800F 라인을 사용합니다.
440E Lifeline 3 케이블 풀 스위치
당사의 Bulletin 440E Lifeline™ 3 케이블 당김 스위치는 ISO 13850(기계 안전—E-stop 장비)의 엄격한 요건을 충족하도록 설계된 케이블(로프) 작동식 E-stop 장치입니다.
440E Lifeline 4 케이블 풀 스위치
당사의 Bulletin 440E Lifeline™ 4 케이블 풀 스위치는 컨베이어와 같은 불편한 장비를 따라 또는 주변에 설치할 수 있으며, 지속적인 E-stop 액세스를 제공합니다.
440E Lifeline 5 케이블 풀 스위치
당사의 Bulletin 440E Lifeline™ 5 케이블 풀 스위치는 안전을 강화하고 생산성을 향상시키는 데 도움이 되는 고급 기능과 진단을 제공하는 마이크로프로세서 기반 솔루션입니다.
440E Lifeline 로프 텐셔너 시스템
당사의 Bulletin 440E Lifeline 로프 텐셔너 시스템(LRTS)은 케이블 작동 시스템을 더 빠르게 설치할 수 있는 독특한 케이블(로프) 텐셔닝 시스템입니다.
800H 타입 7 및 9 방폭형 위치 오퍼레이터
당사의 Bulletin 800H Type 7 및 9 위험 위치 오퍼레이터는 탁월한 선택의 폭, 우수한 내식성, 다양한 인입구 밀폐 솔루션을 제공합니다.
800P 터치/손바닥 오퍼레이터
당사의 Bulletin 800P 터치/손바닥 오퍼레이터는 안전을 위한 전기기계식 작동, RFI에 대한 내성, 누적 외상성 장애와 관련된 위험 요소를 줄이기 위한 인체공학적으로 민감한 설계가 필요한 애플리케이션을 위해 제작되었습니다.
적절한 리소스와 지원으로 프로세스 간소화
기술 문서 센터
기술 사양, 매뉴얼 및 설치 지침.
원격 기술 지원
제품 전문가의 실시간 온라인 및 전화 지원.
PartnerNetwork
업계 선도적인 엔지니어링 전문가 및 공급업체 팀.
자료실
Rockwell Automation, FactoryTalk 및 Allen‑Bradley 제품, 서비스 및 솔루션을 지원하는 간행물.
Knowledgebase
다양한 제품 및 기술에 대한 질문과 답변 데이터 베이스.
지금 Rockwell Automation 전문가와 연결하세요
저희는 더 빠른 출시, 위험 감소, 결과 극대화를 지원합니다. 함께 더 스마트하게 구축해 보세요.
귀하의 활동 기반