Loading

800F 22mm 원형 오퍼레이터
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 800F 22mm 원형 오퍼레이터 제품군은 까다로운 성능 사양을 충족합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
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
  • 800f 22mm 원형 오퍼레이터
800f 22mm 원형 오퍼레이터
Chevron LeftChevron Left
800f 22mm 원형 오퍼레이터
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 800F 22mm 원형 오퍼레이터 제품군은 까다로운 성능 사양을 충족합니다. 당사는 최첨단 솔리드 모델링 기술과 유한 요소 해석을 사용하여 당사 푸시 버튼의 내구성과 성능을 최적화합니다.   


800F 포트폴리오는 이제 IP69K 등급의 다양한 제품을 제공합니다.

IP69K 등급 제품은 고압 및 고온 세척에 대한 유입 보호 기능을 제공합니다. 이 등급의 제품은 세척이 필요한 애플리케이션을 사용하는 고객이 안심하고 세척할 수 있도록 해줍니다.

다음 제품은 IP69K에 대해 ISO 20653(DIN 40050 Part 9 대체) 및 기타 모든 IP 등급에 대해 IEC 60529를 준수합니다.

IP69K 등급 오퍼레이터

IP69K 등급 조립식 스테이션

800FD-MT44*

800FP-F*

800FP-F* & 800F-AB7    

800FP-LF* 

800FP-E* 

800FP-E* & 800F-ABE7  

800FP-LE*

800FP-FA*

800FP-LFA*

800FP-G*

800FP-P*

800FP-MT3*

800FP-MT4*

800FP-LMT4*

800FP-MT6*

800FP-LMT6*

800FP-LMP3*

800FP-MP4*

800FP-LMP4*

800FP-MM4*

800FP-LMM4*

800FP-MM6*

800FP-LMP6*

800FP-MP9*

800FP-LMP9*

800FP-U2*

800FP-LU2*

800FP-U3*

800FP-MM9*

800FP-POT*

800F-1YMD  & 800F-ALC2(1개)  & IP69K 등급 오퍼레이터

800F-2PM  & 800F-ALC2(2개)  & IP69K 등급 오퍼레이터

800F-3PM  & 800F-ALC2(3개)  & IP69K 등급 오퍼레이터

800F-4PM  & 800F-ALC2(4개)  & IP69K 등급 오퍼레이터

800F-6PM  & 800F-ALC2(6개)  & IP69K 등급 오퍼레이터

800F-AHA1

800F-1YMD51, 800F-1YMD52 & 800F-1YMD81

800F-1YP1

800F-1YP2

800F-1YP3

800F-1YP7

800F-1YP8

800F-1YM1

800F-1YM2

800F-1YM3

800F-1YM7

800F-1YM8

800F-1YML1

800F-1YML2

800F-1YML3

800F-1YMD51

800F-1YMD52

800F-1YMD81
  • 22.5mm 장착 홀
  • 800FP 플라스틱 오퍼레이터
    • IP69K(일부 오퍼레이터 및 조립식 스테이션)
    • IP65/66, Type 4/4X/13
    • 엔지니어링 등급 열가소성 플라스틱
    • 극한 환경용 내화학성
  • 800FM 메탈 오퍼레이터
    • IP65/66, Type 4/13
    • 다이캐스트 메탈 구조
    • 크롬 도금

800F 푸시버튼 오퍼레이터

  • 순간 동작 또는 교대 동작
  • 조명식 또는 비조명식
  • 플러시 또는 확장형 2색 몰드 레전드 캡
  • 파일럿 라이트 오퍼레이터
  • 다중 오퍼레이터

800F 셀렉터 스위치 오퍼레이터

  • 2-, 3-, 4-위치
  • 조명식 또는 비조명식
  • 유지형 또는 스프링 리턴형
  • 키 셀렉터 스위치

800F 비상 정지 오퍼레이터

  • 30 및 40mm
  • 조명식 또는 비조명식
  • 트위스트 릴리스 또는 키 릴리스
  • 머쉬룸 또는 하프 돔

800F 특수 오퍼레이터

  • 셀렉터 또는 토글 스위치
  • 패널 장착 음향기
  • 리셋 푸시버튼
  • 단회전 가변저항기

800F 외함

  • 래치 또는 베이스 장착
  • 노란색 또는 회색
  • 플라스틱 또는 알루미늄

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
Bulletin 800F 푸시 버튼 브로셔 800F-BR001_-EN-P
비상 정지 및 Enabling 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR004_-EN-P
인증
인증
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL MarkedUL Marked
UL RecognizedUL Recognized
  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UL
  • UR
표준 준수
  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • NEMA ICS-5
  • UL 508

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 푸시 버튼 및 표시기
  5. Chevron LeftChevron Left 800F 22mm 원형 오퍼레이터