Loading

855W 벽면 장착 신호등
Allen-Bradley

이 신호등은 기계 또는 중요 장비의 다양한 상태를 소형 하우징에서 전달하도록 설계되었습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(5)
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
  • 855 벽면 장착 신호등의 세 가지 버전; 하나는 빨간색/흰색/파란색/주황색/녹색 조명, 하나는 빨간색/주황색/녹색, 하나는 빨간색/파란색/주황색/녹색
855 벽면 장착 신호등의 세 가지 버전; 하나는 빨간색/흰색/파란색/주황색/녹색 조명, 하나는 빨간색/주황색/녹색, 하나는 빨간색/파란색/주황색/녹색
Chevron LeftChevron Left
855 벽면 장착 신호등의 세 가지 버전; 하나는 빨간색/흰색/파란색/주황색/녹색 조명, 하나는 빨간색/주황색/녹색, 하나는 빨간색/파란색/주황색/녹색
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 855W 벽면 장착 신호등은 컴팩트한 크기의 하우징에 기계 또는 중요 장비의 다양한 상태를 전달하도록 설계되었습니다. 신호등은 2개에서 5개의 상태 표시기로 구성할 수 있으며, 동일한 장치에 사운드를 추가할 수 있는 옵션이 있습니다. 이 장치는 장착 방향에 제한 없이 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있는 다목적성을 제공합니다. 기계 또는 장비의 미관에 가장 적합한 색상을 선택할 수 있도록 2가지 색상의 하우징을 제공합니다.


  • UL Type 4/4X/13, IP65
  • 2~5개의 라이트 레벨로 구성, 사운드 유무 선택 가능
  • 점등 및 점멸식 상태 표시기 모듈, 24V AC/DC, 110/120V AC 및 230/240V AC
  • 사용자 선택 가능, 연속 또는 펄스식 피에조 사운드 모듈
  • 6가지 라이트 색상 중 선택 가능
  • 2가지 하우징 색상(회색, 크롬)으로 애플리케이션 요구사항에 맞게 선택 가능
  • 어떤 방향으로도 장착 가능

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
시그널링 솔루션 브로슈어 855-BR001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE 마크
  • c-UL-us 등재
중요: 이 제품은 산업용 신호 애플리케이션에만 사용하도록 설계되었습니다.

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 푸시 버튼 및 표시기
  5. Chevron LeftChevron Left 855W 벽면 장착 신호등