Loading

800K 압전
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 800K 압전식 푸시 버튼은 22.5mm 및 30.5mm 크기로 제공됩니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(2)
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
  • 800000개의 압전식 푸시 버튼
800000개의 압전식 푸시 버튼
Chevron LeftChevron Left
800000개의 압전식 푸시 버튼
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 800K 압전식 푸시 버튼은 22.5mm 및 30.5mm 크기로 제공됩니다. 이 푸시 버튼은 SAE 등급 316 스테인리스스틸 본체에 포팅된 압전식 회로를 사용하여 IP69K 등급을 달성합니다. 압전식 회로는 버튼 표면의 압력을 감지하여 움직이는 부품 없이 순간 작동 신호를 제공합니다.


  • 청소 절차로 인한 생산 손실 최소화
  • 부식으로 인한 잦은 교체 최소화
  • 틈새로 인한 박테리아 성장 가능성 최소화
  • 산업용 판넬용 UL 인증 제품 포함
  • 맞춤형 레이저 각인 제공

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 800K 압전식 푸시 버튼 제품 프로필 800K-PP001_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL MarkedUL Marked
  • CE
  • CSA
  • EN/IEC 60947-1
  • RoHS
  • UL

표준 준수

  • CSA C22.2 No. 14-05
  • DIN 40050-9
  • EN IEC 60947-1
  • EN IEC 60947-5-1
  • IEC 60529
  • UL508

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 푸시 버튼 및 표시기
  5. Chevron LeftChevron Left 800K 압전