Loading

855H 범용 전자 혼(horn)
Allen-Bradley

Bulletin 855H 범용 전자 혼(horn)은 대부분의 중간 규모 산업/기관용 단일 상태 신호 애플리케이션에 적합한 최대 108dB(A)의 사운드 출력을 생성합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

당사의 Bulletin 855H 범용 전자 혼은 최대 108dB(A)의 사운드 출력을 생성하여 대부분의 중급 산업 및 기관, 단일 상태 신호 애플리케이션에 적합합니다. 향상된 버전은 최대 113dB(A)의 사운드 출력을 생성합니다. 당사의 혼은 멀티톤 및 볼륨 제어 기능을 갖추고 있습니다. 혼을 대부분의 기계 판넬 컷아웃에 직접 장착하거나 기존의 4인치 전기 백 박스에 장착할 수 있습니다.

  • GP 전자 혼 범위에서 세 가지 톤 사용 가능
  • 전위차계를 통한 무단계 볼륨 제어로 주변 소음의 변화 수용
  • 전류 소비가 더 낮아지므로 전원 공급 장치를 늘릴 필요 없음
  • 스위치 끌 때 역기전력(Back EMF) 없음
  • UL 타입 4/4X/13/3R, IP66(표면 취부) 또는 UL 타입 3R/13, IP54(세미 플러시 취부) 정격
  • 내열성, 내진성, 내식성을 갖춘 UV 안정 플라스틱으로 만든 가혹 환경 및 실외 어플리케이션용 하우징
  • 향상된 버전에 포함됨: 최고 113dB(A), 2단계, 세 가지 톤 및 볼륨 제어

산업용 혼 톤(Horn Tone)[.WAV]

혼(horn)은 다양한 톤(tones)으로 사용할 수 있습니다. 옵션을 들어 보려면 아래 표에서 원하는 혼 톤(horn tone)을 선택하십시오.

  표준 버전 향상된 버전
Tone 1 스위핑 (7Hz에서 800/1000Hz) 버저
Tone 2 버저 스위핑 (1Hz에서 1200/500Hz 스위핑)
Tone 3 스위핑 (1Hz에서 1200/500Hz) 스위핑 (7Hz에서 800/1000Hz)

 

인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE 마크
  • c-UL-us 등재 — 파일 번호 S6583, 가이드 번호 UCST, UCST7
표준 준수
  • CSA C22.2 No. 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-3
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464
중요: 이 제품은 산업용 시그널링 애플리케이션 전용입니다.

 

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 푸시 버튼 및 표시기
  5. Chevron LeftChevron Left 855H 범용 전자 혼(horn)