Loading

854J/K Control Tower 스택 라이트
Allen-Bradley

이 스택 라이트는 IP66 외함 등급을 특징으로 하며 실내 및 실외 사용에 적합합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(5)
(46)
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
  • 받침대가 있거나 없는 854J/K 산업용 비콘의 다양한 색상 및 크기 구성의 패밀리 샷.
받침대가 있거나 없는 854J/K 산업용 비콘의 다양한 색상 및 크기 구성의 패밀리 샷.
Chevron LeftChevron Left
받침대가 있거나 없는 854J/K 산업용 비콘의 다양한 색상 및 크기 구성의 패밀리 샷.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 854J(40mm) 및 854K(60mm) Control Tower™ 스택 라이트는 경제적인 패키지로 신뢰할 수 있는 고성능, 가시성이 우수한 장비 다중 상태 표시를 제공합니다. 이 타워 라이트는 IP66 외함 등급을 갖추고 있으며 실내 및 실외 사용 등급을 받아 광범위한 애플리케이션에 이상적인 신호 솔루션입니다. 다양한 장착 베이스를 사용할 수 있어 수직, 측면 또는 거꾸로 등 모든 방향으로 설치할 수 있어 애플리케이션에 가장 적합합니다.


  • 유입 보호 외함 등급 Type 4/4X/13, IP66 제공
  • 실내 또는 실외 사용 외함 등급 포함
  • 광범위한 조명 옵션 및 기술 포함
  • 스택에 장착 시 외함 등급을 유지하는 피에조 전기 사운드 모듈 제공
  • 케이지 클램프 스타일 단자대를 사용하여 현장에서 베이스 배선 용이
  • 광범위한 장착 옵션 제공
  • 장비 내 애플리케이션용 마이크로 퀵 디스커넥트 모델 포함

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 854J/854K Control Tower 스택 라이트 제품 프로파일 854-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
시그널링 솔루션 브로슈어 855-BR001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 마크
  • cULus 등재 — 파일 번호 E14840; 가이드 번호 NKCR, NKCR7
  • RoHS 준수
  • UKCA 마크
표준 준수
  • CSA C22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
중요: 이 제품은 산업용 신호 애플리케이션에만 사용하도록 설계되었습니다.

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 푸시 버튼 및 표시기
  5. Chevron LeftChevron Left 854J/K Control Tower 스택 라이트