Loading

852C/852D On-Machine LED Indicators
Allen-Bradley

852C 및 852D On-Machine LED 표시기는 다양한 산업 애플리케이션에서 장비 기능을 향상하도록 설계되었습니다.
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
  • 7가지 색상 버전으로 둘러싸인 하나의 투명한 852C On-Machine LED 표시기. 왼쪽에서 오른쪽으로 빨간색, 호박색, 노란색, 녹색, 청록색, 파란색, 보라색.
  • 7가지 색상 35mm LED 표시기
  • 7가지 색상 55mm LED 표시기
7가지 색상 버전으로 둘러싸인 하나의 투명한 852C On-Machine LED 표시기. 왼쪽에서 오른쪽으로 빨간색, 호박색, 노란색, 녹색, 청록색, 파란색, 보라색.
7가지 색상 35mm LED 표시기
7가지 색상 55mm LED 표시기
Chevron LeftChevron Left
7가지 색상 버전으로 둘러싸인 하나의 투명한 852C On-Machine LED 표시기. 왼쪽에서 오른쪽으로 빨간색, 호박색, 노란색, 녹색, 청록색, 파란색, 보라색.
Chevron LeftChevron Left
7가지 색상 35mm LED 표시기
7가지 색상 55mm LED 표시기
Allen-Bradley 로고

당사의 852C 및 852D On-Machine LED 표시기는 다양한 산업 애플리케이션에서 장비 기능을 향상하도록 설계되었습니다. 신속한 설치 및 유지보수를 위한 간소화된 설계를 특징으로 하는 이 글로벌 인증 표시기는 최대 7가지 상태에 대한 다중 색상 신호를 통해 명확성을 제공합니다. 소형 크기, 독립적인 사운드 제어 및 "플러그 앤 플레이" 기능을 통해 가동 중지 시간과 재고 비용을 최소화하여 생산성과 작업자 인식을 크게 향상시킵니다.


개요

  • 직경 35mm 또는 55mm의 두 가지 소형 크기로 제공
  • 다중 색상 버전(3색 또는 7색)으로 제공
  • 시각 및 청각 조합 가능
  • 단일 구멍 또는 수직 브래킷 장착식
  • Bimodal 입력
  • 음향 유무 선택 가능
    • 최대 85dB(A)@1m(3.3′)
  • 작동 전압
    • 24VDC  (3색)
    • 10~30VDC  (7색)

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
852 On-Machine LED 표시등 인포그래픽 852-SP001_-EN-P
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
  • cULus 등재(File No. E56639, Guides NMTR, NMTR7)
  • KCC
  • RCM
  • UKCA 마크

표준 준수

  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007+A1:2011
  • EN IEC 63000:2018
  • UL508
  • CAN/CSA C22/2 No. 14-18
추가 정보가 필요하신가요?

CAD 도면 파일, 3D 모델 등 추가 제품 정보를 찾으려면 제품 카탈로그를 이용하십시오.

제품 카탈로그
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 푸시 버튼 및 표시기
  5. Chevron LeftChevron Left 852C/852D On-Machine LED 표시기