Loading

산업용 컴퓨터 및 모니터
Allen-Bradley

비쥬얼라이제이션 제품은 중요한 생산 및 프로세스 정보와 기업 데이터를 보여 주는 창이 됩니다. 모든 업종, 분야, 제조 환경 상관없이 어디서나 이러한 제품으로 개발 속도를 높이고 작업을 개선할 수 있습니다.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

비쥬얼라이제이션 및 컴퓨팅 제품은 중요한 생산 및 프로세스 정보와 기업 데이터를 보여 주는 창이 됩니다. 모든 업종, 분야, 제조 환경 상관없이 어디서나 이러한 제품으로 개발 속도를 높이고 작업을 개선할 수 있습니다.

Allen-Bradley logo
Products
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(7)
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
6300T 박스 Thin Client
당사의 ASEM 6300T 박스 씬 클라이언트는 Intel Apollo Lake Atom 프로세서를 탑재하여 HMI, IIoT 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션에 적합합니다.
6200 VersaView 5200
VersaView 5200 Thin Client는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
효율적인 산업 운영
Rockwell Automation의 ASEM 6300 산업용 PC, 씬 클라이언트 및 모니터가 FactoryTalk® View와 ThinManager®와 결합하여 효율적인 산업 운영을 위한 안전하고 신뢰할 수 있으며 최적화된 비주얼라이제이션 시스템을 제공하는 방법을 알아보십시오.
6181p Family
6181 컴퓨터
당사의 6181 컴퓨터는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
ASEM 6300B Box PC
당사의 ASEM™ 6300B 박스 컴퓨터는 다양한 폼 팩터와 프로세서로 제공되며 FactoryTalk® View SE 또는 FactoryTalk® Optix™ 소프트웨어와 함께 사용할 수 있습니다.
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
VersaVirtual Appliance
VersaVirtual™ 어플라이언스는 FactoryTalk® View 및 작업자/엔지니어 워크스테이션과 같은 많은 애드온이 필요한 소규모 시스템을 호스팅하도록 설계되었습니다.
6200 VersaView 5400 산업용 컴퓨터
VersaView 5400 산업용 컴퓨터는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
왼쪽을 향한 ASEM 6300P low profile 패널 컴퓨터의 전면. 베젤은 검은색입니다. 배경은 흰색입니다.
ASEM 6300P-SW0 패널 컴퓨터
당사의 ASEM™ 6300P-SW0 판넬 PC는 복잡한 산업용 애플리케이션을 처리할 수 있으며, 터치스크린 기술을 갖추고 있어 사용이 편리하고, 다양한 크기로 제공됩니다.
6177 표준 컴퓨터
6177 표준 컴퓨터는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
ASEM 6300PA-KA0 On-Machine 산업용 PC
당사의 ASEM™ 6300PA-KA0 On-Machine 산업용 PC는 시간, 공간 및 설치 비용을 절약합니다. 팬리스 설계와 넓은 주변 온도 사양을 갖춘 이 PC는 수년간 안정적인 작동을 제공하도록 제작되었습니다.
VersaView 5000 산업용 PC 제품군 개요 비디오
Explore the Allen-Bradley VersaView® 5000 series for scalable industrial PC solutions with modern design, edge-to-edge glass, and ThinManager® compatibility.
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
ASEM 6300MA-YA0 On-Machine 산업용 모니터
당사의 ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ 산업용 모니터는 운영을 더욱 유연하고 신뢰성 있게 만들도록 설계되었습니다.
6200M VersaView 5100
VersaView 5100 산업용 모니터는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
왼쪽을 향한 로우 프로파일 베젤이 있는 ASEM 6300M 산업용 모니터입니다. 배경은 흰색이며, 모니터에는 Rockwell Automation 소프트웨어 이미지가 표시되어 있습니다.
ASEM 6300M 패널 모니터
당사의 ASEM 6300M 패널 모니터에는 장갑을 착용한 상태에서도 작동할 수 있는 엣지 투 엣지 전면 유리 4점식 멀티터치 스크린이 포함되어 있습니다.
6176m versaview
6176M Standard Monitors
6176M 표준 모니터는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
6186m 퍼포먼스 모니터
6186M Performance Monitors
당사의 6186M Performance Monitor는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
6181x화면이 있는 통합 디스플레이
6181X 위험 장소 Panel PC
위험하고 극한 환경에서 성능을 발휘하도록 설계된 당사의 판넬 PC 및 씬 클라이언트를 통해 운영에서 가능한 것을 혁신적으로 변화시켜 보십시오.
6181X Hazardous Location Box PC
위험하고 극한 환경에서 작동하도록 설계된 당사의 박스 PC 및 씬 클라이언트를 사용하여 프로세스 효율성을 높이십시오.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
ASEM 6300B-JB1 컴팩트 박스 PC
새로운 소형 박스 PC인 ASEM™ 6300B-JB1은 생산 자동화를 위한 신뢰할 수 있고 높은 수준으로 구성 가능한 솔루션을 제공합니다.
ASEM VersaView 6300B
ASEM 6300B Atom Class 박스 PC
당사의 ASEM 6300B Atom Class Box PC는 HMI, IIoT 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션에 적합합니다.
6300B-EW1-B 전원 및 통신 포트가 전면을 향하는 중형 포맷의 회색 산업용 박스 PC.
ASEM 6300B-EW1 Box PC
구성하기 쉬운 이 산업용 박스 PC를 사용하여 생산 시스템 전반에 인텔리전스를 추가하십시오.
ASEM 6300B-SB0 iClass 북 마운트 박스 PC
모든 산업 환경에 맞춤형 솔루션을 제공하는 ASEM 6300B iClass Book Mount Box PC로 HMI 경험을 최적화하십시오.
6300B 벽면 장착 박스 PC 포트
ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 벽면 장착형 박스 PC
ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass 벽면 장착형 박스 PC는 강력한 Intel Core i3, i5 또는 i7 프로세서를 제공하여 고급 HMI 애플리케이션에 적합합니다. 단일 보드 설계로 높은 신뢰성을 보장하며, 벽면 장착이 가능한 컴팩트한 패키지로 전기 외함 내 공간을 절약할 수 있습니다.
ASEM 6300B Box PC view with available inputs in the D2 configuration
ASEM 6300B-SW2 Performance Box PC
ASEM 6300B-SW2는 Windows 11에서 작동하며 Intel Core i3, i5, i7 프로세서와 ECC를 탑재한 신뢰할 수 있고 매우 구성 가능한 박스 PC 솔루션을 제공합니다.
ASEM6300P-SW2 SL Panel PC front view
ASEM 6300P-SW2 산업용 판넬 PC
ASEM 6300P-SW2는 Intel Core i3, i5, i7 프로세서와 ECC를 탑재한 Windows 11에서 작동하는 신뢰할 수 있고 높은 수준으로 구성 가능한 디스플레이 솔루션을 제공합니다.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 산업용 컴퓨터 및 모니터