Loading

ASEM 6300P-SW2 산업용 판넬 PC

ASEM 6300P-SW2는 신뢰할 수 있고 높은 수준으로 구성 가능한 디스플레이 PC 솔루션을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
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
  • ASEM6300P-SW2 SL Panel PC 정면도
  • ASEM6300P-SW2 S1 Panel PC 정면도
  • ASEM6300P-SW2 S0 Panel PC 정면도
  • ASEM 6300P-SW2 산업용 Panel PC의 전면 스크린
ASEM6300P-SW2 SL Panel PC 정면도
ASEM6300P-SW2 S1 Panel PC 정면도
ASEM6300P-SW2 S0 Panel PC 정면도
ASEM 6300P-SW2 산업용 Panel PC의 전면 스크린
Chevron LeftChevron Left
ASEM6300P-SW2 SL Panel PC 정면도
Chevron LeftChevron Left
ASEM6300P-SW2 S1 Panel PC 정면도
ASEM6300P-SW2 S0 Panel PC 정면도
ASEM 6300P-SW2 산업용 Panel PC의 전면 스크린
Allen-Bradley 로고

업데이트된 Performance 판넬 PC인 ASEM 6300P-SW2는 6300P-SW0 PC를 대체하여 생산 자동화를 위한 신뢰할 수 있고 높은 수준으로 구성 가능한 솔루션을 제공합니다. ASEM 6300P-SW2 벽면 장착형 박스 PC는 15W, 28W 및 45W CPU 모델을 포함한 Intel Raptor Lake Refresh 13세대 CPU를 기반으로 하며, Windows 10/11 IoT Enterprise LTSB를 특징으로 합니다. 

FactoryTalk Remote Access Basic의 런타임 라이선스는 이제 새 장치와 이미 구매 및 설치한 장치를 포함한 모든 ASEM 6300 산업용 PC에 대해 무료로 제공됩니다. 시작하려면 Rockwell Automation의 Product Compatibility and Download Center 에서 다운로드하십시오.


사양

  • 12.1″부터 24″까지의 베젤 크기, 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 (표준 또는 와이드스크린) 
  • 감압식 싱글 터치 또는 PCAP 멀티터치 가능 
  • 표준 I/O:  4×2.5GB 이더넷, 4×USB 3.2, 1×시리얼, 1×DP 
  • 옵션 I/O:  1×PCIe x4, 1×2.5GB 이더넷, 1×USB 2.0, 2×RVL, 2×DP, 2×USB 3.2(USB-C) 
ASEM 다이어그램 측면도

6300p SW 2 전면 판넬 PC AF AB

ASEM 다이어그램 전면 Panel PC 측면도

6300-SW2 전면 패널 PC AT AB

ASEM 다이어그램 전면 Panel PC 측면도

6300p SW2 전면 패널 PC GL AB

ASEM 다이어그램 전면 Panel PC 측면도

6300p SW2 전면 패널 PC SR

구성 옵션

  • SL - 통신 포트 및 확장 슬롯 없음(슬림 모델)
  • S0 - 통신 포트 있음, 확장 슬롯 없음
  • S1 - PCIe 확장 슬롯, 옵션 통신 포트 및 옵션 내부 2×SSD 2.5″ 포함
  • D2 - 추출 가능한 디스크 2×SSD 2.5″ 및 옵션 통신 포트 포함
  • Intel Core i3, i5 및 i7 모델의 15W, 28W 및 45W 구성에서 Intel 13세대 Raptor Lake 프로세서
  • SAP KMAT를 사용한 추가 맞춤형 구성 옵션
ASEM6300P-SW2 SL Panel PC 정면도

6300P-SW2(SL)

ASEM6300P-SW2 S0 Panel PC 정면도

6300P-SW2(S0)

ASEM6300P-SW2 S1 Panel PC 정면도

6300P-SW2(S1)

포트 구성이 표시된 ASEM 6300P-SW2 Panel PC 후면 이미지

6300P-SW2(D2)

  알루미늄 프레임(AF) 유리(GL) 스테인리스 스틸(SR) 알루미늄 프레임(AF) 알루미늄 TrueFlat(AT)
터치스크린 저항막 PCAP 멀티터치 저항막 저항막 저항막
LED 백라이트 TFT LCD

12.1″W-1280×800(16:10) 

15.6″W-1920×1080(16:9) 

18.5″W-1920×1080(16:9) 

21.5″W-1920×1080(16:9) 

24″W-1920×1080(16:9)

12.1″-1024×768(4:3) 

15″-1024×768(4:3) 

17″-1280×1024(5:4) 

19″-1280×1024(5:4)

전면 USB - 1×USB 2.0(Type-A), 보호됨
로고 AB 또는 Brandless
보호 등급 IP65(전면) IP69K(전면) IP65(전면)
UL Type 1, 4x(실내 전용) UL Type 1, 4x(실내 전용) 및 12
프로세서 15W(SL/S0 버전)

Intel® Core™ i3-1315UE Intel® Core™ i3-1315URE, 1.20GHz(최대 터보 주파수 4.50GHz) • 6코어/8스레드

Intel® Core™ i5-1345UE Intel® Core™ i5-1345URE, 1.25GHz(최대 터보 주파수 4.60GHz) • 10코어/12스레드

Intel® Core™ i7-1365UE Intel® Core™ i7-1365URE, 1.30GHz(최대 터보 주파수 4.90GHz) • 10코어/12스레드

프로세서 15W(S0/S1/D2 버전)

Intel® Core™ i3-1320PE, 1.70GHz(최대 터보 주파수 4.50GHz) • 8코어/12스레드

Intel® Core™ i5-1350PE, 1.80GHz(최대 터보 주파수 4.60GHz) • 12코어/16스레드

Intel® Core™ i7-1370PE, 1.90GHz(최대 터보 주파수 4.80GHz) • 14코어/20스레드

프로세서 45W(S0/S1/D2 버전)

Intel® Core™ i3-13300HE Intel® Core™ i3-13300HRE, 2.1GHz(최대 터보 주파수 4.60GHz) • 8코어/12스레드

Intel® Core™ i5-13600HE Intel® Core™ i5-13600HRE, 2.70GHz(최대 터보 주파수 4.80GHz) • 12코어/16스레드

Intel® Core™ i7-13800HE Intel® Core™ i7-13800HRE, 2.5GHz(최대 터보 주파수 5.00GHz) • 14코어/20스레드

칩셋 Intel® Raptor Lake PCH(Platform Controller Hub) • 프로세서 칩(SoC)에 포함
비디오 컨트롤러 Intel® Core™ i3에 통합된 Intel® UHD Graphics, Intel® Core™ i5 및 i7에 통합된 Intel® Iris® Xᵉ Graphics
TPM Intel® PTT(TPM 통합) 개별 TPM(옵션)
시스템 메모리 RAM

8GB(DDR5-4800)

16GB(DDR5-4800)

32GB(DDR5-4800)

48GB(DDR5-4800)

대용량 저장장치

Cfast: 외부 액세스가 가능한 1×부팅 가능 CFast SATA III 슬롯 온보드(최대 240GB)

M.2 SSD: M.2 NVMe PCIe SSD(최대 2TB) 직접 삽입용 온보드 커넥터 1개

2.5 SATA SSD: 내부 설치 키트가 포함된 2.5 SATA III SSD용 온보드 커넥터 1개(최대 1TB) *SL 전용

인터페이스

LAN: 외부 설치 키트가 포함된 2.5 SATA III SSD용 온보드 커넥터 2개(최대 1TB) *S0/S1/D2 전용

USB: 4×USB 3.2 Gen2(Type-A) 10Gbps

시리얼: 1×RS232/RS422/RS485(DB9M) 절연형

비디오: 1×DisplayPort++ v1.4a

애드온 인터페이스(옵션) SL 버전에서는 사용 불가

위치 A(최대 1) 60핀: 1×2.5G 이더넷 + 1×USB 2.0(Type-A)

2×절연 시리얼 다중 표준 RS232/RS422/RS485(DB9M)

2×USB3.0(Type-A)

위치 B(최대 1) 26핀: 1×2.5기가비트 이더넷(RJ45)

1×RVL(원격 비디오 링크 RJ45)

2×RVL(원격 비디오 링크 RJ45)

2×DisplayPort++ v1.4a

2×USB 3.2(Type-C)

확장 슬롯(S1 버전만 해당) 1×PCIe x4, 라이저 카드에 장착
NOVRAM(옵션) 보존 변수용 512kB MRAM 모듈
전원 공급 입력 24VDC(18~32VDC) 절연형
전원 공급 애드온 기능(BIOS에서 선택 가능) 원격 전원 버튼 1×출력 신호 전원 상태 + 1×입력 신호 시스템 종료
배터리 1×CR2032 내부 액세스
O.S. 인증

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64bit Microsoft 

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 64bit

동작 온도 0°C~50°C
보관 온도 −20°C~65°C
동작/보관 상대 습도 20%~90%RH(불응축식의)
인증

CE

FCC

UKCA

cULus 등재

Cmim-모로코

KCC-한국

RCM-호주 및 뉴질랜드

REACH

RoHS 준수


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS (Uninterruptible Power Supply) helps prevent downtime and data loss of your industrial PC in the event of 24V DC power interruptions.
FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk® Remote Access™ solution을 사용하면 장비를 관리하기 위해 이동할 필요가 없습니다. 어디서든 지원을 제공하기 위한 더 빠른 방법을 알아보십시오.
ASEM 6300B-SW2 Performance Box PC
ASEM 6300B-SW2 Performance Box PC
ASEM 6300B-SW2 Performance Box PC
ASEM 6300B-SW2는 Windows 11에서 작동하며 Intel Core i3, i5, i7 프로세서와 ECC를 탑재한 신뢰할 수 있고 매우 구성 가능한 박스 PC 솔루션을 제공합니다.
Loading
문서
기술 사양서 출판
시각화 솔루션 선정 가이드 VIEW-SG002_-EN-P
산업용 컴퓨터, 씬 클라이언트 및 모니터 사양 6300-TD001_-EN-P
ASEM 6300B-SW2 및 6300P-SW2 하이엔드 산업용 컴퓨터 사양 6300-TD007_-EN-P
설치방법 출판
ASEM 6300B-SW2 및 6300P-SW2 하이엔드 산업용 컴퓨터 설치 지침 6300-IN003_-EN-P
User Manuals 출판
6300B-SW2 박스 PC 및 6300P-SW2 판넬 PC 사용자 매뉴얼 6300-UM004_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
  • KCC
  • UKCA
  • FCC
  • Cmim
  • REACH
  • RoHS 준수

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300P-SW2 산업용 판넬 PC