Loading

ASEM 6300B-SW2 Performance Box PC

ASEM 6300B-SW2는 Windows 11에서 Intel Core i3, i5, i7 프로세서와 ECC를 탑재하여 신뢰할 수 있고 높은 구성 가능성을 제공하는 박스 PC 솔루션입니다.고객은 2026년 1분기에 이용할 수 있습니다.
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
  • D2 구성에서 사용 가능한 입력이 있는 ASEM 6300B Box PC 보기



  • S0 구성에서 사용 가능한 입력이 있는 ASEM 6300B Box PC 보기
  • S1 구성에서 사용 가능한 입력이 있는 ASEM 6300B Box PC 보기
  • SL 구성에서 사용 가능한 입력이 있는 ASEM 6300B Box PC 보기
D2 구성에서 사용 가능한 입력이 있는 ASEM 6300B Box PC 보기



S0 구성에서 사용 가능한 입력이 있는 ASEM 6300B Box PC 보기
S1 구성에서 사용 가능한 입력이 있는 ASEM 6300B Box PC 보기
SL 구성에서 사용 가능한 입력이 있는 ASEM 6300B Box PC 보기
Chevron LeftChevron Left
D2 구성에서 사용 가능한 입력이 있는 ASEM 6300B Box PC 보기
Chevron LeftChevron Left
S0 구성에서 사용 가능한 입력이 있는 ASEM 6300B Box PC 보기
S1 구성에서 사용 가능한 입력이 있는 ASEM 6300B Box PC 보기
SL 구성에서 사용 가능한 입력이 있는 ASEM 6300B Box PC 보기
Allen-Bradley 로고

업데이트된 Performance Box PC인 ASEM 6300B-SW2는 생산 자동화를 위한 신뢰할 수 있고 높은 구성 가능성을 제공하는 솔루션입니다. ASEM 6300B-SW2 벽면 장착형 Box PC는 15W, 28W 및 45W CPU 모델을 포함한 Intel Raptor Lake Refresh 13th Generation CPU를 기반으로 하는 성능 Box PC입니다. 

이 PC는 다음과 같은 다양한 크기의 구성을 제공합니다.

  • SL - 통신 포트 및 확장 슬롯 없음(슬림 모델)
  • S0 - 통신 포트는 있지만 확장 슬롯 없음
  • S1 - PCIe 확장 슬롯, 선택적 통신 포트 및 선택적 내부 2×SSD 2.5″ 있음.
  • D2 - 추출 가능한 디스크 2×SSD 2.5″ 및 선택적 통신 포트 있음.

FactoryTalk Remote Access Basic의 런타임 라이선스는 이제 새 장치와 이미 구매 및 설치한 장치를 포함한 모든 ASEM 6300 산업용 PC에 대해 무료로 제공됩니다. 시작하려면 Rockwell Automation의 Product Compatibility and Download Center에서 다운로드하십시오.


  알루미늄 프레임(AF) 유리(GL) 스테인리스 스틸(SR) 알루미늄 프레임(AF) 알루미늄 TrueFlat(AT)
터치스크린 저항막 PCAP 멀티터치 저항막 저항막 저항막
LED 백라이트 TFT LCD
  • 12.1″W-1280×800(16:10)
  • 15.6″W-1920×1080(16:9)
  • 18.5″W-1920×1080(16:9)
  • 21.5″W-1920×1080(16:9)
  • 24″W-1920×1080(16:9)
  • 12.1″-1024×768(4:3)
  • 15″-1024×768(4:3)
  • 17″-1280×1024(5:4)
  • 19″-1280×1024(5:4)
전면 USB - 1×USB 2.0(Type-A), 보호됨
로고 AB 또는 Brandless
보호 등급 IP65(전면) IP69K(전면) IP65(전면)
UL Type 1, 4x(실내 전용) UL Type 1, 4x(실내 전용) 및 12
프로세서 15W(SL/S0 버전)
  • Intel® Core™ i3-1315UE Intel® Core™ i3-1315URE, 1.20GHz(최대 터보 주파수 4.50GHz)
    • 6코어/8스레드 
  • Intel® Core™ i7-1365UE Intel® Core™ i7-1365URE, 1.30GHz(최대 터보 주파수 4.90GHz) 
    • 10코어/12스레드
  • Intel® Core™ i5-1345UE Intel® Core™ i5-1345URE, 1.25GHz(최대 터보 주파수 4.60GHz)
    • 10코어/12스레드
프로세서 15W(S0/S1/D2 버전)
  • Intel® Core™ i3-1320PE, 1.70GHz(최대 터보 주파수 4.50GHz)
    • 8코어/12스레드
  • Intel® Core™ i5-1350PE, 1.80GHz(최대 터보 주파수 4.60GHz)
    • 12코어/16스레드 
  • Intel® Core™ i7-1370PE, 1.90GHz(최대 터보 주파수 4.80GHz)
    • 14코어/20스레드
프로세서 45W(S0/S1/D2 버전)
  • Intel® Core™ i3-13300HE Intel® Core™ i3-13300HRE, 2.1GHz(최대 터보 주파수 4.60GHz)
    • 8코어/12스레드
  • Intel® Core™ i5-13600HE Intel® Core™ i5-13600HRE, 2.70GHz(최대 터보 주파수 4.80GHz) 
    • 12코어/16스레드
  • Intel® Core™ i7-13800HE Intel® Core™ i7-13800HRE, 2.5GHz(최대 터보 주파수 5.00GHz) 
    • 14코어/20스레드
칩셋 Intel® Raptor Lake PCH(Platform Controller Hub) • 프로세서 칩(SoC)에 포함
비디오 컨트롤러 Intel® Core™ i3에 통합된 Intel® UHD Graphics, Intel® Core™ i5 및 i7에 통합된 Intel® Iris® Xᵉ Graphics
TPM Intel® PTT(TPM 통합) 개별 TPM(옵션)
시스템 메모리 RAM
  • 8GB(DDR5-4800)
  • 16GB(DDR5-4800)
  • 32GB(DDR5-4800)
  • 48GB(DDR5-4800)
대용량 저장장치
  • Cfast: 외부 액세스가 가능한 1×부팅 가능 CFast SATA III 슬롯 온보드(최대 240GB)
  • M.2 SSD: M.2 NVMe PCIe SSD(최대 2TB) 직접 삽입용 온보드 커넥터 1개
  • 2.5 SATA SSD: 내부 설치 키트가 있는 2.5 SATA III SSD용 온보드 커넥터 1개(최대 1TB) *SL 전용
인터페이스
  • LAN: 외부 설치 키트가 있는 2.5 SATA III SSD용 온보드 커넥터 2개(최대 1TB) *S0/S1/D2 전용
  • USB: 4×USB 3.2 Gen2(Type-A) 10Gbps
  • 시리얼: 1×RS232/RS422/RS485(DB9M) 절연형
  • 비디오: 1×DisplayPort++ v1.4a
애드온 인터페이스(옵션)는 SL 버전에서 사용 불가
  • 위치 A(최대 1) 60핀: 
    • 1×2.5G 이더넷 + 1×USB 2.0(Type-A)
    • 2×절연 시리얼 다중 표준 RS232/RS422/RS485(DB9M)
    • 2×USB 3.0(Type-A)
  • 위치 B(최대 1) 26핀: 
    • 1×2.5기가비트 이더넷(RJ45)
    • 1×RVL(원격 비디오 링크 RJ45)
    • 2×RVL(원격 비디오 링크 RJ45)
    • 2×DisplayPort++ v1.4a
    • 2×USB 3.2(Type-C)
확장 슬롯(S1 버전만 해당) 1×PCIe x4, 라이저 카드에 장착
NOVRAM(옵션) 보존 변수용 512kB MRAM 모듈
전원 공급 입력 24VDC(18~32VDC) 절연형
전원 공급 애드온 기능(BIOS에서 선택 가능) 원격 전원 버튼 1×출력 신호 전원 상태 + 1×입력 신호 시스템 종료
배터리 1×CR2032 내부 액세스
O.S. 인증
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64bit Microsoft
  • Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 64bit
동작 온도 0°C~50°C
보관 온도 −20°C~65°C
동작/보관 상대 습도 20%~90%RH(불응축식의)
승인
  • CE
  • FCC
  • UKCA
  • cULus Listed
  • Cmim-모로코
  • KCC-한국
  • RCM-호주 및 뉴질랜드
  • REACH
  • RoHS 준수

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
기술 사양 VIEW-SG001_-EN-P
기술 데이터 6300-TD007_-EN-P
설치방법 출판
설치 지침 6300-IN003_-EN-P
User Manuals 출판
사용자 매뉴얼 6300-UM004_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE
  • FCC
  • UKCA
  • cULus Listed
  • Cmim - Morocco
  • KCC - Korea
  • RCM - Australia and New Zealand
  • REACH
  • RoHS 준수

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-SW2 Performance Box PC