Loading

ASEM 6300B-EW1 Box PC
Allen-Bradley

구성하기 쉬운 이 산업용 박스 PC를 사용하여 생산 시스템 전반에 인텔리전스를 추가하십시오.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 인증
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
  • 6300B-EW1-B 전원 및 통신 포트가 전면을 향하는 중형 포맷의 회색 산업용 박스 PC.

    ASEM 6300B S0 -  No expansion slot

  • 6300B-EW1-A 전원 및 통신 포트가 전면을 향한 슬림한 회색 산업용 박스 PC.

    ASEM 6300B SL - No communication and no expansion slot

  • 6300B-EW1-C 전원 및 통신 포트가 전면을 향하는 대형 포맷의 회색 산업용 박스 PC.

    ASEM 6300B S1 - 1x PCI/PCIe

6300B-EW1-B 전원 및 통신 포트가 전면을 향하는 중형 포맷의 회색 산업용 박스 PC.

ASEM 6300B S0 -  No expansion slot

6300B-EW1-A 전원 및 통신 포트가 전면을 향한 슬림한 회색 산업용 박스 PC.

ASEM 6300B SL - No communication and no expansion slot

6300B-EW1-C 전원 및 통신 포트가 전면을 향하는 대형 포맷의 회색 산업용 박스 PC.

ASEM 6300B S1 - 1x PCI/PCIe

Chevron LeftChevron Left
6300B-EW1-B 전원 및 통신 포트가 전면을 향하는 중형 포맷의 회색 산업용 박스 PC.
Chevron LeftChevron Left
6300B-EW1-A 전원 및 통신 포트가 전면을 향한 슬림한 회색 산업용 박스 PC.
6300B-EW1-C 전원 및 통신 포트가 전면을 향하는 대형 포맷의 회색 산업용 박스 PC.
Allen-Bradley 로고

ASEM™ 6300B-EW1 Box PC는 각 애플리케이션의 요구 사항에 맞게 쉽게 구성할 수 있는 경제적인 입문용 산업용 PC입니다. 얕은(SL) 구성은 기본 통신만 제공하고, 중간(S0) 구성은 확장 통신을 제공하며, 더 깊은(S1) 구성은 확장 통신과 PCI 확장 슬롯을 제공합니다.

이 PC는 FactoryTalk® View SE 또는 FactoryTalk® Optix™ 소프트웨어와 함께 Rockwell Automation® Connected Enterprise® 생산 시스템 내에서 최적의 HMI 경험을 제공합니다. 모든 PC는 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 운영 체제가 기본 제공되며, 운영 체제 없이도 선택적으로 제공됩니다.

모든 제품은 ThinManager®-ready BIOS가 사전 설치되어 출고되므로, 보안된 위치의 ThinServer™에서 애플리케이션을 신디케이트하여 하드 드라이브나 운영 체제 없이 ASEM 6300B-EW1에서 실행할 수 있어 비용을 절감하면서 시스템 복원력과 사이버 보안을 크게 향상시킬 수 있습니다.

FactoryTalk® Remote Access™ Basic의 런타임 라이선스는 새 제품과 이미 구매 및 설치한 제품을 포함한 모든 ASEM 6300 산업용 PC에 무료로 제공됩니다. 시작하려면 당사의 Product Compatibility and Download Center 에서 다운로드하십시오.

로컬 디스플레이가 필요한 설치의 경우, ASEM 6300P-EW1 Panel PC 및 ASEM 6300M Industrial Monitors를 확인하십시오.


개요

  • 경제적인 Atom 클래스 Elkhart Lake 플랫폼.
  • 내장 기능에는 최대 16GB RAM, 최대 1TB 저장공간, 4개의 USB 3.1 Gen2(10Gbps), 1개의 2.5Gbps 및 2개의 1Gbps Ethernet 포트, DisplayPort++ 및 DB9M 다중 표준 절연 시리얼 포트가 포함됩니다.
  • 구성 가능한 옵션에는 2개의 추가 USB 포트, Ethernet 1Gbps + USB, 1Gbps Ethernet, Remote Video Link(RVL), PCI 슬롯, PCIe×4 슬롯 또는 2개의 DB9 다중 표준 절연 시리얼 포트가 포함됩니다.
6300B-EW1
Family Standard EW1용 기능 프로세서

Intel Atom® x6425E 2.00GHz(3.00GHz Burst) ▪ 64-bit ▪ 4코어/4스레드

  • 1.5MB L2 캐시 
  • 10nm
칩셋

Intel® Elkhart Lake PCH(Platform Controller Hub)

  • 프로세서 칩(SoC)에 포함
비디오 컨트롤러 Intel® UHD Graphics 통합
비디오 출력 1× DisplayPort++ v1.4a
시리얼 1× RS232/422/485(DB9M)
설치 벽면 설치

추가 전원 플러그

  • 원격 전원 버튼
  • 1× 출력 신호 Power Status + 1× 입력 신호 System Off
UPS 플러그 ASEM 6300V Smart UPS와 호환
Family 구성 가능 기능 EW1용 운영 체제 Windows 10 LTSC 2021 또는 OS 없음
시스템 메모리 – RAM 4GB, 8GB 또는 16GB(LPDDR4x)
대용량 저장장치
  • 저장장치 없음
  • CFast: 외부 액세스가 가능한 1× 부팅 가능 CFast SATA III 슬롯 온보드(최대 240GB)
  • M.2 SSD: M.2 NVMe PCIe x2 SSD(최대 1TB) 직접 삽입용 1× 온보드 커넥터           
  • 2.5″ SATA SSD(S0/S1 버전만 해당): 내부 설치 키트가 포함된 2.5″ SATA III SSD용 1× 온보드 커넥터

ADD‐ON INTERFACES

(확장 없는 버전에서는 사용 불가)

  • Position A(최대 1)
    • 2× RS232/422/485 절연(DB9M)
    • 2× USB 2.0(Type-A)
    • 1× 2.5기가비트 이더넷(RJ45) + 1× USB 2.0(Type-A)
  • Position B(최대 1)
    • - 1× 2.5기가비트 이더넷(RJ45)
    • - 1× RVL(Remote Video Link RJ45)
    • - 1× DisplayPort++ v1.4a
TPM
  • Intel® PTT(TPM 통합)
  • Discrete TPM(옵션)
Family Standard EW1용 기능, 계속

LAN

1× 2.5기가비트 이더넷(RJ45) + 2× 기가비트 이더넷(RJ45)

전원

24V DC(18~32V DC) 절연
동작 온도 0~50°C(32~122°F)

보관 온도

−10~+60°C(14~140°F)
습도 20~90% RH(비응축)
USB 4× USB 3.2 Gen2(Type-A) 10Gbps
보호 등급 IP20
확장 슬롯 라이저 카드에 1× PCI 하프 길이 또는 1× PCIe x4* 하프 길이(S1 버전만 해당)
배터리 1× CR2032 외부 액세스
  • ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.
    산업용 PC와 모니터가 있는 생산 시스템에서 트랙을 따라 이동하는 주황색 액체가 들어 있고 녹색 캡이 있는 병
    eBook
    ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.

    ASEM™ 6300 산업용 PC, 모니터 및 씬 클라이언트는 모듈형 구조, 사용 가능한 옵션 및 원격 관리 기능을 기반으로 독특한 가치 제안을 제공하여 Connected Enterprise® 생산 시스템을 지원합니다.

    지금 읽기
  • 산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법
    제조 환경에서 안전모와 보안경을 착용하고 태블릿을 보고 있는 여성.
    eBook
    산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법

    당사의 ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 기존 기술과 상호 운용이 가능하지만, 이 솔루션은 통합된 종단간의 제품군으로도 배포할 수 있습니다. 이 포트폴리오가 유지보수를 간소화하고 업그레이드를 더 쉽게 설치하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

    지금 읽기
  • 새로운 가치를 창출하는 가시성
    처리 공장의 패널에서 정보를 보고 클립보드의 종이에 적고 있는 남성 직원.
    eBook
    새로운 가치를 창출하는 가시성

    스마트 제조는 장치 와 프로세스가 생산성, 안전, 보안, 지속 가능성 및 성능을 향상하도록 최적화된 지식 기반 기업으로 나타납니다.   

    지금 읽기
  • ASEM 및 MES가 귀하의 생산 현장에 성공을 가져다줍니다.
    물 공장 - 순수한 샘물을 소형 파란색 병에 가공 및 병입하는 물 병입 라인. 선택적 초점.
    eBook
    ASEM 및 MES가 귀하의 생산 현장에 성공을 가져다줍니다.

    자동화, 운영 정보 및 분석을 결합함으로써 적절하게 구현된 제조 실행 시스템(MES)은 모든 산업의 모든 규모의 기업에 상당한 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.

    지금 읽기
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
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • UKCA
  • cULus Listed
  • Cmim - 모로코
  • KCC - 한국
  • RCM - 호주 및 뉴질랜드
  • REACH
  • RoHS

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-EW1 Box PC