Loading

ASEM 6300M 판넬 모니터
Allen-Bradley

당사의 ASEM 6300M 패널 모니터에는 장갑을 착용한 상태에서도 작동할 수 있는 엣지 투 엣지 전면 유리 4점식 멀티터치 스크린이 포함되어 있습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(21)
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
  • 왼쪽을 향한 로우 프로파일 베젤이 있는 ASEM 6300M 산업용 모니터입니다. 배경은 흰색이며, 모니터에는 Rockwell Automation 소프트웨어 이미지가 표시되어 있습니다.

    Low Profile Bezel

  • 전면을 향한 표준 베젤이 있는 ASEM 6300M 산업용 모니터입니다. 배경은 흰색입니다. 모니터에는 Rockwell Automation 소프트웨어 이미지가 표시되어 있습니다.

    Standard Bezel

  • 오른쪽을 향한 스테인리스 스틸 베젤이 있는 ASEM 6300M 산업용 모니터. 배경은 회색과 연녹색입니다. 모니터는 책상 위에 놓여 있고 Rockwell Automation 소프트웨어의 이미지가 있습니다.

    Stainless Steel Bezel

왼쪽을 향한 로우 프로파일 베젤이 있는 ASEM 6300M 산업용 모니터입니다. 배경은 흰색이며, 모니터에는 Rockwell Automation 소프트웨어 이미지가 표시되어 있습니다.

Low Profile Bezel

전면을 향한 표준 베젤이 있는 ASEM 6300M 산업용 모니터입니다. 배경은 흰색입니다. 모니터에는 Rockwell Automation 소프트웨어 이미지가 표시되어 있습니다.

Standard Bezel

오른쪽을 향한 스테인리스 스틸 베젤이 있는 ASEM 6300M 산업용 모니터. 배경은 회색과 연녹색입니다. 모니터는 책상 위에 놓여 있고 Rockwell Automation 소프트웨어의 이미지가 있습니다.

Stainless Steel Bezel

Chevron LeftChevron Left
왼쪽을 향한 로우 프로파일 베젤이 있는 ASEM 6300M 산업용 모니터입니다. 배경은 흰색이며, 모니터에는 Rockwell Automation 소프트웨어 이미지가 표시되어 있습니다.
Chevron LeftChevron Left
전면을 향한 표준 베젤이 있는 ASEM 6300M 산업용 모니터입니다. 배경은 흰색입니다. 모니터에는 Rockwell Automation 소프트웨어 이미지가 표시되어 있습니다.
오른쪽을 향한 스테인리스 스틸 베젤이 있는 ASEM 6300M 산업용 모니터. 배경은 회색과 연녹색입니다. 모니터는 책상 위에 놓여 있고 Rockwell Automation 소프트웨어의 이미지가 있습니다.
Allen-Bradley 로고

Allen-Bradley® ASEM™ 6300은 개방형 아키텍처 산업용 PC, 씬 클라이언트 및 모니터의 완전한 포트폴리오입니다. 이 광범위하고 적응 가능한 라인은 특정 성능 요구사항을 충족하는 데 필요한 유연성을 제공합니다. 이 제품군은 산업 환경에서 고성능 HMI 솔루션이 필요한 고객에게 적합합니다. FactoryTalk® View SE 및 FactoryTalk View ME 소프트웨어와 완전히 통합되어 시설 내에서 원활하게 통합할 수 있습니다.

ASEM 6300M 산업용 모니터에는 장갑을 착용한 상태에서도 작동할 수 있는 10점 멀티터치 스크린이 포함되어 있습니다. 터치 스크린은 사전 보정되어 있어 재보정이 필요하지 않습니다. 이 모니터는 ASEM 6300 컴퓨터 및 씬 클라이언트 포트폴리오와 함께 작동하도록 최적화되어 시각화, 유지보수, 제어 또는 정보 컴퓨팅 솔루션을 구현할 수 있습니다.

장비제조업체 분야에서 설계 고려사항이 점점 더 중요해지고 있습니다. 와이드 스크린 디스플레이 및 모니터의 로우 프로파일 베젤은 이 장비를 시각적으로 돋보이게 하는 초현대적인 외관을 제공합니다. 또한, ASEM 6300M은 다양한 설계 옵션을 제공하여 이 견고한 제품군을 생산 현장 환경에 적합한 선택으로 만듭니다.


  • 1600만 컬러 LED 백라이트 디스플레이로 최대 FHD(Full High Definition) 해상도를 제공하며, 크기와 화면 비율이 10.1″~24″까지 다양합니다.
  • 모든 모니터에서 DVI 및 DisplayPort 입력을 사용할 수 있습니다.
  • 표준 및 와이드스크린 형식의 패널 장착형 모델
  • 해상도는 FHD/SXGA/XGA/WXGA 포함
  • 아날로그 저항막 또는 정전용량식 디스플레이(멀티터치 작동용)
  • 표준 및 Low Profile 베젤로 사용 가능
동영상
ASEM 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터 개요

산업 환경은 전자 장치와 구성 요소에 매우 해로울 수 있습니다. ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 필요한 보호와 원하는 가시성을 제공합니다. 이 개요 동영상을 시청하여 ASEM 6300 제품이 운영을 간소화하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인하십시오.

  표준 알루미늄 베젤 표준
스테인리스 스틸 True Flat 베젤
로우 프로파일 알루미늄 베젤 로우 프로파일 알루미늄 및 유리 베젤 알루미늄 True Flat 베젤 스테인리스 스틸 와이드스크린 베젤
LCD 백라이트 TFT LCD  8.4″ ‑ 800×600
10.4″ ‑ 800×600
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1024
19″ ‑ 1280×1024
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1024
19″ ‑ 1280×1024
10.1″W ‑ 1280×800
12.1″W ‑ 1280×800
15.6″W ‑ 1920×1080
18.5″W ‑ 1920×1080
21.5″W ‑ 1920×1080
24″W ‑ 1920×1080
10.1″W ‑ 1280×800
12.1″W ‑ 1280×800
15.6″W ‑ 1920×1080
18.5″W ‑ 1920×1080
21.5″W ‑ 1920×1080
24″W ‑ 1920×1080
8.4″ ‑ 800×600
10.4″ ‑ 800×600
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1040
19″ ‑ 1280×1040
12.1″W ‑ 1280×800
15.5″W ‑ 1920×1080
18.5″W ‑ 1920×1080
21.5″W ‑ 1930×1080
24″W ‑ 1920×1080
터치스크린 저항식 5선 P-CAP 멀티터치(10포인트) 저항식 5선
T/S 컨트롤러 USB
전면 패널 알루미늄  스테인리스 스틸 True Flat 알루미늄 알루미늄 유리 True Flat 알루미늄  스테인리스 스틸
보호 등급 IP65 IP66K IP65  IP69K
비디오 입력 DVI/DisplayPort
USB

3 × USB 2.0

1 × USB 2.0

(Type-A, 전면)

3 × USB 2.0 3 × USB 2.0, 후면

3 × USB 2.0

1 × USB 2.0

(Type-A, 전면)

3 × USB 2.0, 후면 
전원 24V DC 절연형
100V/230V AC
동작 온도 0~50°C (32~122 °F)
인증 UL Type 12 인증

 

UL Type 12 인증  

CE(EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), cULus LISTED(UL61010), RCM
DC 전원 모델 전용: UL Class 1 Div 2 위험 지역 인증
모로코, KC(한국), EAC(유라시아 러시아)

  • ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.
    산업용 PC와 모니터가 있는 생산 시스템에서 트랙을 따라 이동하는 주황색 액체가 들어 있고 녹색 캡이 있는 병
    eBook
    ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.

    ASEM™ 6300 산업용 PC, 모니터 및 씬 클라이언트는 모듈형 구조, 사용 가능한 옵션 및 원격 관리 기능을 기반으로 독특한 가치 제안을 제공하여 Connected Enterprise® 생산 시스템을 지원합니다.

    지금 읽기
  • 산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법
    제조 환경에서 안전모와 보안경을 착용하고 태블릿을 보고 있는 여성.
    eBook
    산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법

    당사의 ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 기존 기술과 상호 운용이 가능하지만, 이 솔루션은 통합된 종단간의 제품군으로도 배포할 수 있습니다. 이 포트폴리오가 유지보수를 간소화하고 업그레이드를 더 쉽게 설치하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

    지금 읽기
  • 새로운 가치를 창출하는 가시성
    처리 공장의 패널에서 정보를 보고 클립보드의 종이에 적고 있는 남성 직원.
    eBook
    새로운 가치를 창출하는 가시성

    스마트 제조는 장치 와 프로세스가 생산성, 안전, 보안, 지속 가능성 및 성능을 향상하도록 최적화된 지식 기반 기업으로 나타납니다.   

    지금 읽기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
설치방법 출판
6300M 패널 및 VESA 모니터 설치 6300M-IN001_-EN-P
위험한 위치용 6300M 패널 모니터 설치 6300M-IN002_-EN-P
User Manuals 출판
6300M 패널 모니터 사용자 매뉴얼 6300M-UM001_-EN-P
Product Profiles 출판
ASEM 6300M 산업용 모니터 제품 프로파일 6300M-PP001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus 등재
  • CE 마크
  • C-Tick/RCM

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300M 패널 모니터