Loading

ASEM 6300PA-KA0 On-Machine 산업용 PC
Allen-Bradley

당사의 ASEM™ 6300PA-KA0 On-Machine 산업용 PC는 시간, 공간 및 설치 비용을 절약합니다. 팬리스 설계와 넓은 주변 온도 사양을 갖춘 이 PC는 수년간 안정적인 작동을 제공하도록 제작되었습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(70)
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
  • 하단 및 측면 부착물과 하단 창이 있는 ASEM 6300 모니터
  • 측면 부착물이 있고 하단 패널이 왼쪽으로 기울어진 ASEM 6300 가로형 모니터
하단 및 측면 부착물과 하단 창이 있는 ASEM 6300 모니터
측면 부착물이 있고 하단 패널이 왼쪽으로 기울어진 ASEM 6300 가로형 모니터
Chevron LeftChevron Left
하단 및 측면 부착물과 하단 창이 있는 ASEM 6300 모니터
Chevron LeftChevron Left
측면 부착물이 있고 하단 패널이 왼쪽으로 기울어진 ASEM 6300 가로형 모니터
Allen-Bradley 로고

ASEM™ 6300PA On-Machine™ 산업용 PC는 시간, 공간 및 설치 비용을 절약합니다. 팬이 없는 설계와 넓은 주변 온도 범위에서 작동할 수 있는 기능을 갖춘 이 PC는 수년간 안정적으로 작동하도록 제작되었습니다. 이 초현대식 산업용 PC는 유연한 장착 옵션을 제공하여 장비 설계자가 PC를 이상적인 위치에 배치할 수 있습니다. 이 PC는 핸들, 키보드 트레이, 푸시 버튼, 선택기 스위치 및 기타 입력 장치용 특수 패널을 포함한 옵션 액세서리로 추가 맞춤화할 수 있습니다.

ASEM 6300PA On-Machine 산업용 PC는 100가지 이상의 공장 구성 조합을 제공합니다. 이러한 조합에는 물리적 결선 방식의 22mm 파일럿 장치가 있는 버튼 영역과 2개의 단자대에 연결된 배선이 포함될 수 있습니다.

이 PC에는 장치 뒷면에 USB 포트가 있으며, 나사산이 있는 캡으로 밀봉되어 있어 주변 장치를 임시로 쉽게 연결할 수 있으며, 나중에 캡을 교체하여 IP65 등급을 유지할 수 있습니다. ASEM 6300PA On-Machine 산업용 PC는 ThinManager® 소프트웨어 및 FactoryTalk® 소프트웨어의 전체 제품군과 호환되며, 여기에는 FactoryTalk® View ME, FactoryTalk® View SE, FactoryTalk® Remote Access™ 런타임 및 FactoryTalk® Optix™ HMI 시스템이 포함됩니다. 


개요

  • 가로 및 세로 버전으로 제공:
    • 와이드 화면 비율의 15.6″, 18.5″, 21.5″ 및 24″ TFT LCD가 있는 가로형
    • 와이드 화면 비율의 21.5″ 및 24″ TFT LCD가 있는 세로형
  • Full HD 해상도 지원
  • 다양한 외관 기능 제공:
    • VESA 75/100 장착 또는 Rittal 또는 AMTRION 지지 암을 이용한 암 장착
    • 스크래치 방지 처리가 된 분체 도장 다이캐스트 알루미늄 섀시
    • UL Type 1 및 4X(실내) 등급의 완전 IP65 유입 보호
  • 베젤은 멀티터치 정전식 터치스크린이 적용된 알루미늄 및 유리 True Flat 프레임
  • 다음과 같은 옵션 제공:
    • 22mm 파일럿 장치가 적용된 공장 구성 버튼 영역
    • Intel Celeron용 CPU 옵션, i3, i5 및 i7 프로세서

FactoryTalk Remote Access Basic의 런타임 라이선스가 새 장치와 이미 구매 및 설치한 모든 ASEM 6300 산업용 PC에 대해 무료로 제공됩니다. 시작하려면 Rockwell Automation의 Product Compatibility and Download Center에서 다운로드하십시오.

  6300PA
LED 백라이트 TFT LCD

가로 방향

15.6″W-1920×1080 

18.5″W-1920×1080 

21.5″W-1920×1080

24″W-1920×1080

세로 방향

21.5″W-1080×1920

24″W- 1080×1920

터치스크린 PCAP 멀티터치
전면 패널 알루미늄 및 유리 True Flat 
보호 등급

IP65

UL Type 1, 4x(실내 전용) 및 12

설치

VESA 75/100 또는 

RITTAL CP40/AMTRION HMA I-040 Kupplung 시스템과 호환되는 상단 또는 하단 폴/서스펜션 암 장착

섀시 알루미늄 합금 AN AB46400
색상 스크래치 방지 도장 - RAL 9006
액세서리 측면 손잡이, 주변 손잡이, 키보드 홀더 키트
프로세서

Intel® Celeron™ 3965U 2.20GHz - 64비트 - 2코어/2스레드 - 2MB 스마트 캐시 - 14nm 

Intel® Core™ i3-7100U 2.40GHz - 64비트 - 2코어/4스레드 - 3MB 스마트 캐시 - 14nm 

Intel® Core™ i5-7300U 2.60GHz(3.50GHz 터보) - 64비트 - 2코어/4스레드 - 3MB 스마트 캐시 - 14nm 

Intel® Core™ i7-7600U 2.80GHz(3.90GHz 터보) - 64비트 - 2코어/4스레드 - 4MB 스마트 캐시 - 14nm

칩셋 Intel® Kaby Lake PCH-LP(Platform Controller Hub-Low Power) - 프로세서 칩(SoC)에 포함
비디오 컨트롤러

Celeron™ 3965U에 통합된 Intel® HD Graphics 610 - 300MHz/900MHz 

Core™ i3 프로세서에 통합된 Intel® HD Graphics 620 - 300MHz/1.00GHz 

Core™ i5 프로세서에 통합된 Intel® HD Graphics 620 - 300MHz/1.10GHz 

Core™ i7 프로세서에 통합된 Intel® HD Graphics 620 - 300MHz/1.15GHz DirectX 12 및 OpenGL 4.5 지원

감시 타이머 프로그래밍 가능한 시간 주기
TPM Intel® PTT(TPM 통합)
메모리 4GB 또는 8GB 또는 16GB(1×SODIMM DDR4 모듈)
대용량 저장장치

Cfast: 외부 액세스가 가능한 1×부팅 가능 Cfast SATA III 슬롯 온보드(최대 240GB)

M.2 SSD: M.2 2280 NVMe PCIe ×2 SSD 또는 M.2 2280 NVMe PCIe ×4 SSD(최대 1TB) 직접 삽입용 1×온보드 커넥터1

인터페이스

3×기가비트 이더넷(RJ45)

3×USB 3.0(Type-A) - 1×USB 3.0(Type-A) 후면(보호 캡 포함)

애드온 비디오 출력(옵션)

1×DisplayPort++ V1.2

RVL용 1×RJ45 커넥터

애드온 인터페이스(옵션)

1×RS232/422/485(DB15M)

1×RS232/422/485(DB15M) 절연형

1×기가비트 이더넷(RJ45)

전원 공급 장치(옵션) ATX 모드 전원 공급 장치용 키트(내부 케이블 및 버튼 영역의 푸시 버튼)
배터리 1×CR2032 탈착식 전면 액세스
O.S. 인증 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019/2021 64비트
주변 온도 0°C~50°C
보관 온도 −10°C~60°C
작동/보관 상대 습도 20%~90% RH(불응축식의)
승인 CE RoHS UKCA cULus Listed

1M.2 NVMe PCIe x4 SSD는 2개의 레인(소켓 M.2 PCIe x2)을 통해 구동되므로 제조업체의 주장과는 다른 실제 성능을 보입니다. 데이터 전송 속도는 공시된 값의 약 절반이며(M.2 NVMe PCIe x2 SSD와 유사함),


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
ASEM 6300PA On-Machine PC 제품 프로필 6300PA-PP001_-EN-P
인증
인증
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 마크
  • UL Listed

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300PA-KA0 On-Machine 산업용 PC