Loading

ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 벽면 장착형 박스 PC
Allen-Bradley

ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass 벽면 장착형 박스 PC는 강력한 Intel Core i3, i5 또는 i7 프로세서를 제공하여 고급 HMI 애플리케이션에 적합합니다. 단일 보드 설계로 높은 신뢰성을 보장하며, 벽면 장착이 가능한 컴팩트한 패키지로 전기 외함 내 공간을 절약할 수 있습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(30)
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
  • 6300B 벽면 장착 박스 PC 포트

    6300B-SW0

  • asem 6300b pbc 박스 PC 전면
  • 산업용 컴퓨터 ASEM 6300B-PBC Box PC 후면 보기
  • 산업용 컴퓨터 ASEM 6300B-PBD 박스 PC(싱글 슬롯)

    6300B-TW0

  • PCIe 슬롯 3개가 있는 산업용 컴퓨터 ASEM 6300B-PBD 박스 PC
  • PCIe 슬롯 3개가 있는 산업용 컴퓨터 ASEM 6300B-PBD 박스 PC, 측면 보기
6300B 벽면 장착 박스 PC 포트

6300B-SW0

asem 6300b pbc 박스 PC 전면
산업용 컴퓨터 ASEM 6300B-PBC Box PC 후면 보기
산업용 컴퓨터 ASEM 6300B-PBD 박스 PC(싱글 슬롯)

6300B-TW0

PCIe 슬롯 3개가 있는 산업용 컴퓨터 ASEM 6300B-PBD 박스 PC
PCIe 슬롯 3개가 있는 산업용 컴퓨터 ASEM 6300B-PBD 박스 PC, 측면 보기
Chevron LeftChevron Left
6300B 벽면 장착 박스 PC 포트
Chevron LeftChevron Left
asem 6300b pbc 박스 PC 전면
산업용 컴퓨터 ASEM 6300B-PBC Box PC 후면 보기
산업용 컴퓨터 ASEM 6300B-PBD 박스 PC(싱글 슬롯)
PCIe 슬롯 3개가 있는 산업용 컴퓨터 ASEM 6300B-PBD 박스 PC
PCIe 슬롯 3개가 있는 산업용 컴퓨터 ASEM 6300B-PBD 박스 PC, 측면 보기
Allen-Bradley 로고

ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass 벽면 장착형 박스 PC는 강력한 Intel Core i3, i5 또는 i7 프로세서를 제공하여 고급 HMI 애플리케이션에 적합합니다. 단일 보드 설계로 높은 신뢰성을 보장하며, 벽면 장착형의 컴팩트한 패키지로 전기 외함 내 공간을 절약할 수 있습니다.

  • 옵션 ATX 모드가 있는 24VDC 절연 전원 입력
  • Windows 10 IoT LTSC(2019) 사전 설치 여부 선택 가능
  • Trusted Platform Module(TPM) BIOS 사용 가능
  • 옵션 Remote Video Link(RVL) 연결을 통해 RVL 호환 산업용 모니터 및 USB 주변 장치에 연결 가능
  • ThinManager® 지원

FactoryTalk® Remote Access Basic의 런타임 라이선스는 새 장치와 이미 구매 및 설치한 장치를 포함한 모든 ASEM 6300 산업용 PC에 대해 무료로 제공됩니다. Rockwell Automation의 Product Compatibility and Download Center에서 다운로드하여 시작하십시오.


개요

패밀리 구성 가능 기능 6300B-SW0 6300B-TW0
프로세서
  • Intel® Core™ i3-7100E 2.90GHz 64비트 • 2코어/4스레드 • 3MB 스마트 캐시 • 14nm
  • Intel® Core™ i5-7440EQ 3.40GHz(3.60GHz 터보) 64비트 • 4코어/4스레드 • 6MB 스마트 캐시 • 14nm
  • Intel® Core™ i7-7820EQ 3.60GHz(3.70GHz 터보) 64비트 • 4코어/8스레드 • 8MB 스마트 캐시 • 14nm
  • Intel® Celeron® G3930E 2.90GHz 64비트 • 2코어/2스레드 • 2MB 스마트 캐시 • 14nm
  • Intel® Core™ i3-7101E 3.90GHz 64비트 • 2코어/4스레드 • 3MB 스마트 캐시 • 14nm
  • Intel® Core™ i5-7500 3.40GHz(3.80GHz 터보) 64비트 • 4코어/4스레드 • 6MB 스마트 캐시 • 14nm
  • Intel® Core™ i7-7700 3.60GHz(4.20GHz 터보) 64비트 • 4코어/8스레드 • 8MB 스마트 캐시 • 14nm
칩셋 통합 RAID 컨트롤러가 있는 Intel® HM175 PCH(Platform Controller Hub) 통합 RAID 컨트롤러가 있는 Intel® C236 PCH(Platform Controller Hub)
비디오 컨트롤러
  • Intel® Core® i3 프로세서에 통합된 Intel® HD Graphics 630 • 350MHz/950MHz
  • Intel® Core® i5 및 i7 프로세서에 통합된 Intel® HD Graphics 630 • 350MHz/1GHz
  • Intel® Celeron® 프로세서에 통합된 Intel® HD Graphics 610 • 350MHz/1GHz
  • Intel® Core® i3 및 i5 프로세서에 통합된 Intel® HD Graphics 630 • 350MHz/1.10GHz
  • Intel® Core® i7 프로세서에 통합된 Intel® HD Graphics 630 • 350MHz/1.15GHz
시스템 메모리 - RAM
  • 4GB(1×4GB SODIMM DDR4 모듈)
  • 8GB(2×4GB SODIMM DDR4 모듈)
  • 16GB(2×8GB SODIMM DDR4 모듈)
  • 32GB(2×16GB SODIMM DDR4 모듈)
  • 4GB(1×4GB SODIMM DDR4 모듈)
  • 8GB(2×4GB SODIMM DDR4 모듈)
  • 16GB(2×8GB SODIMM DDR4 모듈)
  • 32GB(2×16GB SODIMM DDR4 모듈)
OS 설치 위치
  • 128GB SSD 2.5 SSD1 
  • 256GB SSD 2.5 SSD1 
  • 512GB SSD 2.5 SSD1 
  • 1TB SSD 2.5 SSD1 
  • 없음
  • 120GB mSATA
  • 240GB mSATA
  • 480GB mSATA
  • 128GB SSD 2.5 SSD1
  • 256GB SSD 2.5 SSD1
  • 512GB SSD 2.5 SSD1
  • 1TB SSD 2.5 SSD1
  • 없음
  • M.2 2280 256GB
  • M.2 2280 512GB
  • M.2 2280 1TB
운영 체제
  • 없음
  • Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64비트
  • 없음
  • Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64비트
시스템 구성
  • 확장 없음 
  • 1 PCI/PCIe
  • 2.5″ SSD용 슬롯 2개(RAID 1) 
  • 확장 없음
  • 1 PCI/PCIe
  • 3 PCIe
  • 3PCIe + 2 인출식 드로어(RAID 1)
  • 1 PCI/PCIe + 2 인출식 드로어(RAID 1)
전원
  • 24VDC 절연
  • ATX 모드 포함 24VDC 절연
  • 110/230VAC
  • 24VDC 절연
  • ATX 모드 포함 110/230VAC
  • ATX 모드 포함 24VDC 절연
PCI 확장
  • 1 PCI/PCIe
  • 2.5″ SSD용 슬롯 2개(RAID 1)
  • 없음
  • 1PCIe x16
  • 1PCIe x16, 1PCIe x4, 1PCIe x1
  • 2×PCIe x8 + 1×PCIe x4
Com 포트 1
  • 없음 
  • 1 RS232 비절연 + 1 USB 2.0
  • 1 RS232 절연 + 1 USB 2.0
  • 2 시리얼 RS232
  • 2 USB 2.0
  • 없음
  • 1 RS232 비절연 + 1 USB 2.0
  • 1 RS232 절연 + 1 USB 2.0
  • 2 시리얼 RS232
  • 2 USB 2.0
Com 포트 2
  • 없음
  • 1 이더넷 포트
  • 추가 DisplayPort 2개
  • 없음
  • 1 이더넷 포트
  • 추가 DisplayPort 2개
스토리지 1(2.5″ SSD)
  • 저장소 없음
  • 128GB SSD 2.5 TLC
  • 256GB SSD 2.5 TLC
  • 512GB SSD 2.5 TLC
  • 1TB SSD 2.5 TLC
  • 120GB mSATA
  • 240GB mSATA
  • 480GB mSATA
  • 저장소 없음
  • 128GB SSD 2.5 TLC
  • 256GB SSD 2.5 TLC
  • 512GB SSD 2.5 TLC
  • 1TB SSD 2.5 TLC
  • 256GB M.2 2280
  • 512GB M.2 2280
  • 1TB M.2 2280
스토리지 2(2.5″ SSD)
  • 저장소 없음 
  • 128GB SSD 2.5 TLC  
  • 256GB SSD 2.5 TLC
  • 512GB SSD 2.5 TLC
  • 1TB SSD 2.5 TLC
  • 저장소 없음
  • 128GB SSD 2.5 TLC
  • 256GB SSD 2.5 TLC
  • 512GB SSD 2.5 TLC
  • 1TB SSD 2.5 TLC
스토리지 3(CFAST) 없음
  • 저장소 없음
  • 30GB SATA III MLC(CFAST)
  • 60GB SATA III MLC(CFAST)
  • 120GB SATA III MLC(CFAST)
  • 240GB SATA III MLC(CFAST)
  • 256GB M.2 2280
  • 512GB M.2 2280
  • 1TB M.2 2280
TPM
  • 없음
  • Intel® PTT(TPM 통합)
  • 없음
  • Intel® PTT(TPM 통합)
팬 팬리스 팬
장거리
  • 없음
  • 1 RVL 비디오 출력
  • 2 RVL 비디오 출력
  • 없음
  • 1 RVL 비디오 출력
  • 2 RVL 비디오 출력
패밀리 표준 기능 PBC PBD
장착 벽면 장착 벽면 장착
추가 BIOS 온보드 ThinManager® 지원 ThinManager® 지원
동작 온도 0~50°C(32~122°F) 0~50°C  (32~122°F)
보관 온도 −10~+60°C(14~140°F) −10~+60°C  (14~140°F)
습도 20~90% RH(불응축식의) 20~90% RH(불응축식의)
USB 2×USB 2.0 포트(Type-A) + 3×USB 3.0 포트(Type-A) 없음  4×USB 3.0(Type-A)
LAN 4×기가비트 이더넷(RJ45) 4×기가비트 이더넷(RJ45)
시리얼 1×RS232(DB9M) 1×RS232(DB9M)
비디오 1×DVI-D(최대 1920×1080 Full HD 해상도) 1×DVI-D(최대 1920×1080 해상도)
보호 가이드 IP20 IP20
배터리 1×CR2032 내부 액세스 1×CR2032 내부 액세스

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 6300B 박스 PC 및 6300T 박스 Thin Client 제품 프로파일 6300B-PP001_-EN-P
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
  • cULus 등재
  • KCC
  • RCM
  • RoHS
  • UKCA 마크

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 벽면 장착형 박스 PC