Loading

6300T 박스 Thin Client
Allen-Bradley

당사의 ASEM 6300T 박스 씬 클라이언트는 Intel Apollo Lake Atom 프로세서를 탑재하여 HMI, IIoT 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션에 적합합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(2)
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
  • ASEM 6300B-JB1 컴팩트 박스 PC 전면 보기


    ASEM 6300T-JB1

  • ASEM 6300T 단일 DisplayPort Thin 클라이언트

     

    ASEM 6300T Single DisplayPort Thin Client

  • 흰색 배경에 ASEM 6300T 듀얼 DisplayPort Thin 클라이언트의 전면 보기. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

  • 흰색 배경에서 ASEM 6300T 듀얼 DisplayPort ThinManager 클라이언트의 오른쪽 측면 보기. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

  • 흰색 배경에서 ASEM 6300T 듀얼 DisplayPort Thin Client의 왼쪽 측면 보기. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

ASEM 6300B-JB1 컴팩트 박스 PC 전면 보기


ASEM 6300T-JB1

ASEM 6300T 단일 DisplayPort Thin 클라이언트

 

ASEM 6300T Single DisplayPort Thin Client

흰색 배경에 ASEM 6300T 듀얼 DisplayPort Thin 클라이언트의 전면 보기. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

흰색 배경에서 ASEM 6300T 듀얼 DisplayPort ThinManager 클라이언트의 오른쪽 측면 보기. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

흰색 배경에서 ASEM 6300T 듀얼 DisplayPort Thin Client의 왼쪽 측면 보기. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300B-JB1 컴팩트 박스 PC 전면 보기
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300T 단일 DisplayPort Thin 클라이언트
흰색 배경에 ASEM 6300T 듀얼 DisplayPort Thin 클라이언트의 전면 보기. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
흰색 배경에서 ASEM 6300T 듀얼 DisplayPort ThinManager 클라이언트의 오른쪽 측면 보기. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
흰색 배경에서 ASEM 6300T 듀얼 DisplayPort Thin Client의 왼쪽 측면 보기. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
Allen-Bradley 로고

 ASEM™ 6300T 박스 Thin 클라이언트는 ThinManager 소프트웨어와 함께 사용하기 위한 ThinManager® Ready 장치입니다.  ThinManager는 지속 가능하고 확장 가능한 플랫폼에서 전례 없는 제어 및 보안을 제공합니다. ThinManager의 Thin 클라이언트 아키텍처는 사용자에게 익숙한 애플리케이션과 도구를 안전하게 제공하면서 중앙에서 관리되는 저비용 하드웨어를 배포할 수 있도록 합니다.


  • 최대 4K 고해상도를 지원하는 단일, 이중 또는 쿼드 DisplayPort 구성으로 제공       
  • 가동 시간 증가를 위한 팬리스 구조
 

 

6300T-BA 6300T-BB 6300T-JB1
프로세서

Intel Atom x7-3950 1.6GHz(2.0GHz 버스트), 4코어/4스레드, 2MB L2 캐시)

Intel Atom x7-3950 1.6GHz(2.0GHz 버스트), 4코어/4스레드, 2MB L2 캐시)

Intel® Celeron® 6305E 1.8GHz, 2C/4T, 4MB 스마트 캐시, 10nm

시스템 메모리 - RAM

4GB/8GB, LP-DDR4-2400(납땜됨)

4GB/8GB, LP-DDR4-2400(납땜됨)

4GB/8GB(납땜됨)

LAN

2 × Ethernet 10/100/1000Mbps(Intel I210, RJ45)

2 × Ethernet 10/100/1000Mbps(Intel I210, RJ45)

4 × Ethernet 10/100/1000/2500Mbps(Intel i226, RJ45)

USB

2 × USB 3.0(Type-A)

4 × USB 3.0(Type-A)

4 × USB 3.2(Type-A)

비디오 출력

1 × DisplayPort++ v1.2(최대 해상도: 4096 × 2160@60Hz)

2 × DisplayPort++ v1.2(최대 해상도: 4096 × 2160@60Hz)

2 ×  또는 4 × DisplayPort++ v1.4a

오디오

-             

표준 3.5mm 오디오 출력 잭

1 × 라인 출력 오디오 스테레오

1 × 마이크 입력

시리얼

-             

1 × RS-232 포트(DB9M)

1 × RS-232/422/485 절연형(DB9M)* 4 디스플레이 모델만 해당

전원

24V DC(18~32V DC) 절연형

24V DC(18~32V DC) 절연형

24V DC(18~32V DC) 절연형

장착

DIN 레일 장착, 벽 장착

DIN 레일 장착(옵션 액세서리 포함), 벽 장착

북 마운트 또는 DIN 레일 마운트

케이스 소재

알루미늄 합금

알루미늄 합금

알루미늄 합금

작동 온도

0~50°C(32~122°F)

0~50°C(32~122°F)

0~50°C(32~122°F)

보관 온도

−10~+60°C(14~140°F)

−10~+60°C(14~140°F)

−20~+65°C(−4~149°F)

습도 80%(불응축식의)

80%(불응축식의)

20%~90%RH@25°C(77°F) 불응축식의

승인
  • CE(EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus LISTED(UL61010)
  • RCM
  • CE(EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus LISTED(UL61010)
  • RCM
  • Class I Division 2, 그룹 A, B, C, D T4
  • Class I Zone 2, IIC, T4
  • Europe(ATEX) II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc
  • CE(EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • RCM(호주 및 뉴질랜드)
  • cULus LISTED(UL61010)
  • REACH
  • Cmim(모로코) • RoHS
  • KCC(한국) • UKCle

참고: 씬 클라이언트는 SSD 또는 운영 체제 없이 출고됩니다. 

동영상
ASEM 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터 개요

산업 환경은 전자 장치와 구성 요소에 매우 해로울 수 있습니다. ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 필요한 보호와 원하는 가시성을 제공합니다. 이 개요 동영상을 시청하여 ASEM 6300 제품이 운영을 간소화하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인하십시오.

  • ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.
    산업용 PC와 모니터가 있는 생산 시스템에서 트랙을 따라 이동하는 주황색 액체가 들어 있고 녹색 캡이 있는 병
    eBook
    ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.

    ASEM™ 6300 산업용 PC, 모니터 및 씬 클라이언트는 모듈형 구조, 사용 가능한 옵션 및 원격 관리 기능을 기반으로 독특한 가치 제안을 제공하여 Connected Enterprise® 생산 시스템을 지원합니다.

    지금 읽기
  • 산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법
    제조 환경에서 안전모와 보안경을 착용하고 태블릿을 보고 있는 여성.
    eBook
    산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법

    당사의 ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 기존 기술과 상호 운용이 가능하지만, 이 솔루션은 통합된 종단간의 제품군으로도 배포할 수 있습니다. 이 포트폴리오가 유지보수를 간소화하고 업그레이드를 더 쉽게 설치하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

    지금 읽기
  • 새로운 가치를 창출하는 가시성
    처리 공장의 패널에서 정보를 보고 클립보드의 종이에 적고 있는 남성 직원.
    eBook
    새로운 가치를 창출하는 가시성

    스마트 제조는 장치 와 프로세스가 생산성, 안전, 보안, 지속 가능성 및 성능을 향상하도록 최적화된 지식 기반 기업으로 나타납니다.   

    지금 읽기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
ASEM 6300 산업용 모니터, PC 및 Thin Client 사양 6300-TD001_-EN-P
설치방법 출판
6300B Box PC 및 6300T Box Thin Client 설치 6300B-IN001_-EN-P
6300B Box PC 및 6300T Box Thin Client용 원격 비디오 링크 수신기 6300V-IN004_-EN-P
6300B Box PC 및 6300T Box Thin Client용 원격 비디오 링크 트랜스미터 6300V-IN005_-EN-P
VersaView 6300 DC 커넥터 어셈블리 및 교체용 마운팅 클립 설치 6300V-IN003_-EN-P
6300B 박스 PC 및 6300T 박스 Thin Client용 벽면 장착 및 DIN 레일 브래킷 설치 지침 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals 출판
6300B Box PC 및 6300T Box Thin Client 사용자 매뉴얼 6300B-UM001_-EN-P
ThinManager 12.1 Thin Client Management Platform 사용자 매뉴얼 TM-UM001_-EN-P
Product Profiles 출판
Bulletin 6300B 박스 컴퓨터 및 6300T 박스 씬 클라이언트 제품 프로필 6300B-PP001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 마크
  • cULus Listed
  • RCM

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left 6300T 박스 Thin Client