Loading

6181X 위험 장소 Box PC
Allen-Bradley

위험하고 극한 환경에서 작동하도록 설계된 당사의 박스 PC 및 씬 클라이언트를 사용하여 프로세스 효율성을 높이십시오.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(9)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 6181X Hazardous & Extreme Box PC 및 Thin 클라이언트는 Intel Dual Core i3 11th Gen CPU, 극한 온도 등급, 높은 충격 및 진동 등급을 갖추고 있으며, 벽면 장착 또는 북 장착(액세서리 사용)이 가능합니다. 글로벌 위험 지역 인증에는 UL CL I DIV 2 및 Class I Zone 2, ATEX, UK Ex, CCC Ex, INMETRO와 글로벌 일반 지역 인증이 포함됩니다.


  • Intel i3-1115GRE 듀얼 코어, 2.2GHz, 11세대 Tiger Lake
  • IECEx, cULus Class I Division 2, Class II Div 2, Class III Div 1, & Class I Zone 2, Class II Zone 22, ATEX, UK Ex, CCC Ex 및 INMETRO의 위험 장소 사용 인증 획득
  • 일반 장소 인증:  EAC, BSMI, Morocco, KC, RCM, NOM, China RoHS, Türkiye RoHS, UAE RoHS, KSA RoHS, REACH, WEEE, & BIS
  • 256GB, 512GB 또는 1TB solid-state드라이브와 함께 제공
  • CFAST 카드 슬롯 1개 및 하프 길이 PCIe x1 확장 슬롯 1개 포함
  • DRAM 옵션: 16GB, 32GB 또는 64GB
  • 연결성: COM 포트 2개, USB 3 포트 4개, 1GB 이더넷 포트 2개, DisplayPort 1개, DVI 포트 1개
  • 온라인으로 다운로드할 수 있는 시스템 백업 및 복원을 위한 클로닝 유틸리티 포함
  • Windows® 10 IoT Enterprise 운영 체제와 함께 제공되며 Windows 11 IoT Enterprise와 호환됨
  • Trusted Platform Module(TPM) 옵션: 하드웨어 모듈 TPM, 펌웨어 TPM(Intel PPT) 또는 TPM 없음
  • 모든 모델에 ThinManager®-ready BIOS 탑재
  • −20~+70°C(−4~+158°F) 온도 범위에서 작동
  • DC 전원(18~32V DC)

6181X Box PC 및 클라이언트 추가 기능

  • 벽 장착 브래킷은 기본 제공.
  • 공간 최적화를 위해 북 마운트 액세서리 6189V-BOOKBRKT 사용 가능

6181X 클라이언트 추가 기능

  • 전용 클라이언트 어플라이언스
  • 비용 절감 및 관리 용이성을 위해 solid-state드라이브 또는 운영 체제 없음

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
6181X 위험 위치 산업용 컴퓨터 제품 프로파일 6181X-PP001_-EN-P
인증
인증
ATEX CertificationATEX Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • CE 마크
  • cULus 등재
  • IECEx
  • INMETRO
  • RCM
  • RoHS

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left 6181X Hazardous Location Box PC