Loading

산업용 컴퓨터 및 모니터
Allen-Bradley

다양한 환경을 위한 통합 시각화 제품입니다.
  1. 개요
  2. 제품
Open All Close All
개요
ASEM 6300P-SW2 산업용 Panel PC의 전면 스크린
Allen-Bradley 로고

Allen-Bradley 및 ASEM 6300 컴퓨터와 모니터 제품군은 산업 자동화를 위해 구축된 확장 가능하고 고성능의 컴퓨팅 및 시각화 솔루션을 제공합니다. FactoryTalk 소프트웨어 및 ThinManager와의 완벽한 통합을 제공하는 이 견고한  산업용 컴퓨터 및 모니터는 생산 현장 전반에서 HMI, IIoT, 데이터 수집 및 제어 애플리케이션을 지원하도록 설계되었습니다. 소형 박스 PC 및 패널 PC에서 On-Machine 모니터 및 위험 환경용 컴퓨터에 이르기까지, 당사의 제품은 스마트 제조 시스템에서 내구성, 구성 가능성 및 간소화된 배포를 위해 설계되었습니다.

주요 기능

Open All
Close All
ThinManager-Ready BIOS가 사전 설치되어 있음

ASEM 6300B 및 6300P는 ThinManager와 통합되어 자동화 소프트웨어의 제공을 중앙 집중화합니다.

팬이 없는 book mount 구조로 제공

ASEM 6300B PC는 팬이 없는 설계로 제공되며, 유지보수가 적게 필요한 애플리케이션에 적합합니다.

광범위한 작동 온도 및 위험한 위치를 위한 내장된 보호 기능

Allen-Bradley 6181X Non-Display PC 및 6181X Display PC는 극한 환경을 견딜 수 있도록 제작되었습니다.

On-Machine 산업용 컴퓨터 및 모니터는 시간과 공간을 절약하는 데 도움이 됩니다.

ASEM 6300PA 산업용 컴퓨터 및 ASEM 6300MA 산업용 모니터는 유연한 장착 옵션을 제공하여 장비 설계자가 이상적인 위치에 배치할 수 있습니다.

동영상
ASEM 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터 개요

산업 환경은 전자 장치와 구성 요소에 매우 해로울 수 있습니다. ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 필요한 보호와 원하는 가시성을 제공합니다. 이 개요 동영상을 시청하여 ASEM 6300 제품이 운영을 간소화하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인하십시오.

산업용 컴퓨터 및 Thin Client

HMI, IIoT 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션을 위한 확장 가능한 고성능 산업용 컴퓨터입니다.

제품
박스 PC

Allen-Bradley ASEM™ 6300B 박스 PC는 산업 환경을 위한 고성능 컴퓨팅을 제공하며, 팬리스 설계, 다양한 장착 옵션, 그리고 안전하고 중앙 집중식 관리를 위한 FactoryTalk® 및 ThinManager® 소프트웨어와의 호환성을 제공합니다.

박스 PC

제품
위험 장소용 PC

Allen-Bradley 6181X Hazardous Location 산업용 컴퓨터는 극한 환경을 위해 설계되었으며, 글로벌 인증(UL, ATEX, IECEx), 햇빛에서도 읽을 수 있는 디스플레이, 충격과 진동, 넓은 온도 범위를 견디는 견고한 설계를 통해 Class I Div 2 영역에서 신뢰할 수 있는 실행을 제공합니다.

Hazardous Location 컴퓨터

제품
On-Machine PC

Allen-Bradley ASEM™ 6300PA On-Machine PC는 견고한 IP65 등급 설계, 팬리스 작동 및 유연한 장착 옵션을 통해 분산 제어를 가능하게 하여 외함 비용을 절감하는 동시에 FactoryTalk® 및 ThinManager®와 완벽하게 통합되어 최적화된 산업 자동화를 실현합니다.

On-Machine PC

제품
패널 PC

Allen-Bradley ASEM™ 6300P 판넬 PC는 강력한 Intel® 프로세서와 멀티터치 스크린, IP65/IP69K 보호 기능을 결합하여 식품 및 생명과학 세척 환경을 포함한 까다로운 산업 애플리케이션에 견고한 시각화 및 제어 기능을 제공합니다.

판넬 PC

제품
씬 클라이언트

Allen-Bradley® ASEM™ 6300T Thin Clients는 보안, 중앙 집중식 관리를 위해 설계된 ThinManager®-ready 장치로, 팬리스 구조, 다양한 DisplayPort 옵션, 고해상도 지원을 통해 비용 효율적이고 확장 가능한 HMI 솔루션을 제공합니다.

Thin Clients

산업용 모니터

내구성을 위해 설계되고 산업용 컴퓨터 및 씬 클라이언트와 함께 사용하도록 최적화된 산업용 컴퓨터 모니터로 실시간 가시성 및 제어를 제공합니다.

제품
On-Machine 모니터

Allen-Bradley ASEM™ 6300MA On-Machine Monitors는 맞춤형 버튼 영역, 멀티터치 옵션 및 유연한 장착 기능을 갖춘 견고한 IP65 등급의 시각화를 제공하여 열악한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능과 인체공학적인 작업자 접근성을 보장합니다.

On-Machine Monitors

제품
패널 모니터

Allen-Bradley ASEM™ 6300M 판넬 모니터는 다양한 베젤 옵션, IP69K 보호, 장거리 연결 기능을 갖춘 고해상도 디스플레이를 제공하여 세척 애플리케이션에 이상적이며 산업용 PC 및 씬 클라이언트와 원활하게 통합됩니다.

판넬 모니터

VersaVirtual 어플라이언스

여러 산업 자동화 애플리케이션을 하나의 안전하고 관리 가능한 시스템으로 통합하는 가상화 지원 플랫폼입니다.

제품
VersaVirtual Appliance

Allen-Bradley VersaVirtual™ 어플라이언스는 엔트리 레벨 가상화를 위한 하이퍼컨버지드 솔루션으로, 사전 구성된 산업용 서버에 컴퓨팅, 네트워킹 및 스토리지를 결합하여 가동 중단 시간을 줄이고 IT/OT 관리를 간소화하며 총 소유 비용을 절감합니다.

VersaVirtual™ 어플라이언스

완벽한 통합

더 스마트한 시각화 및 제어로 생산 현장을 강화하십시오. 더 빠르게 배포하고, 더 쉽게 관리하며, 자신감을 가지고 생산성을 높이십시오. 

FactoryTalk Optix 포트폴리오
FactoryTalk Optix 포트폴리오
FactoryTalk Optix 포트폴리오
개방성과 유연성을 위해 설계된 하드웨어 및 소프트웨어인 FactoryTalk Optix 포트폴리오로 HMI 및 산업용 사물인터넷(IIoT) 솔루션의 새로운 가능성을 발굴하십시오.
FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk® Remote Access™ solution을 사용하면 장비를 관리하기 위해 이동할 필요가 없습니다. 어디서든 지원을 제공하기 위한 더 빠른 방법을 알아보십시오.
씬 클라이언트 관리 소프트웨어
씬 클라이언트 관리 소프트웨어
씬 클라이언트 관리 소프트웨어
Our ThinManager® thin client management software enables customers to optimize their operations through secure centralized management of applications and visual sources, all from a single user interface.

산업용 컴퓨터 및 모니터용 애플리케이션

Rockwell Automation의 산업용 컴퓨터 및 산업용 모니터는 까다로운 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 작업자에게 제조 프로세스의 실시간 가시성과 제어를 제공하는 HMI 스테이션 
  • 견고한 산업용 컴퓨터를 사용하여 자동화 시스템, PLC 및 산업용 소프트웨어를 지원하는 장비 제어 애플리케이션 
  • 생산 모니터링, 운영 데이터 수집 및 의사 결정 개선을 위한 MES 및 SCADA 워크스테이션 
  • 산업용 컴퓨터가 장비 근처에서 데이터를 처리하여 더 빠른 인사이트와 지연 시간 감소를 제공하는 엣지 컴퓨팅 및 IIoT 구축 
  • 중요한 생산 데이터를 지속적으로 시각화하기 위해 고성능 산업용 모니터에 의존하는 제어실 및 운영 센터 
  • 팬리스 및 충격에 강한 산업용 컴퓨터와 디스플레이를 사용하여 먼지, 진동 및 극한 온도를 견딜 수 있도록 설계된 생산 현장 및 극한 환경 설치 
  • 자동화된 생산 라인을 지원하기 위해 신뢰할 수 있는 컴퓨팅 및 시각화에 의존하는 자재 취급, 포장 및 조립 시스템 
  • 작업자와 유지보수 팀이 장비 상태에 안전하게 접근하고 시스템 문제를 해결할 수 있도록 하는 원격 모니터링 및 유지보수 애플리케이션 

산업 비주얼라이제이션 혁신 주도

모든 유형의 산업, 애플리케이션 및 제조 환경에서, 산업용 컴퓨터와 모니터는 개발을 가속하고 운영을 향상시킵니다.

Connected Enterprise 생산 시스템 활성화
음료 제조 공장의 주스 병이 놓인 컨베이어 벨트.
전자책
Connected Enterprise 생산 시스템 활성화

산업용 PC는 까다로운 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 위해 필수적이며, 사무용 시스템에 비해 유연성, 업체 상호운용성 및 가동 중단 시간 감소를 제공합니다. Allen-Bradley® ASEM™ 6300 포트폴리오는 모듈형 설계, 고급 옵션 및 원격 관리 기능을 갖추고 있어 완전히 연결된 기업을 지원합니다.

동영상
ASEM 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터 개요

산업 환경은 전자 장치와 구성 요소에 매우 해로울 수 있습니다. ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 필요한 보호와 원하는 가시성을 제공합니다. 이 개요 동영상을 시청하여 ASEM 6300 제품이 운영을 간소화하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인하십시오.

산업용 컴퓨터 및 모니터 FAQ

Allen-Bradley 산업 자동화 컴퓨터와 모니터의 주요 차이점은 무엇입니까?

Allen-Bradley는 다양한 환경과 애플리케이션에 맞춘 다양한 산업용 컴퓨터와 모니터를 제공합니다.

  • 산업용 컴퓨터: 디스플레이가 없는 모델과 내장된 디스플레이 모델로 제공되며, 패널 장착 및 VESA 장착 옵션이 있습니다. 예시로는 ASEM 6300B Box PC, 6300P Panel PC, 위험 지역용 6181X 컴퓨터가 있습니다.
  • 산업용 모니터: 6186M 및 6176M과 같은 성능 및 표준 모델이 포함되며, 견고한 사용과 고가시성을 위해 설계되었습니다.
어떤 Allen-Bradley 모델이 위험한 환경에 적합합니까?

6181X 시리즈는 위험한 장소를 위해 특별히 설계되었으며 UL Class 1 Div. 2, ATEX, INMETRO 및 IECEx와 같은 인증을 받았습니다. 이 모델은 극한 온도에서 작동할 수 있으며 디스플레이 및 비디스플레이 구성으로 제공됩니다.

Allen-Bradley 산업용 컴퓨터 및 모니터와 호환되는 소프트웨어는 무엇입니까?

Allen-Bradley 시스템은 일반적으로 FactoryTalk® View SE, FactoryTalk® Optix 및 ThinManager® 소프트웨어와 함께 사용됩니다. 이러한 플랫폼은 HMI, IIoT 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션을 지원하며, ASEM 6300 시리즈 및 VersaView 5200/5400 thin 클라이언트와 함께 사용하도록 최적화되어 있습니다.

산업용 컴퓨터와 일반 상용 컴퓨터의 차이점은 무엇입니까?

산업용 컴퓨터는 제조 및 산업 환경을 위해 특별히 제작되었습니다. 표준 상용 컴퓨터와 비교할 때, 견고한 설계, 확장된 작동 온도, 긴 제품 수명 주기, 그리고 먼지, 진동 및 연속 작동 환경에서의 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

적합한 산업용 모니터를 선택하는 방법은 무엇입니까?

적절한 산업용 모니터는 애플리케이션, 장착 요구 사항, 디스플레이 크기, 터치스크린 필요성 및 환경 조건에 따라 달라집니다. 신뢰할 수 있는 작동을 보장하려면 실시간 가시성, 내구성, 연결성 및 HMI 또는 산업용 컴퓨터와의 호환성과 같은 요소를 고려하십시오.

산업용 컴퓨터는 일반적으로 어디에 사용됩니까?

산업 자동화 PC는 HMI 워크스테이션, 장비 제어, 제조 실행 시스템(MES), SCADA 시스템, 엣지 컴퓨팅, 데이터 수집 및 프로세스 모니터링 등 제조, 식음료, 생명과학, 자동차 등 다양한 산업 분야의 광범위한 산업 자동화 애플리케이션에 사용됩니다.

적절한 리소스와 지원으로 프로세스 간소화

기술 문서 센터
기술 사양, 매뉴얼 및 설치 지침.

원격 기술 지원
제품 전문가의 실시간 온라인 및 전화 지원.

PartnerNetwork
업계 선도적인 엔지니어링 전문가 및 공급업체 팀.

자료실
Rockwell Automation, FactoryTalk 및 Allen‑Bradley 제품, 서비스 및 솔루션을 지원하는 간행물.

Knowledgebase
다양한 제품 및 기술에 대한 질문과 답변 데이터 베이스.

지금 Rockwell Automation 전문가와 연결하세요

저희는 더 빠른 출시, 위험 감소, 결과 극대화를 지원합니다. 함께 더 스마트하게 구축해 보세요.

문의하기

귀하의 활동 기반

Loading
Loading
Loading
Loading
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(7)
Industrial Computers & Thin Clients Chevron UpChevron Up
Industrial Monitors Chevron UpChevron Up
Other Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
6300T 박스 Thin Client
당사의 ASEM 6300T 박스 씬 클라이언트는 Intel Apollo Lake Atom 프로세서를 탑재하여 HMI, IIoT 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션에 적합합니다.
6200 VersaView 5200
VersaView 5200 Thin Client는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
효율적인 산업 운영
Rockwell Automation의 ASEM 6300 산업용 PC, 씬 클라이언트 및 모니터가 FactoryTalk® View와 ThinManager®와 결합하여 효율적인 산업 운영을 위한 안전하고 신뢰할 수 있으며 최적화된 비주얼라이제이션 시스템을 제공하는 방법을 알아보십시오.
6181p Family
6181 컴퓨터
당사의 6181 컴퓨터는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
ASEM 6300B Box PC
당사의 ASEM™ 6300B 박스 컴퓨터는 다양한 폼 팩터와 프로세서로 제공되며 FactoryTalk® View SE 또는 FactoryTalk® Optix™ 소프트웨어와 함께 사용할 수 있습니다.
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
VersaVirtual Appliance
VersaVirtual™ 어플라이언스는 FactoryTalk® View 및 작업자/엔지니어 워크스테이션과 같은 많은 애드온이 필요한 소규모 시스템을 호스팅하도록 설계되었습니다.
6200 VersaView 5400 산업용 컴퓨터
VersaView 5400 산업용 컴퓨터는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
왼쪽을 향한 ASEM 6300P low profile 패널 컴퓨터의 전면. 베젤은 검은색입니다. 배경은 흰색입니다.
ASEM 6300P-SW0 패널 컴퓨터
당사의 ASEM™ 6300P-SW0 판넬 PC는 복잡한 산업용 애플리케이션을 처리할 수 있으며, 터치스크린 기술을 갖추고 있어 사용이 편리하고, 다양한 크기로 제공됩니다.
6177 표준 컴퓨터
6177 표준 컴퓨터는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
ASEM 6300PA-KA0 On-Machine 산업용 PC
당사의 ASEM™ 6300PA-KA0 On-Machine 산업용 PC는 시간, 공간 및 설치 비용을 절약합니다. 팬리스 설계와 넓은 주변 온도 사양을 갖춘 이 PC는 수년간 안정적인 작동을 제공하도록 제작되었습니다.
VersaView 5000 산업용 PC 제품군 개요 비디오
Explore the Allen-Bradley VersaView® 5000 series for scalable industrial PC solutions with modern design, edge-to-edge glass, and ThinManager® compatibility.
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
ASEM 6300MA-YA0 On-Machine 산업용 모니터
당사의 ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ 산업용 모니터는 운영을 더욱 유연하고 신뢰성 있게 만들도록 설계되었습니다.
6200M VersaView 5100
VersaView 5100 산업용 모니터는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
왼쪽을 향한 로우 프로파일 베젤이 있는 ASEM 6300M 산업용 모니터입니다. 배경은 흰색이며, 모니터에는 Rockwell Automation 소프트웨어 이미지가 표시되어 있습니다.
ASEM 6300M 패널 모니터
당사의 ASEM 6300M 패널 모니터에는 장갑을 착용한 상태에서도 작동할 수 있는 엣지 투 엣지 전면 유리 4점식 멀티터치 스크린이 포함되어 있습니다.
6176m versaview
6176M Standard Monitors
6176M 표준 모니터는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
6186m 퍼포먼스 모니터
6186M Performance Monitors
당사의 6186M Performance Monitor는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
6181x화면이 있는 통합 디스플레이
6181X 위험 장소 Panel PC
위험하고 극한 환경에서 성능을 발휘하도록 설계된 당사의 판넬 PC 및 씬 클라이언트를 통해 운영에서 가능한 것을 혁신적으로 변화시켜 보십시오.
6181X Hazardous Location Box PC
위험하고 극한 환경에서 작동하도록 설계된 당사의 박스 PC 및 씬 클라이언트를 사용하여 프로세스 효율성을 높이십시오.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
ASEM 6300B-JB1 컴팩트 박스 PC
새로운 소형 박스 PC인 ASEM™ 6300B-JB1은 생산 자동화를 위한 신뢰할 수 있고 높은 수준으로 구성 가능한 솔루션을 제공합니다.
ASEM VersaView 6300B
ASEM 6300B Atom Class 박스 PC
당사의 ASEM 6300B Atom Class Box PC는 HMI, IIoT 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션에 적합합니다.
6300B-EW1-B 전원 및 통신 포트가 전면을 향하는 중형 포맷의 회색 산업용 박스 PC.
ASEM 6300B-EW1 Box PC
구성하기 쉬운 이 산업용 박스 PC를 사용하여 생산 시스템 전반에 인텔리전스를 추가하십시오.
ASEM 6300B-SB0 iClass 북 마운트 박스 PC
모든 산업 환경에 맞춤형 솔루션을 제공하는 ASEM 6300B iClass Book Mount Box PC로 HMI 경험을 최적화하십시오.
6300B 벽면 장착 박스 PC 포트
ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 벽면 장착형 박스 PC
ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass 벽면 장착형 박스 PC는 강력한 Intel Core i3, i5 또는 i7 프로세서를 제공하여 고급 HMI 애플리케이션에 적합합니다. 단일 보드 설계로 높은 신뢰성을 보장하며, 벽면 장착이 가능한 컴팩트한 패키지로 전기 외함 내 공간을 절약할 수 있습니다.
ASEM 6300B Box PC view with available inputs in the D2 configuration
ASEM 6300B-SW2 Performance Box PC
ASEM 6300B-SW2는 Windows 11에서 작동하며 Intel Core i3, i5, i7 프로세서와 ECC를 탑재한 신뢰할 수 있고 매우 구성 가능한 박스 PC 솔루션을 제공합니다.
ASEM6300P-SW2 SL Panel PC front view
ASEM 6300P-SW2 산업용 판넬 PC
ASEM 6300P-SW2는 Intel Core i3, i5, i7 프로세서와 ECC를 탑재한 Windows 11에서 작동하는 신뢰할 수 있고 높은 수준으로 구성 가능한 디스플레이 솔루션을 제공합니다.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터