Loading

ASEM 6300B 박스 PC
Allen-Bradley

당사의 ASEM™ 6300B 박스 컴퓨터는 다양한 폼 팩터와 프로세서로 제공되며 FactoryTalk® View SE 또는 FactoryTalk® Optix™ 소프트웨어와 함께 사용할 수 있습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(30)
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
  • 6300B-북마운트-박스-컴퓨터-왼쪽

    Intel Core i Class Book Mount Box PC

  • 큰 회색 금속 캐비닛에 검은색 손잡이와 전자 스위치가 달린 12개의 서랍이 약간씩 다른 위치로 열려 있습니다.

    Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

  • ASEM 6300B-JB1 전면

    ASEM 6300B-JB1 Front

  • VersaView-6300B-Box-PC

    ASEM 6300B Box PC and Thin Client

6300B-북마운트-박스-컴퓨터-왼쪽

Intel Core i Class Book Mount Box PC

큰 회색 금속 캐비닛에 검은색 손잡이와 전자 스위치가 달린 12개의 서랍이 약간씩 다른 위치로 열려 있습니다.

Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

ASEM 6300B-JB1 전면

ASEM 6300B-JB1 Front

VersaView-6300B-Box-PC

ASEM 6300B Box PC and Thin Client

Chevron LeftChevron Left
6300B-북마운트-박스-컴퓨터-왼쪽
Chevron LeftChevron Left
큰 회색 금속 캐비닛에 검은색 손잡이와 전자 스위치가 달린 12개의 서랍이 약간씩 다른 위치로 열려 있습니다.
ASEM 6300B-JB1 전면
VersaView-6300B-Box-PC
Allen-Bradley 로고

당사의 ASEM™ 6300B 박스 컴퓨터는 애플리케이션에 맞게 다양한 폼 팩터와 프로세서로 제공됩니다. 이 컴퓨터는 FactoryTalk® View SE 또는 FactoryTalk® Optix™ 소프트웨어와 결합하여 Rockwell Automation® Connected Enterprise® 생산 시스템 내에서 최적의 HMI 경험을 제공할 수 있습니다. 모든 컴퓨터는 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 운영 체제를 기본으로 탑재하고 있지만, 운영 체제 없이도 선택적으로 사용할 수 있습니다.

ASEM 6300B 박스 컴퓨터는 ThinManager® 소프트웨어를 통합하여 사이버보안을 강화합니다. 생산 현장에 분산된 여러 컴퓨터에 로컬로 저장된 애플리케이션은 공격 표면과 보안 위험을 증가시킬 수 있습니다. ThinManager 소프트웨어를 사용하면 애플리케이션을 중앙의 안전한 위치에서 실행하고 유지 관리할 수 있습니다.

새로운 ThinManager 지원 BIOS는 ASEM 6300B 및 6300P 산업용 컴퓨터에 사전 설치되어 있어 새 컴퓨터를 꺼내 ThinManager 환경에 바로 배치할 수 있습니다. ThinManager 콘솔은 Pre-Execution(PXE) 또는 DHCP 인프라 없이 필요한 모든 애플리케이션 펌웨어와 소프트웨어를 다운로드합니다. 새 컴퓨터에서 부팅 순서를 변경하고, IP 주소를 정의한 후, ThinManager로 부팅하기만 하면 됩니다. 400만 개 이상의 구성을 선택할 수 있는 내장된 ThinManager 지원 BIOS는 업계에서 독점적입니다. 또한 전체 ThinManager 시스템에 대해 Rockwell Automation의 지원을 보장받을 수 있습니다.

FactoryTalk Remote Access Basic의 런타임 라이선스는 이제 새 장치와 이미 구매 및 설치한 장치를 포함한 모든 ASEM 6300 산업용 컴퓨터에 무료로 제공됩니다. 시작하려면 Rockwell Automation의 Product Compatibility and Download Center에서 다운로드하십시오.


Intel Atom Class 박스 PC

  • HMI, IIoT 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션에 적합한 Intel Apollo Lake Atom 프로세서 포함
  • 최대 4K 고해상도를 지원하는 단일 DisplayPort 유닛으로 제공되며 2× 이더넷 및 2× USB 3.0(Type A) 포트 제공
  • 최대 240GB의 M.2 SSD로 제공되는 견고한 대용량 스토리지 제공(PC 전용)
  • 4GB 또는 8GB DDR4 RAM 제공 충격 및 진동으로 인한 문제를 방지하기 위해 메인보드에 영구적으로 납땜됨
  • 팬리스 북 마운트 구조 제공, 유지보수가 적은 애플리케이션에 최적화됨
  • ThinManager 호환
운영 체제 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64비트
프로세서 Intel Atom x7-3950 1.6GHz (2.0GHz 버스트), 4코어/4스레드, 2MB L2 캐시)
비디오 컨트롤러   Intel HD Graphics 505 x7-3950에 내장, 500/650MHz
시스템 메모리 - RAM 4GB/8GB, LP-DDR4-2400 (납땜됨)
대용량 저장장치 M.2 크기 2242 키 B SSD SATA III (최대 240GB)
LAN 2 × 이더넷 10/100/1000Mbps (Intel I210, RJ45)
USB 단일 DisplayPort - 2 × USB 3.0 (Type-A) / 이중 DisplayPort - 4 × USB 3.0 (Type-A)
비디오 출력 1 × DisplayPort 또는 2 × DisplayPort (모델에 따라 다름)
오디오 출력 표준 3.5mm 오디오 출력 잭 (이중 Display 모델에서만 사용 가능)
전원 24VDC (18~32VDC) 절연
장착 DIN 레일 장착, 벽 장착 (단일 DisplayPort 모델)
케이스 재질 알루미늄 합금
작동 온도 0~50°C (32~122°F)
보관 온도 −10~+60°C (+14~140°F)
승인
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus 등재(UL61010)
  • RCM
습도 80%(불응축식의)

참고: 씬 클라이언트는 SSD 또는 운영 체제 없이 출고됩니다. 

Intel Core i Class 박스 컴퓨터

  • Core i3, i5 및 i7 듀얼 및 쿼드 코어 7th 세대 64비트 프로세서 포함 중간 규모 애플리케이션용
  • 4×Ethernet, 3×USB 3.0(Type A), 2×USB 2.0(Type A), 1×RS-232(DB9M), 1×DVI-D 제공
  • 최대 3개의 PCIe 확장 슬롯 제공
  • 북 마운트, 벽 마운트, 24V DC의 내장된 팬리스 설계로 제공 가능
  • 팬 냉각식 유닛으로 제공 가능, 벽 마운트, 고온 환경에서 우수한 성능 발휘

 

6300B-BMB

6300B-PBC

6300B-PBD 

6300B-JB1

운영 체제

Windows 10 IoT Enterprise 2019 64비트 또는 OS 없음

Windows 10 LTSC 2021 또는 OS 없음

프로세서

Intel Core i3-7100E 2.90GHz 64비트, 2코어 / 4스레드, 3MB 스마트 캐시

 

Intel Core i5-7440EQ, 2.90GHz (3.60GHz 터보), 6MB 스마트 캐시, 4코어 / 4스레드

 

Intel Core i7-7820EQ 3.00GHz (3.70GHz 터보) 64비트, 4코어 / 8스레드, 8MB 스마트 캐시

Intel Core i3-7101E 3.9GHz, 2코어 / 4스레드 / 3MB 스마트 캐시

 

Intel Core i5-7500, 3.40GHz (3.80GHz 터보) 6MB 스마트 캐시, 4코어 / 4스레드

 

Intel Core i7-7700 3.6GHz (4.2GHz 터보), 4코어 / 8스레드 / 8MB 스마트 캐시

Intel Celeron 6305E 1.8GHz, 2코어 / 2스레드 / 4MB 스마트 캐시

Intel Core i3-1115G4E 2.20GHz (3.90GHz 버스트), 2코어 / 4스레드 / 6MB 스마트 캐시

Intel Core i5-1145G7E 1.50GHz (4.10GHz 버스트), 4코어 / 8스레드 / 8MB 스마트 캐시

Intel Core i7-1185G7E 1.80GHz (4.40GHz 버스트), 4코어 / 8스레드 / 12MB 스마트 캐시

칩셋

Intel HM175 PCH (Platform Controller Hub)

Intel C236 PCH (Platform Controller Hub)

Intel Tiger Lake PCH (Platform Controller Hub), 프로세서 칩 (SoC)에 포함

비디오 컨트롤러

Intel Core 마이크로프로세서에 내장된 Intel HD Graphics 630 950MHz/1GHz 비디오 RAM (공유)

Intel Core i3 및 i5에 내장된 Intel HD 630 Graphics 350MHz/1.10GHz

Intel Celeron 마이크로프로세서, Intel Core i7에 내장된 Intel HD 630 Graphics 350MHz/1.15GHz

Intel Celeron, Intel Core i3-1115G4E 및 i3-1115GRE에 내장된 Intel UHD Graphics

Intel Core i5-1145G7E, i7-1185G7E에 내장된 Intel Iris X Graphics

시스템 메모리 – RAM

최대 32GB DDR4-2400 2 SODIMM 모듈

Celeron: 4 또는 8GB (LPDDR4X)

i3, i5: 8 또는 16GB (LPDDR4X)

i7: 16 또는 32GB (LPDDR4X)

대용량 저장 장치

최대 1TB 2.5″ SSD SATA III 1×mSATA SATA III 인터페이스

최대 1TB 2.5″ SSD SATA III 1×M.2 2280 온보드 커넥터, PCIe

저장소 없음

128GB~2TB M.2 SSD (NVMe)

LAN

4×Ethernet 10/100/1000Mbps (RJ45)

비디오 출력

1×DVI-D 싱글 링크 (최대 해상도: 1920×1080 Full HD)

2 또는 4×DisplayPort++ V1.2

전원

24VDC (18~32VDC) 절연

100V/230VAC

24VDC (18V~32VDC) 절연

작동 온도

0~50°C (32~122°F) Core i3 프로세서 사용 시 

0~45°C (32~113°F) Core i7 프로세서 사용 시 

0~50°C (32~122°F)  

0~50°C (32~122°F) 

보관 온도

−10~+60°C (14~140°F)

−20~+65°C (−4~+149°F) 

승인

  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus 등재 (UL61010)
  • RCM
  • KC

시리얼

1×RS-232 (DB9M)

1×RS-232 (DB9M; 4디스플레이 전용)

USB

1×USB 3.0 전면 (Type-A)

2×USB 2.0 상단 (Type-A) + 2×USB 3.0 상단 (Type-A)

  4×USB 3.1 Gen2 (Type-A)

장착

북 마운트 전용, 팬 또는 팬리스 옵션

벽면 장착 전용, 팬리스

팬 포함 벽면 장착 전용

DIN 레일 또는 북 마운트, 팬리스

확장 슬롯

확장 없음

1 PCIe x4 및 PCI 하프 사이즈

2×PCIe x4

확장 없음

1 PCI/PCIe

2.5″ HDD/SDD용 슬롯 2개 (RAID 1)

확장 없음

1 PCIe x16

1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 1 PCIe x1

2×PCIe x8 + 1×PCIe x4

확장 없음
배터리 1× (CR2032 또는 BR2032) 내부 액세스

 

ASEM 6300B Configure to Order Box PC

  • TPM(Trusted Platform Module) 활성화 BIOS 제공
  • 추가 시스템 구성 확장 옵션 제공(RAID 지원 포함)
  • 추가 통신 포트 제공
  • CFAST를 포함한 스토리지 옵션 제공
  • 장거리 Remote Video Link(RVL) 연결 제공
  • Intel Atom 클래스 제품군 옵션 제공
    • DIN 레일 장착 옵션 제공
    • 듀얼 코어 Intel Atom x5-E3950 및 쿼드 코어 Intel Atom x7-E3950 CPU 제공
    • 단일 디스플레이 및 듀얼 디스플레이 버전 제공
    • 4GB 및 8GB 버전 제공
동영상
ASEM 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터 개요

산업 환경은 전자 장치와 구성 요소에 매우 해로울 수 있습니다. ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 필요한 보호와 원하는 가시성을 제공합니다. 이 개요 동영상을 시청하여 ASEM 6300 제품이 운영을 간소화하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인하십시오.

  • ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.
    산업용 PC와 모니터가 있는 생산 시스템에서 트랙을 따라 이동하는 주황색 액체가 들어 있고 녹색 캡이 있는 병
    eBook
    ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.

    ASEM™ 6300 산업용 PC, 모니터 및 씬 클라이언트는 모듈형 구조, 사용 가능한 옵션 및 원격 관리 기능을 기반으로 독특한 가치 제안을 제공하여 Connected Enterprise® 생산 시스템을 지원합니다.

    지금 읽기
  • 산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법
    제조 환경에서 안전모와 보안경을 착용하고 태블릿을 보고 있는 여성.
    eBook
    산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법

    당사의 ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 기존 기술과 상호 운용이 가능하지만, 이 솔루션은 통합된 종단간의 제품군으로도 배포할 수 있습니다. 이 포트폴리오가 유지보수를 간소화하고 업그레이드를 더 쉽게 설치하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

    지금 읽기
  • 새로운 가치를 창출하는 가시성
    처리 공장의 패널에서 정보를 보고 클립보드의 종이에 적고 있는 남성 직원.
    eBook
    새로운 가치를 창출하는 가시성

    스마트 제조는 장치 와 프로세스가 생산성, 안전, 보안, 지속 가능성 및 성능을 향상하도록 최적화된 지식 기반 기업으로 나타납니다.   

    지금 읽기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
시각화 솔루션 선정 가이드 VIEW-SG001_-EN-P
ASEM 6300 산업용 PC, Thin Client 및 모니터 사양 6300-TD001_-EN-P
설치방법 출판
6300B Box PC 및 6300T Box Thin Client 설치 6300B-IN001_-EN-P
6300B On-Machine 박스 PC 설치 6300B-IN003_-EN-P
6300B 벽면 장착 PC 설치 6300B-IN002_-EN-P
6300B-JB1 Compact Box PC 설치 6300B-IN004_-EN-P
6300MA, 6300PA On-Machine 모니터 및 On-Machine Panel PC 설치 6300-IN001_-EN-P
6300P DC 전원 Panel PC 6300P-IN001_-EN-P
6300B Box PC 및 6300T Box Thin Client용 원격 비디오 링크 수신기 6300V-IN004_-EN-P
6300B Box PC 및 6300T Box Thin Client용 원격 비디오 링크 트랜스미터 6300V-IN005_-EN-P
스토리지 드라이브 설치 키트 설치 6300V-IN001_-EN-P
DC 커넥터 어셈블리 및 교체용 마운팅 클립 설치 6300V-IN003_-EN-P
6300B Box PC 및 6300T Box Thin Client 설치용 벽면 장착 및 DIN 레일 브래킷 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals 출판
6300B Book/DIN 장착형 박스 PC 및 6300T Book/DIN 장착형 박스 Thin Client 사용자 매뉴얼 6300B-UM001_-EN-P
6300B On-Machine 박스 PC 사용자 매뉴얼 6300B-UM003_-EN-P
6300B Wall Mount Box PC 사용자 매뉴얼 6300B-UM002_-EN-P
6300P Panel PC 사용자 매뉴얼 6300P-UM001_-EN-P
6300PA On-Machine 패널 PC 사용자 매뉴얼 6300-UM002_-EN-P
6300V RVL Receiver 및 RVL Transmitter 사용자 매뉴얼 6300V-UM001_-EN-P
ASEM 6300B-EW1 및 6300P-EW1 Entry Level 산업용 컴퓨터 사용자 매뉴얼 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles 출판
Bulletin 6300B 박스 컴퓨터 및 6300T 박스 씬 클라이언트 제품 프로필 6300B-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
6300V On-Machine 액세서리 제품 정보 6300V-PC005_-EN-P
6300V 교체 키트 제품 정보 6300V-PC004_-EN-P
6300B Box PC용 교체 팬 및 팬 필터 제품 정보 6300V-PC007_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 마크
  • cULus Listed
  • RCM

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B Box PC