Loading

ASEM 6300B Atom Class 박스 PC
Allen-Bradley

당사의 ASEM 6300B Atom Class Box PC는 HMI, IIoT 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션에 적합합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(12)
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
  • ASEM VersaView 6300B
ASEM VersaView 6300B
Chevron LeftChevron Left
ASEM VersaView 6300B
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

ASEM 6300B Atom Class 박스 PC에는 Intel Apollo Lake Atom 프로세서가 포함되어 있어 HMI, IIoT 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션에 적합합니다. 고신뢰성을 위한 팬리스 싱글 보드 설계가 특징입니다. 전기 외함 내에서 DIN 레일 또는 북 마운팅과 호환됩니다. 싱글 DisplayPort 커넥터는 ASEM 6300M 산업용 모니터에 연결할 수 있습니다.

  • HMI, IIoT 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션에 적합한 Intel Apollo Lake Atom 프로세서가 포함되어 있습니다.
  • 최대 4K 고해상도를 지원하는 싱글 DisplayPort 유닛으로 제공되며, 2× 이더넷 및 2× USB 3.0(Type A) 포트가 있습니다.
  • 최대 240GB의 M.2 SSD로 제공되는 강력한 대용량 스토리지를 제공합니다(PC 전용).
  • 4GB 또는 8GB DDR4 RAM을 제공합니다. 충격 및 진동으로 인한 문제를 방지하기 위해 메인보드에 영구적으로 납땜되어 있습니다.
  • 유지보수가 적게 필요한 애플리케이션에 최적인 팬리스 북 마운트 구조를 제공합니다.
  • ThinManager® 지원

FactoryTalk Remote Access Basic의 런타임 라이선스는 새 유닛과 이미 구매 및 설치한 유닛을 포함한 모든 ASEM 6300 산업용 PC에 대해 무료로 제공됩니다. 시작하려면 Rockwell Automation의 Product Compatibility and Download Center에서 다운로드하십시오. 


개요

Intel Atom Class Box PC

  • 최대 4K 고해상도를 지원하는 단일 DisplayPort 유닛으로 제공되며 2×Ethernet 및 2×USB 3.0(Type A) 포트가 특징입니다.
  • 최대 480GB의 M.2 SSD로 제공되는 강력한 대용량 스토리지 제공(PC 전용) 4GB 또는 8GB DDR4 RAM 제공
  • 충격 및 진동으로 인한 문제를 방지하기 위해 메인보드에 영구적으로 납땜된 DDR4 RAM ThinManager-ready BIOS가 사전 로드되어 있습니다.

 

6300B-AB0

6300B-BMF/DRF

6300B-BMN/DRN

Family Standard Functions

칩셋

Intel Apollo Lake

Intel Apollo Lake

Intel Apollo Lake

비디오 컨트롤러

Intel HD Graphics 500(x5-E3930에 통합, 400/550MHz)
Intel HD Graphics 505(x7-3950에 통합, 500/650MHz)

Intel HD Graphics 500(x5-E3930에 통합, 400/550MHz)
Intel HD Graphics 505(x7-3950에 통합, 500/650MHz)

Intel HD Graphics 500(x5-E3930에 통합, 400/550MHz)
Intel HD Graphics 505(x7-3950에 통합, 500/650MHz)

추가 BIOS 온보드

ThinManager Ready

ThinManager Ready

ThinManager Ready

Family Configurable Functions

 

프로세서

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3GHz(1.8GHz Burst), 2코어/2스레드, 2MB L2 캐시
Intel Atom x7-3950 1.6GHz(2.0GHz Burst), 4코어/4스레드, 2MB L2 캐시

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3GHz(1.8GHz Burst), 2코어/2스레드, 2MB L2 캐시
Intel Atom x7-3950 1.6GHz(2.0GHz Burst), 4코어/4스레드, 2MB L2 캐시

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3GHz(1.8GHz Burst), 2코어/2스레드, 2MB L2 캐시
Intel Atom x7-3950 1.6GHz(2.0GHz Burst), 4코어/4스레드, 2MB L2 캐시

시스템 메모리–RAM

4GB 또는 8GB, LP-DDR4-2400(납땜), 프로세서에 따라 다름

4GB 또는 8GB, LP-DDR4-2400(납땜), 프로세서에 따라 다름

4GB 또는 8GB, LP-DDR4-2400(납땜), 프로세서에 따라 다름

대용량 저장장치

M.2 2242 Key B SSD SATA III(최대 480GB)

M.2 2242 Key B SSD SATA III(최대 480GB)

M.2 2242 Key B SSD SATA III(최대 480GB)

운영체제

Windows 10 2019 LTSC 또는 OS 없음

Windows 10 2019 LTSC 또는 OS 없음

Windows 10 2019 LTSC 또는 OS 없음

장착

Book mount 또는 DIN Rail mount, 액세서리 키트 구매 시 Wall mount 가능

Book mount 또는 DIN Rail mount, 액세서리 키트 구매 시 Wall mount 가능

Book mount 또는 DIN Rail mount, 액세서리 키트 구매 시 Wall mount 가능

TPM

TPM BIOS 또는 없음

TPM BIOS 또는 없음

TPM BIOS 또는 없음

Family Standard Functions, continued

전원

24VDC(18~32VDC) 절연형

24VDC(18~32VDC) 절연형

24VDC(18~32VDC) 절연형

동작 온도

x5 프로세서 사용 시 0~55°C(32~131°F)

x7 프로세서 사용 시 0~50°C(32~122°F)

0~50°C(32~122°F)

0~50°C(32~122°F)

보관 온도

−10~+60°C(+14~140°F)

−10~+60°C(+14~140°F)

−10~+60°C(+14~140°F)

습도

20%~90%(불응축식의)

20%~90%(불응축식의)

20%~90%(불응축식의)

Serial

−

1×RS232/422/485(DB9M)

1×RS232/422/485(DB9M)

USB

2×USB 3.0(Type A)

4×USB 3.0(Type A)

4×USB 3.0(Type A)

비디오 출력

1×DisplayPort

1×DisplayPort

2×DisplayPort

LAN

2×Ethernet 10/100/1000Mbps(Intel I210, RJ45)

4×Ethernet 10/100/1000Mbps(Intel I210, RJ45)

2×Ethernet 10/100/1000Mbps(Intel I210, RJ45)

배터리

리튬 CR2032 3V

리튬 CR2032 3V

리튬 CR2032 3V

승인

CE(EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)

cULus Listed(UL61010)

RCM

KCC

UKCA

CE(EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)

cULus Listed(UL61010)

RCM

KCC

UKCA

UL Class 1 Div II

ATEX

CE(EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)

cULus Listed(UL61010)

RCM

KCC

UKCA

  • ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.
    산업용 PC와 모니터가 있는 생산 시스템에서 트랙을 따라 이동하는 주황색 액체가 들어 있고 녹색 캡이 있는 병
    eBook
    ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.

    ASEM™ 6300 산업용 PC, 모니터 및 씬 클라이언트는 모듈형 구조, 사용 가능한 옵션 및 원격 관리 기능을 기반으로 독특한 가치 제안을 제공하여 Connected Enterprise® 생산 시스템을 지원합니다.

    지금 읽기
  • 산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법
    제조 환경에서 안전모와 보안경을 착용하고 태블릿을 보고 있는 여성.
    eBook
    산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법

    당사의 ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 기존 기술과 상호 운용이 가능하지만, 이 솔루션은 통합된 종단간의 제품군으로도 배포할 수 있습니다. 이 포트폴리오가 유지보수를 간소화하고 업그레이드를 더 쉽게 설치하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

    지금 읽기
  • 새로운 가치를 창출하는 가시성
    처리 공장의 패널에서 정보를 보고 클립보드의 종이에 적고 있는 남성 직원.
    eBook
    새로운 가치를 창출하는 가시성

    스마트 제조는 장치 와 프로세스가 생산성, 안전, 보안, 지속 가능성 및 성능을 향상하도록 최적화된 지식 기반 기업으로 나타납니다.   

    지금 읽기
  • ASEM 및 MES가 귀하의 생산 현장에 성공을 가져다줍니다.
    물 공장 - 순수한 샘물을 소형 파란색 병에 가공 및 병입하는 물 병입 라인. 선택적 초점.
    eBook
    ASEM 및 MES가 귀하의 생산 현장에 성공을 가져다줍니다.

    자동화, 운영 정보 및 분석을 결합함으로써 적절하게 구현된 제조 실행 시스템(MES)은 모든 산업의 모든 규모의 기업에 상당한 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.

    지금 읽기
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
  • CE(EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed(UL61010)
  • RCM
  • KCC
  • UKCA

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B Atom Class 박스 PC