Loading

ASEM 6300P-SW0 패널 컴퓨터
Allen-Bradley

당사의 ASEM™ 6300P-SW0 판넬 PC는 복잡한 산업용 애플리케이션을 처리할 수 있으며, 터치스크린 기술을 갖추고 있어 사용이 편리하고, 다양한 크기로 제공됩니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(24)
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
  • 왼쪽을 향한 ASEM 6300P low profile 패널 컴퓨터의 전면. 베젤은 검은색입니다. 배경은 흰색입니다.

    6300P Low Profile Panel PC (Front)

  • 포트가 보이는 ASEM 6300P 로우 프로파일 패널 컴퓨터의 뒷면. 배경은 흰색입니다.

    6300P Low Profile Panel PC (Back)

  • ASEM 6300P 스테인리스 스틸 패널 PC의 전면. 배경은 빨간색과 검은색입니다. 모니터가 책상 위에 있습니다.

    6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

  • ASEM 6300P 스테인리스 스틸 패널 컴퓨터의 뒷면. 배경은 빨간색과 검은색입니다.

    6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

  • 포트가 보이는 ASEM 6300P 스테인리스 스틸 패널 컴퓨터의 하단. 배경은 빨간색과 검은색입니다.

    6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

왼쪽을 향한 ASEM 6300P low profile 패널 컴퓨터의 전면. 베젤은 검은색입니다. 배경은 흰색입니다.

6300P Low Profile Panel PC (Front)

포트가 보이는 ASEM 6300P 로우 프로파일 패널 컴퓨터의 뒷면. 배경은 흰색입니다.

6300P Low Profile Panel PC (Back)

ASEM 6300P 스테인리스 스틸 패널 PC의 전면. 배경은 빨간색과 검은색입니다. 모니터가 책상 위에 있습니다.

6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

ASEM 6300P 스테인리스 스틸 패널 컴퓨터의 뒷면. 배경은 빨간색과 검은색입니다.

6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

포트가 보이는 ASEM 6300P 스테인리스 스틸 패널 컴퓨터의 하단. 배경은 빨간색과 검은색입니다.

6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

Chevron LeftChevron Left
왼쪽을 향한 ASEM 6300P low profile 패널 컴퓨터의 전면. 베젤은 검은색입니다. 배경은 흰색입니다.
Chevron LeftChevron Left
포트가 보이는 ASEM 6300P 로우 프로파일 패널 컴퓨터의 뒷면. 배경은 흰색입니다.
ASEM 6300P 스테인리스 스틸 패널 PC의 전면. 배경은 빨간색과 검은색입니다. 모니터가 책상 위에 있습니다.
ASEM 6300P 스테인리스 스틸 패널 컴퓨터의 뒷면. 배경은 빨간색과 검은색입니다.
포트가 보이는 ASEM 6300P 스테인리스 스틸 패널 컴퓨터의 하단. 배경은 빨간색과 검은색입니다.
Allen-Bradley 로고

당사의 ASEM™ 6300P 패널 컴퓨터는 복잡한 산업용 애플리케이션을 처리할 수 있도록 7세대 Core i3, i5 및 i7 Intel Kaby Lake H와 Intel Celeron Skylake 프로세서를 기반으로 합니다. 사용 편의성을 높이는 터치스크린 기술에는 아날로그 저항식과 정전용량식(멀티터치 작동용)이 포함됩니다. 이 패널 컴퓨터는 다양한 디스플레이 크기와 해상도로 제공됩니다. 표준 또는 로우 프로파일 베젤 유닛 옵션이 있습니다. 두 가지 모두 최대 풀 HD 해상도를 지원합니다.

IP65/IP66(모델에 따라 다름) 환경 보호 기능을 갖춘 ASEM 6300P 패널 컴퓨터는 식품 가공 및 생명과학과 같은 세척 애플리케이션에 적합합니다. 팬리스 구조는 유지보수 작업을 최소화하고 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.

ASEM 6300B 박스 컴퓨터는 ThinManager® 소프트웨어를 통합하여 사이버 보안을 강화합니다. 생산 현장에 분산된 로컬 저장 애플리케이션이 있는 여러 대의 컴퓨터는 공격 표면과 보안 위험을 증가시킬 수 있습니다. ThinManager 소프트웨어를 사용하면 중앙의 안전한 위치에서 애플리케이션을 실행하고 유지 관리할 수 있습니다. 새로운 ThinManager-ready BIOS는 ASEM 6300B 및 6300P 산업용 컴퓨터에 사전 설치되어 있어 새 컴퓨터를 꺼내 ThinManager 환경에 바로 배치할 수 있습니다. ThinManager 콘솔은 Pre-Execution(PXE) 또는 DHCP 인프라 없이 필요한 모든 애플리케이션 펌웨어 및 소프트웨어를 다운로드합니다. 새 컴퓨터에서 부팅 순서를 변경하고, IP 주소를 정의한 후, ThinManager로 부팅하기만 하면 됩니다. 100000개 이상의 구성 중에서 선택할 수 있는 내장 ThinManager-ready BIOS는 업계에서 독점적입니다. 또한 전체 ThinManager 시스템에 대해 Rockwell Automation의 지원을 보장받을 수 있습니다.


  • 12.1~24″ 디스플레이 크기 제공
  • FHD/SXGA/XGA/WXGA 해상도 포함
  • 제공 표준 또는 Low Profile 베젤 제공
  • 풀 하이디피니션 디스플레이를 포함한 다양한 해상도를 지원하는 알루미늄 및 유리 베젤 유닛 특징
  • 다음 베젤 변형으로 표준 해상도 및 풀 하이디피니션 디스플레이의 Low Profile 유닛 특징:
    • 알루미늄
    • 알루미늄 유리 True Flat
    • 교체 가능한 청색 식품 등급 개스킷이 있는 스테인리스 스틸 와이드스크린 IP69K(아날로그 저항막)
  • 아날로그 저항막 및 프로젝티드 정전용량식(멀티터치 작동용) 포함
  • “Jumbo Frame” 및 “Wake on LAN” 네트워크 표준 지원
  • 최대 2개의 추가 디스플레이에 대한 장거리 지원이 가능한 변형 제품 제공
  • 팬리스 구조 제공
  • TPM, PCIe 확장 슬롯, 추가 통신 옵션 제공
  • ThinManager 호환
     

FactoryTalk Remote Access Basic의 런타임 라이선스가 이제 새 유닛과 이미 구매 및 설치한 유닛을 포함한 모든 ASEM 6300 산업용 컴퓨터에 무료로 제공됩니다. 시작하려면 Rockwell Automation의 Product Compatibility and Download Center에서 다운로드하십시오.

동영상
ASEM 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터 개요

산업 환경은 전자 장치와 구성 요소에 매우 해로울 수 있습니다. ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 필요한 보호와 원하는 가시성을 제공합니다. 이 개요 동영상을 시청하여 ASEM 6300 제품이 운영을 간소화하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인하십시오.

 

표준 베젤 알루미늄 로우 프로파일 베젤 알루미늄
및 알루미늄 글라스 True Flat
LED 백라이트 TFT LCD

12.1″-1024×768*

15.0″-1024×768

17″-1280×1024

19″-1280×1024

12.1″W-1280×800 스테인리스 스틸

15.6″W-1920×1080

18.5″W-1920×1080

21.5″W-1920×1080

24″W-1920×1080

터치스크린 아날로그 저항식 P-CAP 멀티터치 알루미늄 글라스 True Flat 
또는 아날로그 저항식 – 알루미늄
보호 등급 알루미늄 베젤 - IP65/IP66(모델에 따라 다름) - 스테인리스 스틸 베젤 - IP69K
프로세서
(스테인리스 스틸 베젤은 i5 프로세서에서만 사용 가능)

Intel Celeron G3900E 2.40GHz, 2코어/2스레드, 2MB L2 Smart Cache, 납땜형

Intel Core i3-7100E 2.9GHz, 2코어/4스레드, 3MB Smart Cache, 납땜형

Intel Core i5-7440EQ, 2.90GHz(3.60GHz 터보), 6MB Smart Cache, 4코어–4스레드

Intel Core i7-7820EQ 3.0GHz(3.7GHz 터보), 4코어/8스레드, 8MB Smart Cache

칩셋

Intel HM170 PCH(Platform Controller Hub)

Intel HM175 PCH(Platform Controller Hub) - 프로세서 칩에 포함

비디오 컨트롤러  

Intel Celeron 마이크로프로세서에 내장된 Intel HD Graphics 510, 950MHz

i3-7100E에 내장된 Intel HD Graphics 630, 350/950MHz 클록

i5-7440EQ/i7-7820EQ에 내장된 Intel HD Graphics 630, 350MHz/1GHz 클록

시스템 메모리 - RAM

4GB/8GB/16GB/32GB(2×SODIMM DDR4-2400 모듈)

스테인리스 스틸 베젤은 8GB에서만 사용 가능

대용량 저장장치

1×온보드 커넥터(mSATA 최대 1TB SSD SATA III 직접 삽입용)

1×온보드 커넥터(2.5″ SSD SATA III 최대 1TB용)

LAN

4×이더넷 10/100/1000Mbps(RJ45 - 3×Intel I210, 1×Intel I219-LM)

스테인리스 스틸 베젤 - 3×이더넷 10/100/1000Mbps(RJ45 - 3×Intel I210, 1×Intel I219-LM)

USB
(USB 포트 수는 모델에 따라 다름)

3×USB 3.0 후면(Type-A)

2×USB 2.0 후면(Type-A)

1×USB 2.0 전면(Type-A)

3×USB 3.0 후면(Type-A)

2×USB 2.0 후면(Type-A)

시리얼 1×RS232(DB9M)
비디오 출력 1×DVI-D
확장 슬롯 1×PCIe x4(5Gb/s)
전원 24VDC(18~32VDC) 절연
인증된 운영 체제 Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 64비트
동작 온도

Celeron/Core i3 프로세서 사용 시 0~50°C(32~122°F)

Core i7 프로세서 사용 시 0~45°C(32~113°F)

인증
  • CE(EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed(UL61010)
  • RCM
  • ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.
    산업용 PC와 모니터가 있는 생산 시스템에서 트랙을 따라 이동하는 주황색 액체가 들어 있고 녹색 캡이 있는 병
    eBook
    ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.

    ASEM™ 6300 산업용 PC, 모니터 및 씬 클라이언트는 모듈형 구조, 사용 가능한 옵션 및 원격 관리 기능을 기반으로 독특한 가치 제안을 제공하여 Connected Enterprise® 생산 시스템을 지원합니다.

    지금 읽기
  • 산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법
    제조 환경에서 안전모와 보안경을 착용하고 태블릿을 보고 있는 여성.
    eBook
    산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법

    당사의 ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 기존 기술과 상호 운용이 가능하지만, 이 솔루션은 통합된 종단간의 제품군으로도 배포할 수 있습니다. 이 포트폴리오가 유지보수를 간소화하고 업그레이드를 더 쉽게 설치하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

    지금 읽기
  • 새로운 가치를 창출하는 가시성
    처리 공장의 패널에서 정보를 보고 클립보드의 종이에 적고 있는 남성 직원.
    eBook
    새로운 가치를 창출하는 가시성

    스마트 제조는 장치 와 프로세스가 생산성, 안전, 보안, 지속 가능성 및 성능을 향상하도록 최적화된 지식 기반 기업으로 나타납니다.   

    지금 읽기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
시각화 솔루션 선정 가이드 VIEW-SG001_-EN-P
ASEM 6300 산업용 PC, Thin Client 및 모니터 사양 6300-TD001_-EN-P
설치방법 출판
6300B Box PC 및 6300T Box Thin Client 설치 6300B-IN001_-EN-P
6300B On-Machine 박스 PC 설치 6300B-IN003_-EN-P
6300B 벽면 장착 PC 설치 6300B-IN002_-EN-P
6300B-JB1 Compact Box PC 설치 6300B-IN004_-EN-P
6300MA, 6300PA On-Machine 모니터 및 On-Machine Panel PC 설치 6300-IN001_-EN-P
6300P DC 전원 Panel PC 6300P-IN001_-EN-P
6300B Box PC 및 6300T Box Thin Client용 원격 비디오 링크 수신기 6300V-IN004_-EN-P
6300B Box PC 및 6300T Box Thin Client용 원격 비디오 링크 트랜스미터 6300V-IN005_-EN-P
스토리지 드라이브 설치 키트 설치 6300V-IN001_-EN-P
DC 커넥터 어셈블리 및 교체용 마운팅 클립 설치 6300V-IN003_-EN-P
6300B Box PC 및 6300T Box Thin Client 설치용 벽면 장착 및 DIN 레일 브래킷 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals 출판
6300B Book/DIN 장착형 박스 PC 및 6300T Book/DIN 장착형 박스 Thin Client 사용자 매뉴얼 6300B-UM001_-EN-P
6300B On-Machine 박스 PC 사용자 매뉴얼 6300B-UM003_-EN-P
6300B Wall Mount Box PC 사용자 매뉴얼 6300B-UM002_-EN-P
6300P Panel PC 사용자 매뉴얼 6300P-UM001_-EN-P
6300PA On-Machine 패널 PC 사용자 매뉴얼 6300-UM002_-EN-P
6300V RVL Receiver 및 RVL Transmitter 사용자 매뉴얼 6300V-UM001_-EN-P
ASEM 6300B-EW1 및 6300P-EW1 Entry Level 산업용 컴퓨터 사용자 매뉴얼 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles 출판
Bulletin 6300P 패널 PC 제품 프로필 6300P-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
6300V On-Machine 액세서리 제품 정보 6300V-PC005_-EN-P
6300V 교체 키트 제품 정보 6300V-PC004_-EN-P
6300B Box PC용 교체 팬 및 팬 필터 제품 정보 6300V-PC007_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 마크
  • cULus Listed
  • RCM

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300P-SW0 패널 컴퓨터