Loading

6181X 위험 장소 패널 PC
Allen-Bradley

위험하고 극한 환경에서 성능을 발휘하도록 설계된 당사의 판넬 PC 및 씬 클라이언트를 통해 운영에서 가능한 것을 혁신적으로 변화시켜 보십시오.
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
  • 6181x화면이 있는 통합 디스플레이
  • 스크린이 있는 후드가 장착된 6181x 통합 디스플레이
6181x화면이 있는 통합 디스플레이
스크린이 있는 후드가 장착된 6181x 통합 디스플레이
Chevron LeftChevron Left
6181x화면이 있는 통합 디스플레이
Chevron LeftChevron Left
스크린이 있는 후드가 장착된 6181x 통합 디스플레이
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 6181X Hazardous & Extreme Location Panel PC 및 Thin 클라이언트는 Intel Dual Core i3 11th Gen CPU, 고휘도 디스플레이, 직사광선 가독성, 극한 작동 온도 등급, 높은 충격 및 진동 등급, 장갑 사용 설정, 직사광선 애플리케이션용 선쉴드 액세서리를 갖추고 있습니다. 글로벌 위험 위치 인증에는 UL CL I DIV 2 및 Class I Zone 2, ATEX, UK Ex, CCC Ex, INMETRO category 3(가스 및 먼지용)과 글로벌 일반 위치 인증이 포함됩니다.


  • Intel i3-1115GRE 듀얼 코어, 2.2GHz, 11세대 Tiger Lake
  • IECEx, cULus Class I Division 2, Class II Div 2, Class III Div 1, & Class I Zone 2, Class II Zone 22, ATEX, UK Ex, CCC Ex 및 INMETRO의 위험 장소 사용 인증 획득
  • 일반 위치 인증:  EAC, BSMI, 모로코, KC, RCM, NOM, 중국 RoHS, 터키 RoHS, UAE RoHS, KSA RoHS, REACH, WEEE, & BIS
  • 256GB, 512GB 또는 1TB solid-state드라이브와 함께 제공
  • CFAST 카드 슬롯 1개 및 하프 길이 PCIe x1 확장 슬롯 1개 포함
  • DRAM 옵션에는 16GB, 32GB 또는 64GB가 포함됩니다.
  • 연결성:  2× COM 포트, 4× USB 3 포트, 2× 1GB 이더넷 포트, 1 DisplayPort, 1 DVI 포트
  • 온라인으로 다운로드할 수 있는 시스템 백업 및 복원을 위한 클로닝 유틸리티 포함
  • Windows® 10 IoT Enterprise 운영 체제에서 사용 가능하며 Windows 11 IoT Enterprise와 호환
  • TPM(Trusted Platform Module) 옵션에는 하드웨어 모듈 TPM, 펌웨어 TPM(Intel PPT) 또는 TPM 없음이 포함됩니다.
  • 모든 모델에 ThinManager® 지원 BIOS
  • 캐비닛 내부에서 −20~70°C (−4~158°F) 온도 범위에서 작동합니다(후면 판넬 장착 버전 및 디스플레이 제외형 버전). 판넬 장착 버전의 디스플레이 측면은 캐비닛 외부에서 −20~55°C (−4~131°F) 온도 범위에서 작동합니다.
  • DC 전원(18~32VDC)

6181X Panel PC & Thin Client 추가 기능

  • 12.1″ 1028×764 해상도, 4:3 화면 비율
  • 고휘도 햇빛 가독성 디스플레이(1300cd/m²)
  • 25°C에서 100000시간의 서비스 수명 디스플레이
  • 간단하고 반응성이 뛰어난 스마트폰 화면의 친숙한 경험을 제공하는 정전식 멀티터치 터치
  • 실내 및 실외 사용을 위한 건식 및 습식 터치스크린 작동
  • 유연성을 허용하기 위해 손가락 사용, 얇은 장갑 및 두꺼운 장갑에 대한 터치스크린 설정.
  • 유입 보호 등급(디스플레이 모델): UL Type 1, 4, 4X, 12, 13 & IP66
  • 직사광선이 있는 환경에서 제품 수명을 늘리기 위해 사용 가능한 선 쉴드 액세서리 6189X-SUNSHIELD

6181X Thin Client 추가 기능

  • 전용 클라이언트 어플라이언스
  • 비용 절감 및 관리 용이성을 위한 solid-state드라이브 또는 운영 체제 미탑재

Above and Beyond – 인기 기능

  • PCAP 멀티터치 터치스크린
  • 고휘도 햇빛 아래서도 선명한 1300cd/m² 디스플레이
  • 선쉐이드 사용 가능
  • 옥외 등급
  • 극한 환경
  • −20~+70°C의 넓은 작동 온도 범위
  • 2G/3G 진동 및 15G/30G 충격
  • 유입 보호 등급(디스플레이 모델): UL Type 1, 4, 4X, 12, 13 & IP66
  • 글로벌 위험 위치 인증

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
6181X 위험 위치 산업용 컴퓨터 제품 프로파일 6181X-PP001_-EN-P
인증
인증
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
INMETRO CertificationINMETRO Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • BSMI
  • CCC
  • CE marked
  • China RoHS
  • cULus
  • EAC
  • IECEx
  • INMETRO
  • KC
  • KSA RoHS
  • 모로코
  • NOM
  • RCM
  • REACH
  • 터키 RoHS
  • UAE RoHS
  • UKEx
  • WEEE

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left 6181X 위험 장소 Panel PC