Loading

ASEM 6300B-SB0 iClass Book 마운트 박스 PC
Allen-Bradley

모든 산업 환경에 맞춤형 솔루션을 제공하는 ASEM 6300B iClass Book Mount Box PC로 HMI 경험을 최적화하십시오.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(6)
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
  • 6300B 북 마운트 박스 PC
  • iClass 프로세서가 탑재된 ASEM 6300B Book Mount 팬리스 박스 PC
6300B 북 마운트 박스 PC
iClass 프로세서가 탑재된 ASEM 6300B Book Mount 팬리스 박스 PC
Chevron LeftChevron Left
6300B 북 마운트 박스 PC
Chevron LeftChevron Left
iClass 프로세서가 탑재된 ASEM 6300B Book Mount 팬리스 박스 PC
Allen-Bradley 로고

최대 4개의 PCIe 슬롯에 타사 모듈을 장착하여 현장에서 iClass 북 마운트 ASEM™ 6300B-SB0 박스 PC를 맞춤화할 수 있습니다. 4개의 이더넷 포트, 다중 표준 시리얼 포트, 산업용 모니터용 DVI 커넥터 및 3개의 USB 포트를 갖추고 있어 사용자가 이 PC에 쉽게 연결할 수 있습니다. 옵션 냉각팬은 열악한 산업 환경에서 신뢰성을 높여줍니다. ASEM 6300B-SB0 PC는 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 운영 체제가 기본 제공되며, 운영 체제 없이도 옵션으로 제공됩니다.

FactoryTalk® View SE 또는 FactoryTalk® Optix™ 소프트웨어와 함께 사용하여 Rockwell Automation® Connected Enterprise® 생산 시스템 내에서 최적의 HMI 경험을 제공합니다. 모든 ASEM 6300 PC는 향상된 사이버 보안을 위해 ThinManager®-ready BIOS가 사전 로드되어 제공됩니다. 생산 현장에 로컬에 저장된 애플리케이션이 분산된 여러 PC는 공격 표면과 보안 위험을 증가시킬 수 있습니다. ThinManager 소프트웨어를 사용하면 애플리케이션을 중앙의 안전한 위치에서 실행하고 유지 관리할 수 있습니다.

FactoryTalk Remote Access Basic의 런타임 라이선스는 새 장치와 이미 구매 및 설치한 장치를 포함한 모든 ASEM 6300 산업용 PC에 무료로 제공됩니다. 시작하려면 Rockwell Automation의 Product Compatibility and Download Center 에서 다운로드하십시오.


개요

Intel Core iClass Book Mount Box PC

  • 중간 규모 애플리케이션을 위한 Core i3, i5 및 i7 듀얼 및 쿼드 코어 7세대 64비트 프로세서 포함
  • 4×Ethernet, 5×USB(Type A), 1×RS-232(DB9M), 1×DVI-D, 1×RS232/422/485 절연(DB9M; 디스플레이 포트 구성 4개만 해당) 제공
  • 냉각팬이 있거나 없는 상태로 사용 가능
  • ThinManager-준비 BIOS 및 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 옵션이 사전 로드됨
6300B-SB0
Family Configurable Functions for SB0 프로세서
  • Intel® Core™ i3-7100E 2.90GHz 64-bit, 2코어/4스레드, 3MB Smart cache, 14nm
  • Intel® Core™ i5-7440EQ 2.90GHz(3.60GHz Turbo) 64-bit, 4코어/4스레드, 6MB Smart cache, 14nm
  • Intel® Core™ i7-7820EQ 3.00GHz(3.70GHz Turbo) 64-bit, 4코어/8스레드, 8MB Smart cache, 14nm
Chip Set
  • Intel® HM175 PCH(Platform Controller Hub) 통합 RAID 컨트롤러 포함
  • 2× PCIe x4 버전: Intel® CM236 PCH(Platform Controller Hub) 통합 RAID 컨트롤러 포함
비디오 컨트롤러
  • Intel® Core™ i3 프로세서에 통합된 Intel® HD Graphics 630 • 350MHz/950MHz
  • Intel® Core™ i5 및 i7 프로세서에 통합된 Intel® HD Graphics 630 • 350MHz/1GHz
시스템 메모리 – RAM
  • 4GB(1×4GB SODIMM DDR4 모듈)
  • 8GB(2×4GB SODIMM DDR4 모듈)
  • 16GB(2×8GB SODIMM DDR4 모듈)
  • 32GB(2×16GB SODIMM DDR4 모듈)
대용량 저장 장치
  • 저장소 없음
  • 128GB~1TB SSD(NVMe)
OS 설치 위치
  • 128GB SSD 2.5″ SSD1
  • 256GB SSD 2.5 ″ SSD1
  • 512GB SSD 2.5 ″ SSD1
  • 1TB SSD 2.5 ″ SSD1
  • 없음
  • 120GB mSATA
  • 240GB mSATA
  • 480GB mSATA
  • 960GB mSATA
운영 체제
  • OS 없음
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64-bit
Chipset Intel Kaby Lake H generation(Platform Controller Hub), 프로세서 칩(SoC)에 포함
시스템 구성
  • 확장 없음 및 추출식 저장소 없음
  • 확장 없음 및 1개 추출식 저장소
  • 확장 없음 및 2개 추출식 저장소(RAID 1)
  • 2 PCIe 확장 슬롯 및 1개 추출식 저장소
  • 2 PCI 확장 슬롯  및 추출식 저장소 없음
  • 2 PCI 확장 슬롯 및 2개 추출식 저장소(RAID 1)
PCI 확장
  • 없음
  • 2× PCIe x4
  • 1 PCIe x4 및 PCI 하프 사이즈
Com Ports 1
  • 1 RS-232 비절연 + 1 USB 2.0
  • 1 RS-232 절연 + 1 USB 2.0
  • 2 시리얼 RS-232
  • 2 USB 2.0
  • 없음
Com Ports 2
  • 추가 DisplayPort 2개
  • 없음
Storage 1
  • 저장소 없음
  • 128GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 256GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 512GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 1TB SSD 2.5 ″ TLC
  • 120GB mSATA
  • 240GB mSATA
  • 480GB mSATA
Storage 2
  • 저장소 없음
  • 128GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 256GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 512GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 1TB SSD 2.5 ″ TLC
Storage 3
  • 저장소 없음
  • 30GB SATA III MLC(CFAST)
  • 60GB SATA III MLC(CFAST)
  • 120GB SATA III MLC(CFAST)
  • 240GB SATA III MLC(CFAST)
  • 120GB mSATA
  • 240GB mSATA
  • 480GB mSATA
TPM
  • TPM 없음
  • Intel® PTT(TPM 통합)
2 PCI 확장 구성에서 팬 옵션
  • 팬리스

- 작동 온도 0~50°C(32~122°F)(Core i3 및 i5 프로세서)

- 작동 온도 0~45°C (32~113°F) (24×7 HDD 또는 Core i7 프로세서)

  • 강제 환기 옵션:

 (2× 타코메트릭 팬 40×40×20mm), 다음을 보장하기 위해 필요:

 - 작동 온도 0~50°C(32~122°F)(24×7 HDD 또는 Core i7 프로세서)

 - 최대 총 20W의 확장 카드 사용

Long Distance
  • 없음
  • 1 RVL 비디오 출력
  • 2 RVL 비디오 출력
Family Standard Functions for SB0 장착
북 마운트
추가 BIOS 온보드 ThinManager Ready
전원 24V DC(18V~32V DC) 절연
작동 온도
  • 옵션 팬 없음

0~50°C(32~122°F)

5~45°C (41~113°F) (24×7 HDD 또는 Intel® Core™ i7 프로세서)

5~45°C (41~113°F) (Standard HDD)

  • 옵션 팬 있음

0~50°C(32~122°F)

0~50°C(32~122°F) (24×7 HDD 또는 Core i7 프로세서)

5~45°C (41~113°F) (Standard HDD)

보관 온도 −10~+60°C(14~140°F)
습도 20~90% RH(불응축식의)
USB 2× USB 3.0(Type-A), 2× USB 2.0(Type-A), 1× USB 3.0(Type-A) 전면
LAN 4× 기가비트 이더넷(RJ45)
Serial 1× RS-232(DB9M)
Video 1× DVI-D(해상도 최대 1920×1080)
보호 등급 IP20
배터리 1× CR2032 탈착식 전면 액세스
승인
  • CE
  • RoHS
  • UKCA
  • cULus Listed
  • KCC
  • RCM
  • ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.
    산업용 PC와 모니터가 있는 생산 시스템에서 트랙을 따라 이동하는 주황색 액체가 들어 있고 녹색 캡이 있는 병
    eBook
    ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.

    ASEM™ 6300 산업용 PC, 모니터 및 씬 클라이언트는 모듈형 구조, 사용 가능한 옵션 및 원격 관리 기능을 기반으로 독특한 가치 제안을 제공하여 Connected Enterprise® 생산 시스템을 지원합니다.

    지금 읽기
  • 산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법
    제조 환경에서 안전모와 보안경을 착용하고 태블릿을 보고 있는 여성.
    eBook
    산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법

    당사의 ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 기존 기술과 상호 운용이 가능하지만, 이 솔루션은 통합된 종단간의 제품군으로도 배포할 수 있습니다. 이 포트폴리오가 유지보수를 간소화하고 업그레이드를 더 쉽게 설치하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

    지금 읽기
  • 새로운 가치를 창출하는 가시성
    처리 공장의 패널에서 정보를 보고 클립보드의 종이에 적고 있는 남성 직원.
    eBook
    새로운 가치를 창출하는 가시성

    스마트 제조는 장치 와 프로세스가 생산성, 안전, 보안, 지속 가능성 및 성능을 향상하도록 최적화된 지식 기반 기업으로 나타납니다.   

    지금 읽기
  • ASEM 및 MES가 귀하의 생산 현장에 성공을 가져다줍니다.
    물 공장 - 순수한 샘물을 소형 파란색 병에 가공 및 병입하는 물 병입 라인. 선택적 초점.
    eBook
    ASEM 및 MES가 귀하의 생산 현장에 성공을 가져다줍니다.

    자동화, 운영 정보 및 분석을 결합함으로써 적절하게 구현된 제조 실행 시스템(MES)은 모든 산업의 모든 규모의 기업에 상당한 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.

    지금 읽기
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
  • CE
  • RoHS
  • UKCA
  • cULus Listed
  • KCC
  • RCM

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-SB0 iClass 북 마운트 박스 PC