Loading

ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC
Allen-Bradley

새로운 소형 박스 PC인 ASEM™ 6300B-JB1은 생산 자동화를 위한 신뢰할 수 있고 높은 수준으로 구성 가능한 솔루션을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
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
  • 2대의 ASEM 6300B-JB1 PC 전면, 통풍구 측
  • ASEM 6300B-JB1 PC의 측면도, 스티커 측
  • ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC 전면도
  • ASEM 6300B-JB1 컴팩트 박스 PC 전면 보기
2대의 ASEM 6300B-JB1 PC 전면, 통풍구 측
ASEM 6300B-JB1 PC의 측면도, 스티커 측
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC 전면도
ASEM 6300B-JB1 컴팩트 박스 PC 전면 보기
Chevron LeftChevron Left
2대의 ASEM 6300B-JB1 PC 전면, 통풍구 측
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300B-JB1 PC의 측면도, 스티커 측
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC 전면도
ASEM 6300B-JB1 컴팩트 박스 PC 전면 보기
Allen-Bradley 로고

당사의 ASEM™ 6300B-JB1 박스 PC는 두 가지 폼 팩터와 프로세서로 제공되어 사용자의 애플리케이션에 맞게 선택할 수 있습니다. 이 PC는 FactoryTalk® View SE 또는 FactoryTalk® Optix™ 소프트웨어와 함께 사용하여 Rockwell Automation® Connected Enterprise® 생산 시스템 내에서 최적의 HMI 경험을 제공할 수 있습니다. 모든 PC는 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 운영 체제와 함께 기본 제공되지만, 운영 체제 없이도 선택적으로 사용할 수 있습니다.

ASEM 6300B-JB1 박스 PC는 향상된 사이버 보안을 위해 ThinManager®-ready BIOS가 사전 로드되어 제공됩니다. 생산 현장에 분산된 로컬 저장 애플리케이션이 있는 여러 PC는 공격 표면과 보안 위험을 증가시킬 수 있습니다. ThinManager 소프트웨어를 사용하면 애플리케이션을 중앙의 안전한 위치에서 실행하고 유지 관리할 수 있습니다. 두 개 또는 네 개의 DisplayPort 연결과 함께 제공되는 ASEM 6300B-JB1은 좁은 공간에 여러 대의 모니터를 설치하는 장소에 적합한 씬 클라이언트입니다.

FactoryTalk Remote Access Basic의 런타임 라이선스는 이제 새 장치와 이미 구매 및 설치한 장치를 포함한 모든 ASEM 6300 산업용 PC에 무료로 제공됩니다. 시작하려면 Rockwell Automation의 Product Compatibility and Download Center에서 다운로드하십시오.

선택 사양인 ECC RAM 및 6300T-JB1 Thin Client 도 이제 제공됩니다.


개요

Intel Core i Class Box PC

  • 중형 애플리케이션용 Core i3, i5 및 i7 듀얼 및 쿼드 코어 11세대 64비트 프로세서 포함
  • 4×Ethernet, 4×USB 3.1(Type A), 1×RS-232(DB9M), 1×DVI-D, 1×RS232/422/485 절연(DB9M; 디스플레이 포트 4개 구성 전용) 제공
  • 북 마운트 또는 DIN 레일이 있는 팬리스 설계로 제공됨
  • ThinManager 지원 BIOS 및 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 옵션이 사전 로드됨
6300B-JB1
운영 체제 Windows 10 LTSC 2021 또는 OS 없음
프로세서
  • Intel Celeron 6305E 1.8GHz, 2코어 - 2스레드 - 4MB Smart Cache
  • Intel Core i3-1115G4E 2.20GHz(3.90GHz 버스트), 2코어 - 4스레드 - 6MB Smart Cache
  • Intel Core i5-1145G7E 1.50GHz(4.10GHz 버스트), 4코어 - 8스레드 - 8MB Smart Cache
  • Intel Core i7-1185G7E 1.80GHz(4.40GHz 버스트), 4코어 - 8스레드 - 12MB Smart Cache
칩셋 Intel Tiger Lake PCH(Platform Controller Hub), 프로세서 칩(SoC)에 포함
비디오 컨트롤러
  • Intel Celeron 및 Intel Core i3에 통합된 Intel UHD Graphics
  • Intel Core i5-1145G7E 및 i7에 통합된 Intel Iris X Graphics
시스템 메모리–RAM
  • Celeron: 4 또는 8GB(LPDDR4X)
  • i3, i5: 8 또는 16GB(LPDDR4X)
  • i7: 16 또는 32GB(LPDDR4X)
대용량 저장 장치
  • 저장소 없음
  • 30~480GB M.2 2242(SATA)
  • 256GB~2TB M.2 2280(M.2PCIe NMVe)
LAN 4×2.5기가비트 이더넷 포트(RJ45) 컨트롤러 Intel i226
비디오 출력 2 또는 4×DisplayPort++ V1.4a
오디오 1×Line-Out Audio Stereo
1×Mic-In
전원 24VDC(18~32VDC) 절연형
O.S. 인증 Microsoft Windows 10 IoT
Enterprise LTSC 2021 64bit
작동 온도 0~50°C(32~122 °F)
보관 온도 −20~+65°C(−4~+149°F) 
시리얼 1×RS-232/422/485(DB9M; 디스플레이 4개만 해당)
USB 4×USB 3.2 Gen2(Type-A) 10Gbps
장착 DIN 레일 또는 북 마운트, 팬리스
확장 슬롯 확장 없음
배터리 4×USB 3.2 Gen2(Type-A) 10Gbps
동영상
ASEM 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터 개요

산업 환경은 전자 장치와 구성 요소에 매우 해로울 수 있습니다. ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 필요한 보호와 원하는 가시성을 제공합니다. 이 개요 동영상을 시청하여 ASEM 6300 제품이 운영을 간소화하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인하십시오.

  • ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.
    산업용 PC와 모니터가 있는 생산 시스템에서 트랙을 따라 이동하는 주황색 액체가 들어 있고 녹색 캡이 있는 병
    eBook
    ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 Connected Enterprise® 생산 시스템을 활성화하십시오.

    ASEM™ 6300 산업용 PC, 모니터 및 씬 클라이언트는 모듈형 구조, 사용 가능한 옵션 및 원격 관리 기능을 기반으로 독특한 가치 제안을 제공하여 Connected Enterprise® 생산 시스템을 지원합니다.

    지금 읽기
  • 산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법
    제조 환경에서 안전모와 보안경을 착용하고 태블릿을 보고 있는 여성.
    eBook
    산업 제어 시스템이 운영 성공을 달성하는 방법

    당사의 ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 기존 기술과 상호 운용이 가능하지만, 이 솔루션은 통합된 종단간의 제품군으로도 배포할 수 있습니다. 이 포트폴리오가 유지보수를 간소화하고 업그레이드를 더 쉽게 설치하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

    지금 읽기
  • 새로운 가치를 창출하는 가시성
    처리 공장의 패널에서 정보를 보고 클립보드의 종이에 적고 있는 남성 직원.
    eBook
    새로운 가치를 창출하는 가시성

    스마트 제조는 장치 와 프로세스가 생산성, 안전, 보안, 지속 가능성 및 성능을 향상하도록 최적화된 지식 기반 기업으로 나타납니다.   

    지금 읽기
  • ASEM 및 MES가 귀하의 생산 현장에 성공을 가져다줍니다.
    물 공장 - 순수한 샘물을 소형 파란색 병에 가공 및 병입하는 물 병입 라인. 선택적 초점.
    eBook
    ASEM 및 MES가 귀하의 생산 현장에 성공을 가져다줍니다.

    자동화, 운영 정보 및 분석을 결합함으로써 적절하게 구현된 제조 실행 시스템(MES)은 모든 산업의 모든 규모의 기업에 상당한 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.

    지금 읽기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
ASEM 6300B Box PC 및 6300T Box Thin Client 제품 프로필 6300B-PP001_-EN-P
인증
인증
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • Cmim
  • cULus Listed (UL61010)
  • KCC
  • RCM
  • REACH
  • RoHS
  • UKCA

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-JB1 컴팩트 박스 PC