Allen-Bradley 및 ASEM 6300 컴퓨터와 모니터 제품군은 산업 자동화를 위해 구축된 확장 가능하고 고성능의 컴퓨팅 및 시각화 솔루션을 제공합니다. FactoryTalk 소프트웨어 및 ThinManager와의 완벽한 통합을 제공하는 이 견고한 산업용 컴퓨터 및 모니터는 생산 현장 전반에서 HMI, IIoT, 데이터 수집 및 제어 애플리케이션을 지원하도록 설계되었습니다. 소형 박스 PC 및 패널 PC에서 On-Machine 모니터 및 위험 환경용 컴퓨터에 이르기까지, 당사의 제품은 스마트 제조 시스템에서 내구성, 구성 가능성 및 간소화된 배포를 위해 설계되었습니다.
- 개요
- 제품
개요
주요 기능
ThinManager-Ready BIOS가 사전 설치되어 있음
팬이 없는 book mount 구조로 제공
광범위한 작동 온도 및 위험한 위치를 위한 내장된 보호 기능
On-Machine 산업용 컴퓨터 및 모니터는 시간과 공간을 절약하는 데 도움이 됩니다.
산업용 컴퓨터 및 Thin Client
HMI, IIoT 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션을 위한 확장 가능한 고성능 산업용 컴퓨터입니다.
산업용 모니터
내구성을 위해 설계되고 산업용 컴퓨터 및 씬 클라이언트와 함께 사용하도록 최적화된 산업용 컴퓨터 모니터로 실시간 가시성 및 제어를 제공합니다.
VersaVirtual 어플라이언스
여러 산업 자동화 애플리케이션을 하나의 안전하고 관리 가능한 시스템으로 통합하는 가상화 지원 플랫폼입니다.
완벽한 통합
더 스마트한 시각화 및 제어로 생산 현장을 강화하십시오. 더 빠르게 배포하고, 더 쉽게 관리하며, 자신감을 가지고 생산성을 높이십시오.
산업용 컴퓨터 및 모니터용 애플리케이션
Rockwell Automation의 산업용 컴퓨터 및 산업용 모니터는 까다로운 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- 작업자에게 제조 프로세스의 실시간 가시성과 제어를 제공하는 HMI 스테이션
- 견고한 산업용 컴퓨터를 사용하여 자동화 시스템, PLC 및 산업용 소프트웨어를 지원하는 장비 제어 애플리케이션
- 생산 모니터링, 운영 데이터 수집 및 의사 결정 개선을 위한 MES 및 SCADA 워크스테이션
- 산업용 컴퓨터가 장비 근처에서 데이터를 처리하여 더 빠른 인사이트와 지연 시간 감소를 제공하는 엣지 컴퓨팅 및 IIoT 구축
- 중요한 생산 데이터를 지속적으로 시각화하기 위해 고성능 산업용 모니터에 의존하는 제어실 및 운영 센터
- 팬리스 및 충격에 강한 산업용 컴퓨터와 디스플레이를 사용하여 먼지, 진동 및 극한 온도를 견딜 수 있도록 설계된 생산 현장 및 극한 환경 설치
- 자동화된 생산 라인을 지원하기 위해 신뢰할 수 있는 컴퓨팅 및 시각화에 의존하는 자재 취급, 포장 및 조립 시스템
- 작업자와 유지보수 팀이 장비 상태에 안전하게 접근하고 시스템 문제를 해결할 수 있도록 하는 원격 모니터링 및 유지보수 애플리케이션
산업 비주얼라이제이션 혁신 주도
모든 유형의 산업, 애플리케이션 및 제조 환경에서, 산업용 컴퓨터와 모니터는 개발을 가속하고 운영을 향상시킵니다.
산업용 컴퓨터 및 모니터 FAQ
Allen-Bradley 산업 자동화 컴퓨터와 모니터의 주요 차이점은 무엇입니까?
어떤 Allen-Bradley 모델이 위험한 환경에 적합합니까?
Allen-Bradley 산업용 컴퓨터 및 모니터와 호환되는 소프트웨어는 무엇입니까?
산업용 컴퓨터와 일반 상용 컴퓨터의 차이점은 무엇입니까?
적합한 산업용 모니터를 선택하는 방법은 무엇입니까?
산업용 컴퓨터는 일반적으로 어디에 사용됩니까?
적절한 리소스와 지원으로 프로세스 간소화
기술 문서 센터
기술 사양, 매뉴얼 및 설치 지침.
원격 기술 지원
제품 전문가의 실시간 온라인 및 전화 지원.
PartnerNetwork
업계 선도적인 엔지니어링 전문가 및 공급업체 팀.
자료실
Rockwell Automation, FactoryTalk 및 Allen‑Bradley 제품, 서비스 및 솔루션을 지원하는 간행물.
Knowledgebase
다양한 제품 및 기술에 대한 질문과 답변 데이터 베이스.
지금 Rockwell Automation 전문가와 연결하세요
저희는 더 빠른 출시, 위험 감소, 결과 극대화를 지원합니다. 함께 더 스마트하게 구축해 보세요.
귀하의 활동 기반
제품
전시
1
-
1
의
0
결과
6300T 박스 Thin Client
당사의 ASEM 6300T 박스 씬 클라이언트는 Intel Apollo Lake Atom 프로세서를 탑재하여 HMI, IIoT 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션에 적합합니다.
효율적인 산업 운영
Rockwell Automation의 ASEM 6300 산업용 PC, 씬 클라이언트 및 모니터가 FactoryTalk® View와 ThinManager®와 결합하여 효율적인 산업 운영을 위한 안전하고 신뢰할 수 있으며 최적화된 비주얼라이제이션 시스템을 제공하는 방법을 알아보십시오.
ASEM 6300B Box PC
당사의 ASEM™ 6300B 박스 컴퓨터는 다양한 폼 팩터와 프로세서로 제공되며 FactoryTalk® View SE 또는 FactoryTalk® Optix™ 소프트웨어와 함께 사용할 수 있습니다.
VersaVirtual Appliance
VersaVirtual™ 어플라이언스는 FactoryTalk® View 및 작업자/엔지니어 워크스테이션과 같은 많은 애드온이 필요한 소규모 시스템을 호스팅하도록 설계되었습니다.
ASEM 6300P-SW0 패널 컴퓨터
당사의 ASEM™ 6300P-SW0 판넬 PC는 복잡한 산업용 애플리케이션을 처리할 수 있으며, 터치스크린 기술을 갖추고 있어 사용이 편리하고, 다양한 크기로 제공됩니다.
ASEM 6300PA-KA0 On-Machine 산업용 PC
당사의 ASEM™ 6300PA-KA0 On-Machine 산업용 PC는 시간, 공간 및 설치 비용을 절약합니다. 팬리스 설계와 넓은 주변 온도 사양을 갖춘 이 PC는 수년간 안정적인 작동을 제공하도록 제작되었습니다.
VersaView 5000 산업용 PC 제품군 개요 비디오
Explore the Allen-Bradley VersaView® 5000 series for scalable industrial PC solutions with modern design, edge-to-edge glass, and ThinManager® compatibility.
ASEM 6300MA-YA0 On-Machine 산업용 모니터
당사의 ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ 산업용 모니터는 운영을 더욱 유연하고 신뢰성 있게 만들도록 설계되었습니다.
ASEM 6300M 패널 모니터
당사의 ASEM 6300M 패널 모니터에는 장갑을 착용한 상태에서도 작동할 수 있는 엣지 투 엣지 전면 유리 4점식 멀티터치 스크린이 포함되어 있습니다.
6181X 위험 장소 Panel PC
위험하고 극한 환경에서 성능을 발휘하도록 설계된 당사의 판넬 PC 및 씬 클라이언트를 통해 운영에서 가능한 것을 혁신적으로 변화시켜 보십시오.
ASEM 6300B-JB1 컴팩트 박스 PC
새로운 소형 박스 PC인 ASEM™ 6300B-JB1은 생산 자동화를 위한 신뢰할 수 있고 높은 수준으로 구성 가능한 솔루션을 제공합니다.
ASEM 6300B Atom Class 박스 PC
당사의 ASEM 6300B Atom Class Box PC는 HMI, IIoT 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션에 적합합니다.
ASEM 6300B-SB0 iClass 북 마운트 박스 PC
모든 산업 환경에 맞춤형 솔루션을 제공하는 ASEM 6300B iClass Book Mount Box PC로 HMI 경험을 최적화하십시오.
ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 벽면 장착형 박스 PC
ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass 벽면 장착형 박스 PC는 강력한 Intel Core i3, i5 또는 i7 프로세서를 제공하여 고급 HMI 애플리케이션에 적합합니다. 단일 보드 설계로 높은 신뢰성을 보장하며, 벽면 장착이 가능한 컴팩트한 패키지로 전기 외함 내 공간을 절약할 수 있습니다.
ASEM 6300B-SW2 Performance Box PC
ASEM 6300B-SW2는 Windows 11에서 작동하며 Intel Core i3, i5, i7 프로세서와 ECC를 탑재한 신뢰할 수 있고 매우 구성 가능한 박스 PC 솔루션을 제공합니다.