Loading

ASEM 6300MA-YA0 On-Machine 산업용 모니터
Allen-Bradley

당사의 ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ 산업용 모니터는 운영을 더욱 유연하고 신뢰성 있게 만들도록 설계되었습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(59)
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
  • 측면 부착물이 있고 하단 패널이 왼쪽으로 기울어진 ASEM 6300 가로형 모니터
  • 측면 부착물이 왼쪽으로 기울어진 ASEM 6300 세로 모니터
측면 부착물이 있고 하단 패널이 왼쪽으로 기울어진 ASEM 6300 가로형 모니터
측면 부착물이 왼쪽으로 기울어진 ASEM 6300 세로 모니터
Chevron LeftChevron Left
측면 부착물이 있고 하단 패널이 왼쪽으로 기울어진 ASEM 6300 가로형 모니터
Chevron LeftChevron Left
측면 부착물이 왼쪽으로 기울어진 ASEM 6300 세로 모니터
Allen-Bradley 로고

당사의 ASEM™ 6300MA On-Machine™ 산업용 모니터는 운영을 더욱 유연하고 신뢰성 있게 만들도록 설계되었습니다. 이 산업용 모니터는 장비 설계자가 모니터를 이상적인 위치에 배치할 수 있도록 다양한 장착 옵션을 제공합니다. 이 모니터는 핸들, 키보드 트레이, 파일럿 장비 등 선택적 액세서리로 추가 맞춤화가 가능합니다. 또한, ASEM 6300 모니터는 팬리스 설계와 넓은 온도 범위를 적용하여 전반적으로 더욱 신뢰할 수 있는 산업용 시스템을 구현합니다.

당사의 ASEM 6300MA On-Machine 산업용 모니터는 물리적 결선 방식의 22mm 파일럿 장비가 2개의 단자대에 연결된 옵션 버튼 영역을 포함하여 60개 이상의 공장 구성 조합을 제공합니다. 이 모니터에는 나사산 캡으로 밀봉된 장치 후면의 USB 포트도 포함되어 있습니다. 나사산 캡을 사용하면 주변 장치를 임시로 쉽게 연결할 수 있으며, 나중에 캡을 다시 장착하여 IP65 등급을 유지할 수 있습니다. 


개요

  • 가로 및 세로 버전으로 제공:
    • 와이드 화면 비율의 15.6″, 18.5″, 21.5″ 및 24″ TFT LCD가 있는 가로형
    • 와이드 화면 비율의 21.5″ 및 24″ TFT LCD가 있는 세로형
  • Full HD 해상도 지원
  • 다양한 외관 기능 제공:
    • VESA 75/100 또는 상단/하단 암 장착
    • 스크래치 방지 처리된 분말 코팅 다이캐스트 알루미늄 섀시
    • 완전한 IP65 보호 등급  
  • 제공되는 베젤 옵션:
    • 싱글 터치 감압식 터치스크린이 적용된 알루미늄 프레임(가로형만 해당)
    • 멀티터치 정전식 터치스크린이 적용된 알루미늄 및 유리 True Flat 프레임
  • 22mm 파일럿 장치가 적용된 공장 구성 버튼 영역 옵션 제공

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
ASEM 6300MA On-Machine 모니터 제품 소개서 6300MA-PP001_-EN-P
인증
인증
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 마크
  • UL Listed

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300MA-YA0 On-Machine 산업용 모니터