Loading

판넬 컴포넌트의 뒷면, 30mm
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 800T/H 30mm 판넬 후면 구성요소에는 다양한 접점블록 유형이 포함됩니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(132)
(1542)
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
  • 판넬 후면 구성요소
판넬 후면 구성요소
Chevron LeftChevron Left
판넬 후면 구성요소
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 800T/H 30mm 판넬 후면 구성요소에는 다양한 접점 블록 유형이 포함됩니다. 이 제품은 우수한 접점 와이핑 및 최적의 스위칭 신뢰성을 제공합니다.


  • 회로 식별이 용이한 색상 코드 접점 블록 플런저 포함
  • 스프링 클램프 또는 나사 종단 제공
  • 상시 닫힘, 상시 열림, 지연 차단, 조기 연결, 저전압 또는 자체 모니터링 스타일 포함
  • 단일 또는 이중 회로 제공
  • Class I Division 2 위험 장소용 800TC-XAF 방폭 접점 블록 제공

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 800T/H 방폭형 접점 블록 제품 소개서 800T-PP010_-EN-P
Miscellaneous 출판
Bulletin 800T/H 30mm 오퍼레이터 브로슈어 800T-BR012_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 마크 — EN/IEC 60947‑5‑1, EN/IEC 60947‑5‑5, EN ISO 13850
  • CSA C22.2, No. 14
  • CSA 인증 — 파일 번호 LR1234, LR11924
  • UL 등재 — 파일 번호 E14840, E10314 가이드 번호 NKCR, NOIV, NISD

표준 준수
  • CCC
  • UL 508

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 푸시 버튼 및 표시기
  5. Chevron LeftChevron Left 판넬 구성요소의 뒷면, 30mm