Loading

800B 16mm 오퍼레이터
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 800B 16mm 오퍼레이터는 구성 가능성이 높고 유연한 설계로 경공업 및 계측 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(12)
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
당사의 Bulletin 800B 16mm 오퍼레이터는 구성 가능성이 높고 유연한 설계로 경공업 및 계측 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 이 오퍼레이터는 패널 공간이 제한되거나 설치 면적이 작은 애플리케이션에 적합합니다. 부식 방지 플라스틱으로 제작되어 푸시 버튼 수명이 깁니다.


  • 전 세계 표준(UL, CSA, CE 및 CCC)에 맞게 설계됨
  • 내구성 있는 소재
    • 오퍼레이터는 부식 방지 플라스틱으로 제작되어 푸시 버튼 수명이 길어짐
    • 일관된 색상과 조명으로 오퍼레이터 수명 동안 쉽게 식별 가능
  • 설치 용이성
  • 인체공학적 설계
    • 윤곽 버튼 표면
  • 신뢰할 수 있는 밀봉 기능
    • IP66 및 Type 4/4X/13
    • 다이어프램 씰: 리니어 트래블 장치, 파일럿 라이트
    • V-씰: 선택기 스위치, 고압 밀봉
    • K-씰: E-stop, 이중 와이핑 동작
  • 신뢰할 수 있는 저전압 스위칭
    • 금 도금 스냅 액션 접점
    • 24V DC, 5mA에서 5V DC, 1mA까지의 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 동작
  • 향상된 E-stop 기능
    • 안티 티즈 기능 표준(트리거 동작)
    • EN13850 및 EN 60947-5-5 준수
    • 다이렉트 드라이브 메커니즘(포지티브 액추에이션)

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
인증
인증
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UR

표준 준수

  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • UL 508

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 푸시 버튼 및 표시기
  5. Chevron LeftChevron Left 800B 16mm 오퍼레이터