Loading

800G 위험 장소 오퍼레이터
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 800G 위험 장소용 푸시 버튼은 가연성 가스, 증기 또는 먼지가 존재할 수 있는 산업용 애플리케이션에 적합하게 설계되었습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(298)
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
  • 800g 위험 장소 푸시버튼
800g 위험 장소 푸시버튼
Chevron LeftChevron Left
800g 위험 장소 푸시버튼
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Bulletin 800G 위험 장소용 푸시 버튼은 가연성 가스, 증기 또는 먼지가 존재할 수 있는 산업용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 솔루션은 완전한 공장 조립식 스테이션 또는 개별 구성요소로 제공됩니다. 개별 구성요소는 패널 장착 또는 베이스 장착 설치에 사용할 수 있습니다.


  • 30.5mm 장착 홀 제공(판넬 전면 오퍼레이터)
  • TS35 DIN 레일(베이스 장착) 또는 외함 커버(판넬 장착) 장착 옵션 포함
  • 간편한 설치를 위한 표준 또는 갱 조립식 스테이션 구성 제공
  • 광범위한 온도 −55~+60°C (−67~+140°F) 견딜 수 있음

cULus 솔루션

  • Class I Division 2 또는 Class I Zone 1 위험한 위치 애플리케이션용 cULus 인증 제품
  • 대체된 EN 60079 시리즈 표준을 준수하는 Zone 1 애플리케이션용 ATEX 인증 제품
  • Type 4X, IP66, IP67(케이블 종단)

“-EX” 모델

  • Zone 1 및 Zone 21 위험한 위치 애플리케이션용 ATEX, IECEx, INMETRO 및 NEPSI 인증 제품
  • IP64, IP66, IP67(판넬 장착 커버 액세서리 설치됨)

*조립식 스테이션 솔루션에 가장 일반적인 온도 범위. 온도 범위는 선택한 구성요소, 유입 보호 수준, 전압 또는 전류 요구 사항에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 기술 사양 문서를 참조하십시오.

추가 정보가 필요하신가요?

CAD 도면 파일, 3D 모델 등 추가 제품 정보를 찾으려면 제품 카탈로그를 이용하십시오.

제품 카탈로그

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 800G 위험 위치 푸시 버튼 제품 라인 확장 제품 프로필 800G-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
위험 장소 제품 브로슈어 EC-BR008_-EN-P
비상 정지 및 Enabling 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR004_-EN-P
인증
인증

cULus 솔루션

  • Class I Division 2 또는 Class I Zone 1 위험 위치 애플리케이션용 cULus 인증 제품
  • 대체된 EN 60079 시리즈 표준을 준수하는 Zone 1 애플리케이션용 ATEX 인증 제품
  • Type 4X, IP66, IP67(케이블 종단)

 “-EX” 모델

  • Zone 1 및 Zone 21 위험 위치 애플리케이션용 ATEX, IECEx, INMETRO 인증 제품
  • IP64, IP66, IP67(패널 장착 커버 액세서리 설치됨)

Bulletin 800G("-EX") ATEX, IECEx Zone 1

컴포넌트 유형 ATEX IECEx INMETRO
접점 블록 CML 17ATEX1107U IECEx CML 17.0047U UL-BR 14.0567U
전원 모듈 CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
접점 블록 및 전원 모듈 CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
스테이션 CML 15ATEX3024 IECEx CML 15.0014 UL-BR 17.0366
조작자 CML 14ATEX3033U IECEx CML 14.0014U UL-BR 14.0834U
패널 장착 커버(Cat. No. 800G-APMC) CML 17ATEX1118X IECEx CML 17.0056X UL-BR 14.0568X

Bulletin 800G c-UL-us, Class I Div 2

  • ATEX 인증(구 표준 개정판)
  • cULus 등재 — 파일 번호 E10314; 가이드 번호 NOIV, NOIV7, NWFN, NWFN7

표준 준수

  • CAN/CSA E60075-1
  • CAN/CSA E60075-7
  • CSA C22.2 No. 14
  • CSA C22.2 No. 213
  • EN/IEC 60079-0
  • EN/IEC 60079-1
  • EN/IEC 60079-7
  • EN/IEC 60079-31
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
  • UL 60079-1
  • UL 60079-7

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 푸시 버튼 및 표시기
  5. Chevron LeftChevron Left 800G 위험 장소 조작기