Loading

855BS 및 855R 산업용 원형 비콘
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 855BS 및 855R 원형 비콘은 2가지 직경으로 제공되며, LED 기술을 사용하고 애플리케이션에 높은 유연성을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(1)
(35)
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
  • 검은색 플라스틱 베이스에 다양한 색상과 크기 구성의 원형 산업용 비콘 제품군 사진.
검은색 플라스틱 베이스에 다양한 색상과 크기 구성의 원형 산업용 비콘 제품군 사진.
Chevron LeftChevron Left
검은색 플라스틱 베이스에 다양한 색상과 크기 구성의 원형 산업용 비콘 제품군 사진.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 855BS 및 855R 원형 비콘은 두 가지 직경으로 제공됩니다. 모두 LED 기술을 사용하며 애플리케이션에 높은 유연성을 제공합니다. 다양한 장착 옵션, 전압 및 색상 중에서 선택할 수 있습니다.


  • 90mm 또는 110mm 직경으로 제공
  • 높은 보호 등급 UL Type 4/4X/13, IP65(90mm) 및 IP66/67(110mm) 제공
  • 안전 나사 포함
  • 표면 장착, ½″ NPT 또는 25mm 튜브 장착 베이스 제공
  • 110mm 버전의 하이 프로파일 및 로우 프로파일 렌즈 제공
  • 110mm 크기의 다중 색상 및 다중 기능 버전 제공
동영상
855R 산업용 원형 비콘 설정

이 동영상을 보고 855R 산업용 원형 비콘 및 사용 가능한 다양한 옵션을 설정하는 방법을 알아보십시오.

855R 산업용 비콘 톤 표
선정 가이드
855R 산업용 비콘 톤 표

이 문서의 톤 아이콘과 설명을 사용하여 필요에 맞는 올바른 톤을 선택하십시오.

지금 듣기
Rockwell Automation, 생산 현장의 신호 전달 개선을 위한 새로운 산업용 비콘 출시
NewsNews
보도 자료
Rockwell Automation, 생산 현장의 신호 전달 개선을 위한 새로운 산업용 비콘 출시
지금 읽기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 855R 산업용 비컨 마이그레이션 프로파일 MIGRAT-PP058_-EN-P
Miscellaneous 출판
시그널링 솔루션 브로슈어 855-BR001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
China RoHS 25China RoHS 25
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 마크, UKCA, 모로코
  • c-UL-us 등재 — 파일 번호 E14840; 가이드 번호 NKCR, NKCR7
  • CE 마크, UKCA, RCM, KC, 모로코(110mm 크기)
  • ANSI/UL 60947-1 및 ANSI/UL 60947-5-1(110mm 크기)

표준 준수

  • CSA 22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • CAN/CSA C22.2 No. 60947-1-13 및 CAN/CSA C22.2 No. 60947-5-1-14(110mm 크기)
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
중요: 이 제품은 산업용 신호 애플리케이션에만 사용하도록 설계되었습니다.

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 푸시 버튼 및 표시기
  5. Chevron LeftChevron Left 855BS 및 855R 산업용 원형 비컨