Loading

855X HazLoc 혼 및 비콘
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 855X 위험한 위치 신호 장비는 생산 현장의 중요 장비 및 시스템 요구 사항을 경고하도록 설계되었으며, 위험한 위치에 대한 글로벌 표준을 충족하도록 3중 인증을 받았습니다.
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
  • 855x hazloc 경적 및 비콘
855x hazloc 경적 및 비콘
Chevron LeftChevron Left
855x hazloc 경적 및 비콘
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 855X 위험한 위치 신호 장비는  생산 현장에서 중요한 장비 및 시스템 요구 사항을 경고하도록 설계되었습니다. 이 알람은 다양한 조명 및 음향 기능, 크기, 색상, 전압 및 장착 옵션으로 제공됩니다. 또한 이 장비는 위험한 위치에 대한 글로벌 표준을 충족하도록 triple 인증을 받았습니다.


  • 낮은 전력 소비 및 긴 수명 제공
  • 7가지 색상으로 제공되는 별도의 구성요소 또는 조합 유닛(비콘이 부착된 혼)으로 혼 및 비콘 제공
  • 24VDC, 120VAC 및 240VAC 전압 옵션 제공

Bulletin 855X 위험 지역 신호 장치

  • 유리 강화 플라스틱 및 충격 방지 ABS 외함 포함
  • Class 1 Division 2에 대해 −20~+50°C(−4~+122 °F) 작동 온도 제공
  • UL 타입 4/4X/13, IP66/67
  • ATEX/IEC Ex Zone 2, Zone 22
  • Class 1 Zone 2; Class 1 Zone 22

Bulletin 855XM 위험 지역 신호 장치

  • 컴팩트한 설치 면적의 해양 등급 알루미늄 외함 포함
  • Class 1 Division 2에 대해 −40~+70°C(−40~+158°F) 작동 온도 제공
  • NEMA 타입 4/4X/13, IP66 인증됨
  • ATEX/IECEx, Zone 2 및 Zone 22
  • Class 1 Zone 2; Class 1 Zone 22

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 855XM 위험 장소 메탈 혼 인포그래픽 855-SP002_-EN-P
Bulletin 855XM 위험 장소용 메탈 혼 전단지 855-SP003_-EN-P
Miscellaneous 출판
시그널링 솔루션 브로슈어 855-BR001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE 마크
  • c-UL-us 등재 — 비콘용 파일 번호 E305538, 혼 및 혼과 비콘의 조합 유닛용 파일 번호 E305533:
    • Class 1, Division 2, Groups A, B, C 및 D
    • Class 2, Division 2, Groups F & G
    • Class 3, Division 1 및 2

표준 준수

  • CSA C22.2 No. 14
  • CSA C22.2 No. 213
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
중요: 이 제품은 산업용 신호 애플리케이션에만 사용하도록 설계되었습니다.

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 푸시 버튼 및 표시기
  5. Chevron LeftChevron Left 855X HazLoc 혼 및 비콘