Loading

855 Control Tower 스택 라이트
Allen-Bradley

이 스택 라이트는 UL Type 4/4X/13, IP65 정격으로 세 가지 크기가 있으며, 가장 까다로운 판넬 및 On-Machine 애플리케이션에 적합합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

당사의 Bulletin 855 Control Tower™ 스택 라이트는 애플리케이션의 각종 상태를 표시해 줍니다. 이 제품은 UL 타입 4/4X/13, IP65 정격으로 세 가지 크기가 있으며, 상당히 까다로운 판넬 및 On-Machine 애플리케이션에 적합합니다. 이 제품은 조명 및 사운드 기능, 색상, 전압 및 장착 옵션이 다양합니다. 스택 라이트는 별도의 조명 및 사운드 모듈로 제공되거나 미리 조립된 제품으로 제공되어 유연성이 상당히 높습니다.

  • 30mm, 50mm 및 70mm 크기 선택 가능
  • 점등 및 점멸 상태 표시등 모듈
  • 연속형 또는 파동형 피에조(piezo) 사운드 모듈
  • 모듈 1 - 5개 높이의 적층 설정
  • 여러 가지 장착 옵션
  • 모든 베이스용 상부 장착식 터미널 블록
  • DeviceNet 베이스 사용 가능 

Rockwell Automation은 2021년 6월 30일부로 추가 Bulletin 855F 70mm 사전 조립형 타워 라이트를 단종하고 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다.

전환 과정에 도움이 되도록 당사의 Bulletin 856T 제품군으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 856T 제품군은 새롭고 현대적인 LED 기술을 제공하고 동일한 스택 배열에서 최대 7 레벨을 제어할 수 있는 기능적 대체품입니다. 또한 현재 855F 제품군보다 더 유연한 장착 옵션을 제공합니다.

855T 트랜스듀서식 사운드 모듈

사운드 모듈에서는 최대 15가지 톤으로 조정이 가능한 볼륨, 주파수 및 속도를 사용할 수 있습니다. 아래 테이블에서 아무 톤이나 선택하여 옵션을 들을 수 있습니다.

공형 1 공형 2 공형 3 변경(500Hz) 연속(500Hz)
연속(1500Hz) 비상 단속(500Hz) 단속(1500Hz) 상향
하향 신호(100Hz) 사인파 사이렌 삼각

제품 비교

 
Compact Control Tower™ 라이트
Control Tower™ 라이트

Bulletin

855D

855F

855E

855T

크기

30mm

70mm

50mm

70mm

환경 등급

UL 타입 4/4X/13, IP65
실내용 및 실외용

UL 타입 4/4X/13, IP65
실내용 및 실외용

모든 베이스, 라이트 및 캡 사운드 모듈의 UL 타입 4/4X/13, IP65
실내용 및 실외용

모든 베이스, 라이트 피에조(piezo) 스타일 사운드 및 캡의 UL 타입 4/4X/13, IP65(사운드 콤보 모듈을 사용하는 사운드 및 라이트는 IP54)
실내용 및 실외용

간편한 어셈블리, 베이스 배선 및 램프 변경

어셈블리 필요 없음 - 모든 타워가 공장에서 조립, 배선 및 테스트됨

어셈블리 필요 없음 - 모든 타워가 공장에서 조립, 배선 및 테스트됨

툴 없이 조립 및 유지보수, 간편한 램프 변경이 가능한 “트위스트 오프(Twist-off)” 렌즈, 간편한 베이스 배선을 위한 상부 장착식 터미널 블록

툴 없이 조립 및 유지보수, 간편한 램프 변경이 가능한 “트위스트 오프(Twist-off)” 렌즈, 간편한 베이스 배선을 위한 상부 장착식 터미널 블록

조명 유형

LED

LED

백열등, 소켓 장착 LED 또는 스트로브

백열등, 소켓 장착 LED 또는 스트로브

렌즈 색상

녹색, 빨강, 주황, 파랑, 노랑, 투명

녹색, 빨강, 주황, 파랑, 노랑, 투명

녹색, 빨강, 주황, 파랑, 노랑, 투명

녹색, 빨강, 주황, 파랑, 노랑, 투명

폴 장착 베이스 옵션

표면, 10cm 메트릭 튜브 및 25cm 메트릭 튜브

표면, 10cm 메트릭 튜브 및 25cm 메트릭 튜브

10, 25, 40, 60 및 80cm 베이스

10, 25, 40, 60 및 80cm - 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 베이스

기타 베이스 장착 옵션

수직 브래킷, 컨듀잇 어댑터 및 퀵 릴리스 베이스

수직 브래킷, 컨듀잇 어댑터 및 퀵 릴리스 베이스

표면 장착 베이스(표면 장착 베이스는 1/2 NPT, PG16 및 M20 스레딩 옵션도 갖추고 있음), 수직 장착 베이스 및 퀵 릴리스 베이스

표면 장착 베이스(표면 장착 베이스는 1/2 NPT, PG16 및 M20 스레딩 옵션도 갖추고 있음), 수직 장착 베이스 및 퀵 릴리스 베이스

하우징 색상

검은색 또는 회색 베이스 하우징

검은색 베이스 하우징

검은색 또는 회색 베이스 하우징

검은색 또는 회색 베이스 하우징

사운드 옵션

단일 및 2톤의 피에조(piezo) 스타일 사운드 모듈

단일 및 2톤의 피에조(piezo) 스타일 사운드 모듈

단일 및 2톤의 피에조(piezo) 스타일 사운드 모듈

단일 또는 2톤으로 사용 가능한 트랜스듀서 스타일 또는 피에조(piezo) 스타일 사운드 모듈(사운드 모듈은 UL 타입 12, IP54), 피에조(piezo) 스타일과 모듈은 4/4X로도 사용 가능

연결

표준 연결

표준 연결

표준 연결

표준 연결 또는 DeviceNet 연결

전압 옵션

베이스: 24V AC/DC, 120V AC, 240V AC에서 표준 제공으로 사용 가능

베이스: 24V AC/DC, 120V AC, 240V AC에서 표준 제공으로 사용 가능

모든 모듈: 12V AC/DC, 24V AC/DC, 120V AC, 240V AC에서 표준 제공으로 사용 가능

모든 모듈: 12V AC/DC, 24V AC/DC, 120V AC, 240V AC에서 표준 제공으로 사용 가능

폴 커넥션 박스

–

–

표면, 수직 및 자기 취부

표면, 수직 및 자기 취부

표준

c-UL-us Listed, CE

c-UL-us Listed, CE

모든 부품에서 c-UL-us 등재 및 CE

모든 부품에서 c-UL-us 등재 및 CE

작동 온도

-25~+50°C
(-13~+122°F)

-25~+60°C
(-13~+140°F)

-25~+50°C
(-13~+122°F)

-25~+70°C
(-13~+158°F)

자재

폴리카보네이트 - 베이스, 캡, 렌즈 커버, 사운드 모듈 하우징, 렌즈 및 램프 소켓

폴리카보네이트 - 베이스, 캡, 렌즈 커버, 사운드 모듈 하우징, 렌즈 및 램프 소켓

폴리카보네이트(사운드 모듈 없음) - 베이스, 캡, 렌즈 커버, 렌즈 및 램프 소켓

폴리카보네이트 - 베이스, 캡, 렌즈 커버, 사운드 모듈 하우징, 렌즈 및 램프 소켓

인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE 마크(855T, 855E 및 855F만 해당)
  • c-UL-us 등재 - 파일 번호 E14840, 가이드 번호 NKCR, NKCR7
표준 준수
  • CSA C22.2 - No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
중요: 이 제품은 산업용 시그널링 애플리케이션 전용입니다.

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 푸시 버튼 및 표시기
  5. Chevron LeftChevron Left 855 Control Tower 스택 라이트