Loading

855H 고성능 전자 혼
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 855H 및 855HM 고성능 전자 혼은 독립형 전자 혼 또는 비콘과 함께 사용할 수 있습니다. 플라스틱 또는 해양 등급 알루미늄 하우징으로 제공됩니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(1)
(24)
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
  • 4개의 AB 전자 혼. 왼쪽에 있는 2개는 프로파일이 약간 더 길고 부식 방지 코팅이 더 어두운 회색입니다. 맨 왼쪽 혼에는 상단에 빨간색 위험 위치 비콘이 장착되어 있습니다. 오른쪽에 있는 2개는 모양이 더 사각형이고 흰색 플라스틱으로 만들어졌습니다. 가장 오른쪽에 있는 혼에는 상단에 호박색 비콘이 장착되어 있습니다.
4개의 AB 전자 혼. 왼쪽에 있는 2개는 프로파일이 약간 더 길고 부식 방지 코팅이 더 어두운 회색입니다. 맨 왼쪽 혼에는 상단에 빨간색 위험 위치 비콘이 장착되어 있습니다. 오른쪽에 있는 2개는 모양이 더 사각형이고 흰색 플라스틱으로 만들어졌습니다. 가장 오른쪽에 있는 혼에는 상단에 호박색 비콘이 장착되어 있습니다.
Chevron LeftChevron Left
4개의 AB 전자 혼. 왼쪽에 있는 2개는 프로파일이 약간 더 길고 부식 방지 코팅이 더 어두운 회색입니다. 맨 왼쪽 혼에는 상단에 빨간색 위험 위치 비콘이 장착되어 있습니다. 오른쪽에 있는 2개는 모양이 더 사각형이고 흰색 플라스틱으로 만들어졌습니다. 가장 오른쪽에 있는 혼에는 상단에 호박색 비콘이 장착되어 있습니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 855H 및 855HM 고성능 전자 혼은 독립형 전자 혼 또는 비콘과 함께 사용할 수 있습니다. 플라스틱 또는 해양 등급 알루미늄 하우징으로 제공됩니다.


  • 24V DC, 120V AC 및 240V AC
  • IP66 외함 등급

855H

  • 표준으로 2가지 색상으로 제공되는 사각형 xenon 튜브 조명 비콘
  • UV 안정 플라스틱 외함: UL Type 13/3R, IP66(프레임 A, D) 및 cULus Type 4/4X/13/3R(프레임 B, C 및 E)
  • 출력/톤:
    • 프레임 A: 100dB/10톤(1 또는 2단계)
    • 프레임 B: 110dB/64톤(4단계)
    • 프레임 C: 113dB/64톤(4단계)
    • 프레임 D: 119dB/45톤(3단계)
    • 프레임 E: 124dB/64톤(4단계)

855HM

  • 선택 가능 표준으로 적색 및 황갈색으로 제공되는 다기능 LED 돔형 조명 선택 가능
  • 해양 등급 알루미늄 외함: cULus Type 4/4X/13/3R
  • 출력/톤: 119dB/45톤(3단계)

 

동영상
855H 혼 설정

이 2부작 동영상을 시청하여 855H 전자 혼에 익숙해지고 설정하는 방법과 녹음 가능한 혼에 다기능 비콘을 추가하는 방법을 알아보세요.

855H 전자 혼 톤표
855H 신규 시리즈 전자 혼, 855H-BCA10CDR5, 855HM-CGMD30DL4, 855H-RC45C4
선정 가이드
855H 전자 혼 톤표

이 문서에서 톤 아이콘과 설명을 사용하여 필요에 맞는 톤을 선택하십시오. 이 톤 표에는 B 시리즈 혼 프레임 B, C, E에만 64개의 톤이 포함되어 있습니다.

톤을 선택하세요
성능 및 애플리케이션 유연성 향상
보도 자료
성능 및 애플리케이션 유연성 향상

Allen-Bradley 855H 산업용 전자 혼 및 혼과 비콘이 결합된 조합 유닛의 일부 프레임 크기에 대해 일련의 변경을 시작하여 더 높은 성능을 제공하고 생산 현장에서 더 광범위한 청각 및 시각 애플리케이션을 처리할 수 있도록 했습니다.

자세히 알아보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
전자식 혼 마이그레이션 솔루션 MIGRAT-PP054_-EN-P
Miscellaneous 출판
시그널링 솔루션 브로슈어 855-BR001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
China RoHS 25China RoHS 25
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

 

  • CE 마크
  • cULus 등재 — 파일 번호 S6583; 가이드 번호 UCST, UCST7
  • CMIM(모로코)
  • KCC
  • 중국 RoHS
  • RCM
  • UKCA 마크
표준 준수
  • CSA C22.2 No. 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-4
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464
  • UL 1638
중요: 이 제품은 산업용 신호 애플리케이션에만 사용하도록 설계되었습니다. 인증 및 표준 준수에 대한 자세한 내용은 신호 사양 기술 데이터를 참조하십시오.

 

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 푸시 버튼 및 표시기
  5. Chevron LeftChevron Left 855H 고성능 전자 혼